단종

FLIR DM166

화상 TRMS 멀티미터

This product is discontinued.

We recommend the DM286 as a great replacement.

DM286

IGM™ 산업용 열화상 멀티미터

View Product

Need support with the FLIR DM166? Check out our support resources below.

FLIR DM166은 열화상이 내장된 가장 경제적인 멀티미터로 상업용 전기 기술자, 자동화, 전자장치, HVAC 전기기술자를 위한 필수 도구입니다. 80 x 60 FLIR 열화상기로 구동되는 적외선 안내측정 기능이 장착된 DM166은 온도 이상 지점과 잠재적으로 문제가 있는 지점의 정확한 위치를 빠르고 안전하고 효율적으로 보여줍니다. 다양한 기능이 탑재된 멀티미터는 고전압 및 저전압 분야의 복잡한 문제를 해결하고 진단하기 위한 이상적인 도구입니다.

내장된 열화상이 장착된 가장 경제적인 DMM
적외선 안내측정으로 과열 구성품을 신속하게 스캔하고 DMM 테스트 기능으로 고장을 진단합니다.
비 접촉식 온도 측정으로 안전한 거리에서 잠재적으로 고장 위험이 있는 전기 장비를 찾아냅니다.
고전압 및 저전압 분야를 위한 다양한 기능을 제공합니다: 가변 주파수 드라이브, 저항,주파수, 정전용량 등

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 60 x 80 픽셀 (4,800 픽셀 )
AC_DC 전압 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±0.7% / ±0.5%
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.0% / ±0.7%
이미징 및 광학
열화상 팔레트 레인보우, 아이언, 그레이스케일
적외선 해상도 60 x 80 픽셀 (4,800 픽셀 )
초점 고정
측정 및 분석
AC_DC Amps 범위: 10.00 A 기본 정확도: ±1.0% / ±0.7%
AC_DC mAmps 범위: 600.0 mA 기본 정확도: ±1.0% / ±0.7%
AC_DC microAmps 범위: 4000 µA 기본 정확도: ±1.5%
AC_DC mVolt 범위: 600.0 mV 기본 정확도: ±1% / ±0.5%
AC_DC 전압 범위: 600.0 V 기본 정확도: ±0.7% / ±0.5%
VFD AC 전압 범위: 600.0 V RM 기본 정확도: ±1.0%
다이오드 검사 범위: 3.000 V 기본 정확도: ±0.9%
연속성 검사 30 Ω ~ 480 Ω
열전대 –40 to 400°C DMM ± (1.0% + 1.5°C)
작동 온도 범위 –10 to 150°C
저항 범위: 기본 정확도: 600.0 Ω ±0.3% 600.0 kΩ ±0.5% 6.000 MΩ ±0.9% 60.00 MΩ ±1.5%
주파수 범위 범위: 99.99 kHz 기본 정확도: ±1.0%
커패시턴스 범위: 기본 정확도: 200.0 nF ±1.5% 200.0 µF ±1.5% 2.000 mF ±2.0% 10.00 mF ±5.0%
트루 RMS 있음
전력
배터리 AA 배터리 3개, TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
자동 전원 차단 있음
환경 및 인증
IP등급 IP40
낙하 검사 3 m
보증 제품 및 디텍터에서 10년

액세서리

  1. CAT IV Silicone Test Leads (TA80)
  2. TA74
  3. FLIR TA72

리소스 및 지원

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

User Manual

DM166 사용자 메뉴얼

Datasheet

DM166 데이타 쉬트

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.