신규

DM266

Meterlink®가 있는 소형 열화상 멀티미터

Flir DM266은 IGM™(적외선 유도 측정)을 갖춘 컴팩트하고 직관적인 True RMS 멀티미터로, 전기 문제를 빠르고 안전하게 찾아냅니다. MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 향상 기능은 가시적인 세부 정보와 열화상 이미지를 결합하여 보다 명확하고 빠른 진단을 제공합니다. 휴대성을 위해 설계된 이 제품은 지속적인 작동을 위해 안전한 충전 및 사용 기능을 지원합니다. 테스트 리드에 부착된 리모트 컨트롤을 통해 측정 및 검사 장면을 동시에 캡처할 수 있어 좁은 공간과 한 손으로 조작하는 데 이상적입니다. 자석 마운트가 있는 틸트 스탠드가 내장되어 있어 핸즈프리 작업이 가능합니다. 초고해상도는 160 × 120에서 320 × 240으로 열화상 이미지를 향상시켜 우수한 세부 정보를 제공합니다. Meterlink® 앱을 사용하면 모바일 장치에서 직접 판독값을 캡처하고 이미지 및 비디오를 검토하며 보고서를 생성할 수 있습니다.

IGM™(적외선 유도 측정) 및 MSX® 기술로 열화상 이상을 신속하게 식별하고 IR Super Resolution은 160 120에서 × 320 ×240으로 열화상 이미지를 향상하여 이미지 세부 정보와 더 확실한 진단을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 측정을 위한 VFD 모드, 쉬운 탐색을 위한 직관적인 스크롤 휠, 접근하기 어려운 영역에서 더 안전하고 효율적인 검사를 가능하게 하는 포함된 원격 제어를 통해 전기 시스템의 문제를 정확하게 해결합니다.
Flir Meterlink® 앱을 사용하여 측정 및 열화상 이미지를 무선으로 전송하여 모바일 장치에서 직접 판독값을 비교하고 추세를 추적하고 전문 보고서를 생성할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 160 × 120(기본 해상도)
320 × 240(초고해상도)
디스플레이 크기 8.89cm IPS LCD
디스플레이 카운트 6000
연결성 블루투스 BLE
안전 범주 CAT II-300V, IEC 61010-1
이미징 및 광학
감도 70mK
디스플레이 크기 8.89cm IPS LCD
스펙트럼 반응 8µm~14µm
시야각 (FOV) [w x h] 57° × 44°
실화상 해상도 2MP(1600 × 1200픽셀)
열화상 탐지기 Flir Lepton® 마이크로볼로미터
열화상 팔레트 아이언, 레인보우, 아크틱, 화이트 핫 및 블랙 핫
이미지 모드 열 MSX(Multi Spectral Dynamic Imaging) 열화상 카메라 전용 디지털 카메라 전용
적외선 해상도 160 × 120(기본 해상도)
320 × 240(초고해상도)
초점 고정
측정 및 분석
VFD AC 전압 범위: 45Hz~65Hz에서 600V AC/정확도±(1.0% + 3자리)
구분 등급 CAT III-600V
다이오드 검사 범위: 3V/정확도±(0.9% + 3자리)
디스플레이 카운트 6000
연속성 검사 <50 Ω 비퍼 켜짐, >150 Ω 비퍼 꺼짐
온도 정확도 3C 또는 판독값의 3% 중 더 큰 값
작동 온도 범위 -10°C~300°C
저항 범위: 60Mohm / 600.0Ω, 6.000KΩ,
60.00KΩ, 600.00KΩ, 60.00MΩ, 6.000MΩ,±(1.0% + 2자리)
60.00 MΩ, ±(1.0% + 5자리)
주파수 9Hz
주파수 계수기 범위: 1kHZ / 정확도 ±(0.1% + 2자리)
측정률 초당 샘플 3개
커패시턴스 범위: 10mF/
1000nF, 10.00μF, 100.0μF, 1000μF, ±(2.0% + 2자리)
10.00mF, ±(3.0% + 5자리)
트루 RMS 예
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 기록 1~100초(간격 구성 가능)
데이터 저장 최대 200개 이미지
메모리 메모리 세트당 판독값 40,000개
블루투스 최대 사용 범위 10m
연결성 블루투스 BLE
이미지 파일 형식 JPEG
통신 프로토콜 METERLiNK
전력
AC_DC Volts 범위: 600V / 정확도
600.0mV, 6.000V, 60.00V±(0.3% + 2자리)
600.0V±(0.5% + 5자리)
배터리 충전식 3.7V, 5400mAh LiPo
배터리 사용 시간 디스플레이 밝기를
중간 밝기로
설정하고 IGM 모드에서 최대 12시간 멀티미터 모드에서 최대 16시간 중간으로 설정
자동 전원 차단 장치의 경우: 옵션: 꺼짐, 2, 5 또는 10분
작업등 전용: 옵션: 꺼짐, 1, 5 또는 20분
일반
구성품 DM266 IGM 소형 멀티미터
1개 CAT IV-600V 테스트 리드
세트 1개 USB Type-A - C 케이블
1개 소프트 휴대용 케이스
1개 빠른 시작 가이드
1개 TA93 리모컨
1개 CR1220 코인 배터리 1개
무게 195g
크기 [L x W x H] 168 × 87 × 31mm(6.5 × 3.4 × 1.2인치)
환경 및 인증
EMC EN61326-2-2, EN300328
IP등급 IP40
낙하 검사 2m
방사율 설정 0.10~1.00(기본값은 0.95), 3개의 사전 설정에서 선택하거나 수동으로 설정
보증 제한적 3년 보증
안전 범주 CAT II-300V, IEC 61010-1
인증 ETL, CE, FCC

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR DM266 Firmware

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR DM266 데이터시트

User Manual

FLIR DM 266 사용자 설명서

Quick Start Guide

FLIR DM 266 빠른 시작 가이드

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.