단종

FLIR DM91

데이터로그 기능이 장착된 산업용 TRMS 멀티미터(무선)

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

Meterlink®가 장착된 산업용 디지털 멀티미터

View Product

Need support with the FLIR DM91? Check out our support resources below.

FLIR DM91은 전기, 전자 및 HVAC/R 시스템의 빠르고 안전한 문제 해결을 위한 종합적인 기능과 견고한 디자인을 제공합니다. LoZ, VFD 모드, 전류(µA) 측정 기능 등이 장착된 DM91은 신뢰할 수 있는 결과를 제공하여, 문제점을 정확하게 진단할 수 있도록 도와줍니다. 블루투스 기능이 탑재되어 있는 DM91을 사용할 경우, METERLiNK®를 통해 FLIR 적외선 카메라 또는 FLIR Tools™ 시스템을 실행할 수 있는 모바일 장치로 데이터를 무선으로 전송할 수 있습니다.

현장 검사, 문제 해결 및 진단에 적합한 도구
True RMS, LoZ, VFD 등으로 복잡한 시스템을 진단합니다. 타입-K 열전대로 최대 400℃의 온도를 측정합니다.
DM90은 강력한 LED 작업등과 유연한 배터리 옵션을 제공하며 데이터로그 및 저장 기능을 통해 작업 중간 트렌드를 문서화할 수 있습니다.
블루투스 METERLiNK 기능을 통해 무선으로 클라이언트와 검침 결과를 공유하거나 FLIR 열화상 카메라 이미지에 데이터를 삽입할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
디스플레이 카운트 6000.0
연결성 블루투스
측정 및 분석
구분 등급 CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
다이오드 검사 1.500 ± (0.9% + 2D)
디스플레이 카운트 6000.0
연속성 검사 범위: 600.0 Ω 기본 정확도: ±0.9%
온도 K형 열전대 –40 ~ 400°C DMM ± (1.0% + 3°C)/ IGM ± (1.0% + 5°C)
저항 범위: 6.000 MΩ 기본 정확도: ±0.9%
주파수 계수기 범위: 100.00 Hz 기본 정확도: ±0.1%
측정률 초 당 3 샘플
커패시턴스 범위: 10.00mF 기본 정확도:1.9%
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 저장 리콜 포함, 40k 검침 결과 1 파일
연결성 블루투스
전력
배터리 사용 시간 알카라인 ~ 110시간, 리튬폴리어(옵션) ~ 500시간
배터리 유형 3x AA
최대 전압 1000 V DC 또는 1000 V AC RMS
일반
포장 크기 32 cm x 14 cm x 11 cm
환경 및 인증
IP등급 IP40
낙하 검사 3M
보증 제한된 평생보증
액세서리
기본 구성품(액세서리) TA82 프리미엄 실리콘 시험 리드, TA84 시험 리드 저장/트리팟 액세서리, TA70 CAT IV 절연 엘리게이터 프로브 (Slip On), 타입 K 프로브 포함 TA60 열전대 어댑터
옵션형 구성품(액세서리) TA72 범용 플렉스 전류 프로브 액세서리 25cm, TA74 범용 플렉스 전류 프로브 액세서리 45cm, TA04-KIT 리늄 폴리머 충전 배터리 키트, TA15 소프트 사이드 이동 케이스 TA52 마그네틱 장착, TA50 마그네틱 행잉 스트랩, TA42 벨트 클립, FLIR DMM을 위한 TA10 보호 케이스, FLIR DMM 및 TA7X를 위한 TA10-F 보호 케이스

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

DM90 DM91 데이타 쉬트

User Manual

DM91 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.