FLIR G-시리즈

탄화수소용 광학 가스 이미징(OGI) 카메라

FLIR Gx320, G620, Gx620은 석유 및 가스 공급망의 여러 단계와 기타 산업 시장의 탄화수소, 메탄(CH₄), 기타 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 감지하도록 설계된 혁신적인 OGI(광학 가스 이미징) 카메라입니다. 최대 640 × 480(307,200픽셀)의 열 해상도를 갖춘 FLIR G-시리즈 카메라는 카메라 내부에서 누출 유형 및 심각도를 측정하는 혁신적인 가스 정량화 분석 기능을 제공하므로 보조 장치가 필요하지 않습니다. 모든 모델이 OOOOa 인증을 받았을 뿐만 아니라 FLIR Gx320 및 Gx620은 ATEX를 준수하므로 정유소, 석유화학 시설, 천연가스 웰패드, 승압기지, 발전소를 비롯한 복잡한 시스템에서 가스 배출을 감지하는 데 이상적입니다.

누출의 유형과 크기를 측정하는 카메라 내부의 정량화 분석을 비롯한 혁신적인 가스 누출 감지 기능을 제공하므로 보조 장치가 필요하지 않습니다.
내장 Wi-Fi 및 Bluetooth®를 제공하므로 스마트폰 또는 태블릿에 연결할 수 있으며 클라우드에서 이미지를 손쉽게 편집 및 저장하거나 포함된 FLIR Ignite™ 클라우드 서비스를 사용하여 무선으로 파일을 전송할 수 있습니다.
회전식 10.16cm(4인치) LCD 터치스크린을 제공하므로 G-시리즈 카메라를 편안하게 작동하고 상호 작용하여 어떤 방향에서든 대상을 볼 수 있습니다.

사양

Highlighted
IR Resolution G620, Gx620: 640 × 480 열화상 해상도(307,200픽셀)
Gx320: 320 × 240 열화상 해상도(76,800픽셀)
Detector Pitch G620, Gx620: 0.015mm
Gx320: 0.030mm
Accuracy 온도 범위 0°C~100°C에서 ±1°C 또는 온도 범위 >100°C에서 판독값 2%
Spectral Range 3.2µm~3.4µm
Hazardous Location Compliance ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, 클래스 I 디비전 2
CSA 22.2 No. 213, 클래스 I 디비전 2
이미징 및 광학
Adjustable Viewfinder 기울일 수 있는 내장형 OLED, 800 × 480픽셀
Camera f_number 1.59
Color LCD 4", 640 × 480픽셀 회전식 터치스크린 LCD
Color palettes 아크틱, 화이트 핫, 블랙 핫, 아이언, 라바, 레인보우, 레인보우 HC
Detector Pitch G620, Gx620: 0.015mm
Gx320: 0.030mm
Detector Type 초점면(FPA) 배열, 냉각 InSb
Display Frame Rate 60Hz
Field of View 14.5°: 14.5° × 10.8°(38mm)
24°: 24° × 18°(23mm)
Focus G620: 자동 및 수동
Gx320, Gx620: 수동
Image Analysis 10개 지점, 최대/최소/평균이 있는 5개 상자, 1줄(수평 또는 수직), 측정 보정
Image Modes IR화상, 실화상, 고감도 모드(HSM), 노이즈 감소 필터
IR Resolution G620, Gx620: 640 × 480 열화상 해상도(307,200픽셀)
Gx320: 320 × 240 열화상 해상도(76,800픽셀)
Laser Spot
MPEG Video Recording
Non_Radiometric IR Video RTSP(Wi-Fi)를 통한 H.264(AVC), RTSP(Wi-Fi)를 통한mPEG4, UVC 및 RTSP(Wi-Fi)를 통한 MJPEG
On Camera Display 와이드스크린 800 × 480픽셀 LCD, 틸트식 800 × 480픽셀 OLED 뷰파인더
Radiometric IR Video RTRR (.csq), UVC 위
Radiometric JPG
Sensor Cooling 스털링 마이크로쿨러(FLIR MC-3)
Spectral Range 3.2µm~3.4µm
Video Recording and Streaming 메모리 카드 연결 H.264
Zoom 1 – 8× 연속 디지털 줌
측정 및 분석
Accuracy 온도 범위 0°C~100°C에서 ±1°C 또는 온도 범위 >100°C에서 판독값 2%
Area Box 5(최소/최대/평균)
Delta T
Gas Quantification 정량화 온보드 카메라
Gas Sensitivity G620, Gx620: CH₄: <29ppm x m
하이드로카본(다중): <4ppm x m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
Gx320: CH₄: <9.6ppm x m
탄화수소(다중): <4ppm x m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
Measurement Corrections 반사 온도, 거리, 대기 투과, 습도, 외부 광학
Profile 라이브 라인 1개(수평 또는 수직)
Recording MultiREC 녹화, 사용자 지정 가능한 순서로 여러 파일 자동 녹화
Spot Meter 10
Temperature Range G620, Gx620: -20°C~350°C
Gx320: -20°C~350°C

사용 가능한 하위 범위:
-20°C~10°C
-10°C~25°C
10°C~50°C
40°C~85°C
70°C~120°C
100°C~160°C
130°C~200°C
180°C~260°C
240°C~350°C
Thermal Sensitivity G620, Gx620: 30°C
에서 <20mK Gx320: 30°C에서 <10mK
통신 및 데이터 저장 공간
Communication Interfaces USB 2.0, 헤드셋을 통한 블루투스, Wi-Fi, HDMI
Image File Format 표준 JPEG, 측정 데이터 포함 적외선 모드
Radio 작동 주파수:
•블루투스 + EDR: 2402–2480mHz
•WLAN 2.4GHz: 2412–2462MHz
•WLAN 5GHz: 5150-5250MHz 주파수 대역 5150-5250MHz는 실내 전용임을 유의해 주십시오. 국가 규정을 참고하십시오.

RF 출력(EIRP)
• 블루투스 + EDR: <10dBm
•WLAN: <17dBm

안테나
•통합 PIFA 안테나(게인: 최대 2.6dBi)
Storage Media 이동식 SD 카드
Video Out G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
일반
Annotations 음성: 정지 이미지 및 비디오에서 블루투스 사용 시 60초
텍스트: 사전 정의된 목록의 텍스트 또는 터치스크린의 소프트 키보드
이미지 스케치: 예, 적외선에만 해당
Cloud Services Wi-Fi를 통해, FLIR Ignite로 직접 방식의 안전한 이미지 업로드, 구성, 저장 및 공유(펌웨어 필요함)
FLIR Inspection Route 카메라에서 지원됨
GPS [removable] 모든 정지 이미지 및 비디오 첫 프레임에 내장 GPS로부터 위치 데이터가 자동으로 추가됨
Laser Pointer 클래스 2
Package Includes 렌즈가 장착된 적외선 카메라, 배터리(2개), 배터리 충전기, 멀티 플러그가 포함된 전원 공급 장치, 핸드 스트랩, 넥 스트랩, 렌즈 캡, 렌즈 캡 스트랩, 메모리 카드, HDMI-HDMI 케이블, USB 케이블, 드라이버 TX20, 노브 나사(옵션: 후면 커버용 나사), 인쇄 문서, 이동용 하드 케이스
Packaging Size G620, Gx620: 400 × 190 × 510mm
Gx320: 600mm × 510mm × 410mm
Size [L x W x H ] w Lens 251.6mm × 164.5mm × 170.9mm
Weight [incl lens & batteries] 3kg
사용자 인터페이스
Languages 21
전력
Battery operating time 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
Battery Type 충전식 리튬이온 배터리(7.4V), 카메라에서 또는 별도의 2-베이 충전기로 충전
Charging Time 2.5시간 ~ 95% 용량, LED로 표시되는 충전 상태
Start Up Time 일반적으로 25°C에서 7분
환경 및 인증
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1(무선), ETSI EN 301 489-17, EN 55032(방출), EN 55035(내성), EN 61000-4-8 Level 5(자기장), EN 61000-6-2, 내성 산업 환경, FCC 47 CFR 파트 15 B, 클래스 B(방출), ICES-003
Encapsulation IP54(IEC 60529)
Hazardous Location Compliance ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, 클래스 I 디비전 2
CSA 22.2 No. 213, 클래스 I 디비전 2
Mounting UNC ¼"-20
Operating Temperature Range -20°C~50°C
Shock and Vibration 충격: 25g(IEC 60068-2-27), 진동: 2g(IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range -30°C~60°C

Accessories

관련 콘텐츠

산업

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Resources & Support

기술 참고 사항

4개월: EU 메탄 완화—현재 어디에 있습니까?

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

You must be logged in to download file.

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.