단종

FLIR VP42

비접촉식 전압 디텍터+손전등

This product is discontinued.

We recommend the VP54 as a great replacement.

VP54

손전등이 있는 3중 경보 CAT IV 비접촉식 전압 검출기

View Product

Need support with the FLIR VP42? Check out our support resources below.

고급형 기능까지 제공하는 FLIR VP40은 동급 최고의 가격 대비 성능을 자랑하는 고품질 비접촉식 AC 전압 디텍터 (NCV) 겸 손전등입니다. 탁월한 신뢰도와 내구성을 갖춘 디텍터에는 밝은 손전등 기능, 진동 알림형 알람 기능이 탑재되어 있으며, CAT IV 안전 등급 요건을 충족하는 제품입니다. 소켓이나 접속 배전함 속 전류가 흐르고 있는 전선, 흐르지 않고 있는 전선 등을 식별해내고 별도의 접촉 없이 전류가 흐르는 전선과 흐르지 않는 전선을 추적할 수 있습니다.

현장 문제해결과 전기 설비 설치 검사에 적합합니다.
장기간 안전하고 잔 고장 없이 사용 할 수 있는 고품질 기능과 구성품을 갖추고 있습니다. 최근 설치된 안전 콘센트의 전압 측정
NCV 기술을 활용하면, 전류가 통하고 있는 상태의 전선을 직접 만지지 않고 검사를 수행 할 수 있습니다. 아울러, 이중 사출식으로 제작된 미끄러짐 방지 손잡이와 뒤집어지는 것을 방지해주는 안티-롤 케이스를 갖추고 있기 때문에 더이상 VP40을 떨어뜨릴 가능성도 줄일 수 있습니다.
밝은 손전등 기능, 자동 전원 차단 기능, 배터리 방전 위험 표시 기능 등 작업 효율을 향상시킬 수 있는 기능을 제공합니다.

사양

강조 표시됨
손전등 있음
팁 조명 있음
낙하 검사 3 m
구분 등급 CAT IV-1000 V
인증 UL, cUL, CE
보증 3년, 제한형
측정 및 분석
AC 여기 전압_거리 190 V AC 최소/1cm
AC 전압 190 ~ 1000 V AC,
고감도 모드 (HSM) 24 ~ 1000 V AC,
구분 등급 CAT IV-1000 V
주파수 범위 45 - 65 Hz
환경 및 인증
낙하 검사 3 m
보관 온도 -40 ~ 90°C
보증 3년, 제한형
인증 UL, cUL, CE
작동이 가능한 주변 온도 범위 0 ~ 60°C
일반
무게 0.06 kg, 배터리 포함
손전등 있음
크기 [H x W x L] 29 mm × 26 mm × 156 mm
팁 조명 있음
전력
배터리 사용 시간 연속 사용 시, 최대 7시간 (손전등 꺼짐 상태)
소요 전력 AAA 알카라인 배터리 2개
자동 전원 차단 있음

리소스 및 지원

Quick Start Guide

VP40 VP42 퀵스타트가이드

Datasheet

VP42 데이타 쉬트

User Manual

VP40 VP42 사용자 메뉴얼