Detect Gas Leaks at Substations and More

FLIR GF77은 메탄, 육플루오린화 황(SF6), 에틸렌, 암모니아, 기타 가스 방출을 감지하는 교체 가능한 렌즈 옵션을 갖춘 획기적인 비냉각 광학 가스 이미징 카메라입니다. 열 검사를 위한 가스 탐지 및 방사 온도 측정이 가능한 GF77은 전력 설비, 석유 및 천연 가스 운영, 화학/제조 시설, 식품 및 농업 산업, 응급 대응 기관에 이상적입니다. 이 경제적인 솔루션은 내장된 열화상 보정의 이점과 단순히 렌즈를 교체하는 방식으로 다양한 가스를 감지할 수 있는 유연성을 제공합니다. GF77 카메라를 구매하시면 FLIR Thermal Studio Pro 및 FLIR Route Creator 3개월 구독권을 제공합니다.

가스 감지와 열 검사를 위한 다목적 솔루션
한 대의 카메라만으로도 가스 누출을 안전하게 찾고 열 검사도 정확히 수행할 수 있습니다.
레이저 AF 기능, 원터치 레벨/스팬 대비 향상 기능 등을 갖춘 GF77은 FLIR가 제공하는 최첨단 기능을 제공하는 카메라입니다.
인체 공학적 설계, GPS, Wi-Fi, 주석 기능과 같은 현장에서 측정한 결과 값을 정리하는 툴과 신속한 보고 기능은 사용자가 작업을 보다 손쉽게 처리할 수 있도록 도와줍니다.

Improve Image Clarity and Gas Detection with Advanced Features from Flir

The GF77 is calibrated for temperature, so you can manually adjust contrast between the gas cloud and the background. Or, increase contrast instantly with the 1-Touch Level/Span auto-adjustment feature. Finally, accentuate plume movement with FLIR High Sensitivity Mode (HSM).

사양

Highlighted
IR Resolution 320 × 240(76,800픽셀)
Gas Sensitivity [NECL] LR 렌즈: CH₄: <100ppm ×m, N₂O: <75ppm ×m, C₃H₈: <400ppm ×m, SO₂: <30ppm ×m, R-134a: <20ppm ×m, R-152a: <100ppm ×m
HR 렌즈: SF6: <1ppm ×m, C₂H₄: <20ppm ×m, NH₃: <20ppm ×m, R-12: <4ppm ×m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
Detector Pitch 25µm
Accuracy ≤100 °C ± 3°C, >100°C ±주변 온도 15~35°C에 3%
Spectral Range LR: 7-8.5µm,HR: 9.5-12µm
이미징 및 광학
Available Lenses 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (서비스 교정 필요)
Detector Pitch 25µm
Detector Type 비냉각 방식 마이크로볼로미터
Digital Zoom 1–6x 연속
f number 25° 렌즈: 1.04, 6° 렌즈: 1.35
Field of view [FOV] 25° 렌즈: 25° × 19°, 6° 렌즈: 6.4° × 4.9°
Focal Length 25° 렌즈: 18mm, 6° 렌즈: 74mm
Frame Rate [Full Window] 30Hz
Gas Sensitivity [NECL] LR 렌즈: CH₄: <100ppm ×m, N₂O: <75ppm ×m, C₃H₈: <400ppm ×m, SO₂: <30ppm ×m, R-134a: <20ppm ×m, R-152a: <100ppm ×m
HR 렌즈: SF6: <1ppm ×m, C₂H₄: <20ppm ×m, NH₃: <20ppm ×m, R-12: <4ppm ×m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
Image Frequency 30Hz
Infrared Resolution 320 × 240픽셀
IR Resolution 320 × 240(76,800픽셀)
Minimum Focus Distance 25° 렌즈: 0.3m, 6° 렌즈: 5m
Minimum Focus Distance with MSX 25° 렌즈: 0.65m
Non_Radiometric IR Video 메모리 카드 연결 H.264
Non_radiometric IR video recording 메모리 카드 연결 H.264
Non_radiometric IR video streaming H.264, Wi-Fi 상에서 RTSP에 MPEG-4; Wi-Fi 상에서 UVC에 MJPEG
On Camera Display 640 × 480픽셀(QVGA) 4" 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
Radiometric IR video recording 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
Radiometric IR video streaming 압축, UVC 위
Spatial resolution [IFOV] 25° 렌즈: 1.4mrad/픽셀, 6° 렌즈: 0.36mrad/픽셀
Spectral Range LR: 7-8.5µm,HR: 9.5-12µm
Thermal Sensitivity_NETD 25° 렌즈: 30°C에서 <25mK, 6° 렌즈: 30°C에서 <40mK
Visual Image LED 조명을 가진 5MP 비주얼 카메라
Visual Video Recording 메모리 카드 연결 H.264
측정 및 분석
Accuracy ≤100 °C ± 3°C, >100°C ±주변 온도 15~35°C에 3%
Detects Following Gases LR 렌즈: 메탄, 산화질소, 프로판, 이산화황, R-134a 및 R-152a; HR 렌즈: 육불화황, 암모니아, 에틸렌
Object Temperature Range 범위 1: -20°~80°C, 범위 2: 0°~250°C, 범위 3: 100°~500°C
통신 및 데이터 저장 공간
Image File Format 표준 JPEG, 측정 데이터 포함 적외선 모드
Interfaces USB 2.0, 블루투스®, Wi-Fi, 디스플레이 포트
Storage Media 이동식 SD 카드
일반
Size [L × W × H] 렌즈 수직: 150.5 × 201.3 × 84.1mm, 렌즈 수평: 150.5 × 201.3 × 167.3mm
Weight [incl lens & batteries] FLIR GF77 25° (1): 1.54kg
FLIR GF77 25° (2): 1.68kg
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1.9kg
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2.05kg
전력
Battery operating time 25°C에서 >4시간, 일반적인 사용
Battery Type 충전식 리튬이온 배터리
Battery voltage 3.6V
환경 및 인증
Ambient temperature range –15°C~50°C
Encapsulation IP 54(IEC 60529)
Mounting UNC ¼″-20
Operating Temperature Range –15~50°C
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock and Vibration 25g(IEC 60068-2-27)/2g(IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range –40~70°C

Accessories

Resources & Support

기술 참고 사항

4개월: EU 메탄 완화—현재 어디에 있습니까?

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

녹화된 웨비나

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

지금 보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Datasheet

GF77 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.