Detect Gas Leaks at Substations and More

Flir GF77은 메탄, 육플루오린화 황(SF6), 에틸렌, 암모니아, 기타 가스 방출을 감지하는 교체 가능한 렌즈 옵션을 갖춘 획기적인 비냉각 광학 가스이미징 카메라입니다. 가스 감지 및 열 검사용 방사 온도 측정이 모두 가능한 GF77은 전력 설비, 석유 및 천연가스 시설, 화학/제조 시설, 식품 및 농업 산업, 그리고 긴급구조요원에게 이상적입니다. 이 경제적인 솔루션은 내장된 열화상 보정의 이점과 단순히 렌즈를 교체하는 방식으로 다양한 가스를 감지할 수 있는 유연성을 제공합니다. GF77 카메라를 구매하시면 Flir Thermal Studio Pro 및 Flir Route Creator 3개월 구독권을 제공합니다.

가스 감지 및 열화상 검사를 위한 다목적 솔루션
단일 카메라를 사용하여 가스 누출 위치를 안전하게 파악하고 정확한 열화상 검사를 수행하십시오.
레이저 지원 자동 초점 기능부터 원터치 레벨/스팬 대비 향상 기능까지, GF77은 저렴한 가격을 유지하면서 최신 첨단 기능을 제공합니다.
인체공학적 디자인, GPS, Wi-Fi, 주석 등 현장 결과를 정리하는 도구, 그리고 신속한 보고 기능을 통해 더욱 쉽게 작업하십시오.

Flir의 고급 기능으로 이미지 선명도 및 가스 감지 개선

GF77은 온도에 맞게 보정되므로 가스 구름과 배경 간의 대비를 수동으로 조정할 수 있습니다. 또는 1-Touch 레벨/스팬 자동 조정 기능으로 대비를 즉시 높일 수 있습니다. 마지막으로, FLIR 고감도 모드(HSM)로 자두 움직임을 강조합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 × 240(76,800픽셀)
가스 감도[NECL] LR 렌즈: CH₄: <100ppm ×m, N₂O: <75ppm ×m, C₃H₈: <400ppm ×m, SO₂: <30ppm ×m, R-134a: <20ppm ×m, R-152a: <100ppm ×m
HR 렌즈: SF6: <1ppm ×m, C₂H₄: <20ppm ×m, NH₃: <20ppm ×m, R-12: <4ppm ×m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
탐지기 피치 25µm
정확도 ≤100 °C ± 3°C, >100°C ±주변 온도 15~35°C에 3%
스펙트럼 범위 LR: 7-8.5µm,HR: 9.5-12µm
이미징 및 광학
F-값 25° 렌즈: 1.04, 6° 렌즈: 1.35
MSX를 이용한 최소 초점 거리 25° 렌즈: 0.65m
가스 감도[NECL] LR 렌즈: CH₄: <100ppm ×m, N₂O: <75ppm ×m, C₃H₈: <400ppm ×m, SO₂: <30ppm ×m, R-134a: <20ppm ×m, R-152a: <100ppm ×m
HR 렌즈: SF6: <1ppm ×m, C₂H₄: <20ppm ×m, NH₃: <20ppm ×m, R-12: <4ppm ×m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 25° 렌즈: 1.4mrad/픽셀, 6° 렌즈: 0.36mrad/픽셀
디지털 줌 1–6x 연속
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 압축, UVC 위
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 메모리 카드 연결 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264, Wi-Fi 상에서 RTSP에 MPEG-4; Wi-Fi 상에서 UVC에 MJPEG
사용 가능한 렌즈 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (서비스 교정 필요)
스펙트럼 범위 LR: 7-8.5µm,HR: 9.5-12µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° 렌즈: 25° × 19°, 6° 렌즈: 6.4° × 4.9°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 이미지 LED 조명을 가진 5MP 비주얼 카메라
열 감도_NETD 25° 렌즈: 30°C에서 <25mK, 6° 렌즈: 30°C에서 <40mK
온-카메라 디스플레이 640 × 480픽셀(QVGA) 4" 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 320 × 240(76,800픽셀)
적외선 해상도 320 × 240픽셀
초점 길이 25° 렌즈: 18mm, 6° 렌즈: 74mm
최소 초점 거리 25° 렌즈: 0.3m, 6° 렌즈: 5m
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 25µm
프레임률 [전체화면] 30Hz
측정 및 분석
가스를 추적하여 감지 LR 렌즈: 메탄, 산화질소, 프로판, 이산화황, R-134a 및 R-152a; HR 렌즈: 육불화황, 암모니아, 에틸렌
대상 온도 범위 범위 1: -20°~80°C, 범위 2: 0°~250°C, 범위 3: 100°~500°C
정확도 ≤100 °C ± 3°C, >100°C ±주변 온도 15~35°C에 3%
통신 및 데이터 저장 공간
이미지 파일 형식 표준 JPEG, 측정 데이터 포함 적외선 모드
인터페이스 USB 2.0, 블루투스®, Wi-Fi, 디스플레이 포트
저장 매체 이동식 SD 카드
일반
무게 [렌즈 및 배터리 포함] FLIR GF77 25° (1): 1.54kg
FLIR GF77 25° (2): 1.68kg
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1.9kg
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2.05kg
크기 [L × W × H] 렌즈 수직: 150.5 × 201.3 × 84.1mm, 렌즈 수평: 150.5 × 201.3 × 167.3mm
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 25°C에서 >4시간, 일반적인 사용
배터리 전압 3.6V
환경 및 인증
마운트 장착 UNC ¼″-20
보관 온도 범위 –40~70°C
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인캡슐레이션 IP 54(IEC 60529)
작동 온도 범위 –15~50°C
주변 온도 범위 –15°C~50°C
충격 및 진동 25g(IEC 60068-2-27)/2g(IEC 60068-2-6)

액세서리

리소스 및 지원

기술 참고 사항

4개월: EU 메탄 완화—현재 어디에 있습니까?

방법 알아보기

녹화된 웨비나

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

지금 보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Application Story

복합 사이클 발전소 대상 메탄 누출 여부 검사 적용사례

Datasheet

GF77 데이타 쉬트

Brochure

FLIR OGI 브로셔 (광학 가스 이미징)

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.