단종

FLIR IM75

METERLiNK 기술을 통한 절연 및 DMM 콤보

This product is discontinued.

We recommend the IM75-2 as a great replacement.

IM75-2

절연 테스터 및 METERLiNK가 있는 디지털 멀티미터®

View Product

Need support with the FLIR IM75? Check out our support resources below.

FLIR IM75는 프리미엄 휴대용 절연 테스터이자 설치, 문제해결, 정비 전문가를 위한 첨단 다기능 디지털 멀티미터 입니다. IM75에는 다음을 포함한 여러 전문 절연 모드가 포함됩니다: 극성 지수, 유전 흡수, 접지 저항 절연 시험은 심도 있는 평가를 위해 즉각적으로, 연속적으로 그리고 일정 기간 동안 수행될 수 있습니다. 이 제품에는 METERLiNK 기술이 탑재되어 있어 전기 측정 결과를 FLIR 적외선 카메라로 캡쳐한 열화상에 삽입할 수 있으며 블루투스 기술을 통해 원격으로 실시간 검침 결과를 확인할 수 있습니다.

절연 및 전기 시험을 위한 하나의 도구
절연 시험 레벨을 위한 여러 저항 범위와 무선 기능을 포함해 하나의 도구에 모든 기능이 담겨 있습니다.
1000V 범위, VFD 모드, 3가지 절연 모드로 True RMS 측정을 포함한 최신 절연 시험 기능을 제공합니다.
테스트 영역과 표적을 밝게 해주는 밝은 LED 작업등과 다양한 색상의 LED 디스플레이 그리고 견고한 이중 몰드 구조가 장착되어 있습니다.

사양

강조 표시됨
절연 저항 최대 범위 4M ~ 20GΩ/ 기본 정확도 ±1.5%
절연 검사 전압 최대 범위 50, 100, 250, 500 및 1000V / 기본 정확도 ±3.0%
구분 등급 CAT III-1000V, CAT IV-600V
측정 및 분석
AC 전압 최대 범위 1000.0 V/ 기본 정확도 ±1.5%
DC 전압 최대 범위 1000.0V/ 기본 정확도 ±0.1%
VFD AC 전압 최대 범위 1000.0V/ 기본 정확도 ±1.5%
구분 등급 CAT III-1000V, CAT IV-600V
다이오드 검사 최대 범위 2V/ 기본 정확도 ±0.5%
연속성 최대 범위 400.0Ω / 기본 정확도 ±0.5%
절연 검사 전압 최대 범위 50, 100, 250, 500 및 1000V / 기본 정확도 ±3.0%
절연 저항 최대 범위 4M ~ 20GΩ/ 기본 정확도 ±1.5%
접지 저항 최대 범위 40Ω ~ 40KΩ/ 기본 정확도 ±1.5%
주파수 [ACV] 최대 범위 140kHz / 기본 정확도 ±5 디짓
커패시턴스 최대 범위 10 mF / 기본 정확도 ±1.2%
통신 및 데이터 저장 공간
메모리 99 내부 저장 위치
블루투스 범위 10m (32’)
전력
배터리 유형 6 x AAA
환경 및 인증
IP 등급_낙하 충격 시험 IP 54, 2m (6.6’)
보증 제한된 평생보증*
작동 온도 0 ~ 50°C

액세서리

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

리소스 및 지원

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

User Manual

IM75 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.