인체공학적 고해상도 FLIR T560으로 핫 스팟 문제를 해결하고 숨겨진 결함을 찾아 신속하게 수리 사항을 확인하십시오. 이 640 × 480(307,200픽셀) 열화상 카메라는 밝은 4’ LCD와 180° 회전 렌즈 플랫폼을 갖추고 있어 접근하기 어려운 영역에서도 전기 또는 기계 문제를 쉽고 편안하게 진단할 수 있습니다. 1-Touch Level/Span과 같은 고급 카메라 내 측정 도구와 레이저 지원 자동 초점은 매번 정확한 온도 측정을 기록합니다. T560을 FLIR FlexView™ 이중 시야 렌즈를 장착하면 렌즈를 교체하지 않고도 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. FLIR 검사 경로 모드가 탑재되어 있으므로 FLIR Thermal Studio Pro(FLIR Route Creator 플러그인 포함)에서 카메라로 조사 계획을 다운로드하여 실행할 수 있습니다. 이러한 모든 시스템이 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다.

해상도, 편안함 및 뛰어난 성능
레이저 지원 자동 초점은 정확한 온도 판독을 위해 정밀하게 초점을 맞춰 빠르고 확실한 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다.
T560의 광학 블록은 180° 회전하므로 하루 종일 어떤 각도에서든—편안하게—목표물을 촬영할 수 있습니다.
FLIR Thermal Studio Pro에서 검사를 계획하고 FLIR Inspection Route 카메라 옵션으로 T560에 로드하여 조사를 간소화하고 중요 데이터를 더 잘 관리할 수 있습니다. 효율적이고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 이미지를 자동 업로드하는 기능을 위해 FLIR Ignite를 활성화하십시오.

사양

Highlighted
적외선 해상도 640 × 480 pixels
열 감도_NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
MSX를 이용한 최소 초점 거리 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.20 mrad/pixel, 42° 0.66 mrad/pixel, 24° 0.38 mrad/pixel, 14° 2.6 mrad/pixel, 80°
동영상 램프 Built-in LED light
디지털 줌 1–8× continuous
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디지털 카메라 시야각(FOV) 53° × 41°
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 Real-time radiometric recording (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Over UVC
레이저 정렬 Position is automatically displayed on the infrared image
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
렌즈 구분 Automatic
뷰파인더 No
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
색상 Black
스펙트럼 범위 7.5 - 14.0 µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
실화상 동영상 녹화 H.264 to memory card
실화상 동영상 스트리밍 기능 Yes
실화상 이미지 Yes
열 감도_NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 640 × 480 pixels
초점 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
초점 길이 10 mm (0.39 in.), 42°
17 mm (0.67 in.), 24°
29 mm (1.41 in.), 14°
5 mm (0.19 in.), 80°
최소 초점 거리 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 50 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
카메라 소프트웨어 업데이트 Using USB cable or SD card
컬러 팔레트 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 12 µm
탐지기 해상도 640 × 480
프레임률 [전체화면] 30 Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable
해상도 640 × 480 pixels (VGA)
측정 및 분석
기준 온도 Yes
대상 온도 범위 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F)
방사율 보정 기능 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
사전 측정 설정 No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2
자동 냉온 감지 Automatic maximum/minimum markers within area
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
차이 온도 Yes
측정 기능 알람 Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
측정 보정 Yes
컬러 알람 [등온선] Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
터치 스크린 Optically bonded PCAP
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK_블루투스 Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_표준 USB 2.0 High Speed
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
오디오 Microphone and speaker for voice annotation of images
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included
저장 매체 Removable SD card
전력
배터리 무게 195 g (6.89 oz)
배터리 유형 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
배터리 작동 시간 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
배터리 전압 3.6 V
외부 전원 연결 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
전원 관리 Automatic shut-down and sleep mode
충전 시스템 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
충전 온도 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
삼각대 마운트 UNC 1/4"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
무게 [배터리 포함] 1.4 kg (3.1 lb)
크기 [L x W x H] Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
포장 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
포장 크기 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
하우징 소재 PCABS with TPE, magnesium

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

비고: 추가 T 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR T500-Series 데이타 쉬트

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR Si2 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.