인체공학적 고해상도 Flir T560으로 핫 스팟 문제를 해결하고 숨겨진 결함을 찾아 신속하게 수리 사항을 확인하십시오. 이 640 × 480(307,200픽셀) 열화상 카메라는 밝은 4’ LCD와 180° 회전 렌즈 플랫폼을 갖추고 있어 접근하기 어려운 영역에서도 전기 또는 기계 문제를 쉽고 편안하게 진단할 수 있습니다. 1-Touch Level/Span과 같은 고급 카메라 내 측정 도구와 레이저 지원 자동 초점은 매번 정확한 온도 측정을 기록합니다. T560을 Flir FlexView™ 이중 시야 렌즈를 장착하면 렌즈를 교체하지 않고도 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 온보드 Flir Inspection Route 모드를 사용하면 Flir Thermal Studio Pro에서 카메라로 조사 계획을 다운로드하고 실행할 수 있습니다. 이러한 모든 시스템이 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다.
이제 모든 Flir T 시리즈 카메라에는 $399 상당의 Flir Academy 교육 세션—에 참석할 수 있는 무료 크레딧이 제공됩니다(자세한 내용은 아래 참조).

해상도, 편안함 및 뛰어난 성능
레이저 지원 자동 초점은 정확한 온도 판독을 위해 선명한 초점을 얻도록 보장하므로 빠르고 확고한 결정을 내릴 수 있습니다.
T560의 광학 블록은 180° 회전하므로 하루 종일 어떤 각도에서든—편안하게—목표물을 촬영할 수 있습니다.
Flir Thermal Studio Pro에서 검사를 계획하고 Flir Inspection Route 카메라 옵션으로 T560에 로드하여 조사를 간소화하고 중요 데이터를 더 잘 관리할 수 있습니다. 효율적이고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 이미지를 자동 업로드하는 기능을 위해 Flir Ignite를 활성화하십시오.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480픽셀
열 감도_NETD <50mK @ 30°C/86°F (14° 렌즈), <40mK @ 30°C/86°F (24° 렌즈), <30mK @ 30°C/86°F (42° 렌즈),<50mK @ 30°C (86°F)
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, 내장 LED 사진/비디오 램프 포함; 80° 렌즈 사용 시 비활성화
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 이동식 SD 카드
이미징 및 광학
F-값 1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
MSX를 이용한 최소 초점 거리 0.65m, 42°0.5m, 24°1.0m, 14°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.20mrad/픽셀, 42°0.66mrad/픽셀, 24°0.38mrad/픽셀, 14°2.6mrad/픽셀, 80°
동영상 램프 내장 LED 조명
디지털 줌 1–8× 연속
디지털 카메라 5 MP, 내장 LED 사진/비디오 램프 포함; 80° 렌즈 사용 시 비활성화
디지털 카메라 시야각(FOV) 53° × 41°
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 UVC 위
레이저 정렬 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
렌즈 구분 자동
뷰파인더 아니요
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는 Wi-Fi상의 H.264 또는 MPEG-4
색상 검은색
스펙트럼 범위 7.5~14.0µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능 예
실화상 이미지 예
열 감도_NETD <50mK @ 30°C/86°F (14° 렌즈), <40mK @ 30°C/86°F (24° 렌즈), <30mK @ 30°C/86°F (42° 렌즈),<50mK @ 30°C (86°F)
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 640 × 480픽셀
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
초점 길이 10mm, 42°
17mm, 24°
29mm, 14°
5mm, 80°
최소 초점 거리 0.15m, 42°0.15m, 24°1.0m, 14°매크로 모드 50µm, 24°용 옵션 0.10m, 80°
카메라 소프트웨어 업데이트 USB 케이블 또는 SD 카드 사용
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 12µm
탐지기 해상도 640 × 480
프레임률 [전체화면] 30Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
해상도 640 × 480픽셀(VGA)
측정 및 분석
기준 온도 예
대상 온도 범위 -20°C~120°C; 0°C~650°C; 300°C~1500°C
방사율 보정 기능 있음, 0.01~1.0까지 다양 또는 물질 목록에서 선택
사전 측정 설정 측정 수치 없음, 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟. 사용자 프리셋 1, 사용자 프리셋 2
자동 냉온 감지 영역 내 자동 최대값/최소값 마커
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
차이 온도 예
측정 기능 알람 선택한 모든 측정 기능에 대한 청각/시각 알람(위/아래)
측정 보정 예
컬러 알람 [등온선] 위, 아래, 간격, 응결(습기/습도/이슬점), 절연
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 내장 마이크(스피커 포함) 또는 Bluetooth를 통해 정지 이미지 또는 동영상에 최대 60초의 음성 메모 추가 가능
터치 스크린 광학 결합 PCAP
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스) 대상: METERLiNK가 지원되는 Flir 미터
METERLiNK_블루투스 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
USB USB C형: 데이터 전송/비디오/전원
USB_표준 USB 2.0 고속
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
오디오 이미지의 음성 주석 작성용 마이크 및 스피커
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG
저장 매체 이동식 SD 카드
전력
배터리 무게 195g
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 내 또는 별도의 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
배터리 전압 3.6V
외부 전원 연결 차량의 AC 어댑터 90–260V AC(50/60Hz) 또는 12V(표준 플러그 장착 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 종료 및 취침 모드
충전 시스템 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량에서 12V) 또는 2베이 충전기
충전 온도 0°C~45°C
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(무선), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2(면제), EN 61000-6-3(방출), FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)
보관 온도 범위 -40°C~70°C
삼각대 마운트 UNC 1/4"~20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2회 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C~50°C
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 228, FCC 파트 15.249, RSS-247 발행 2
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 클래스 2, 0.05–40m ±측정 거리의 1%
무게 [배터리 포함] 1.4kg
크기 [L x W x H] 렌즈 수평: 140 × 201.3 × 167.3mm
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결), 라이선스 카드: Flir Thermal Studio Pro(3개월 구독)
포장 크기 500 × 190 × 370mm
하우징 소재 TPE 사용 PCABS, 마그네슘

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가적인 T 시리즈 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Datasheet

FLIR T500-Series 데이타 쉬트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.