영상을 실질적인 대응으로

절도, 기물 파손, 차량 침입, 미끄러짐, 낙상 및 싸움. 오늘날의 쇼핑몰에서는 시설 곳곳에서 발생하는 사건에 지속적으로 대응해야 합니다.

Flir의 카메라, 통합 VMS 및 증거 관리 도구는 상업 보안 및 손실 방지 팀이 즉각적으로 대응하고 이후 사건을 보다 효율적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.

연락하기

오경보 감소 및 응답 시간 단축 — Flir는 자체 AI 감지 알고리즘을 개발하여 열화상 및 가시화상 카메라 모두에서 성가신 경보를 적게 유지합니다. 경보는 통합 비디오 관리 시스템(UVMS)의 단일 화면에 표시되므로 팀은 실제 위협에 대응하는 데 집중할 수 있습니다. 

노이즈 필터링

몇 초 만에 사고 위치 확인 — 구매자 불만 또는 재고 분실과 같은 쇼핑몰 사건은 시간이 한참 지난 후에야 보고되는 경우가 많습니다. Flir의 UVMS를 사용하면 운영자는 시간 단위의 영상을 스크러빙하여 이벤트를 찾는 것이 아니라 시간, 카메라 및 위치별로 녹화된 영상을 검색할 수 있습니다.

스크러빙 없이 검색

선명한 영상으로 대상을 추적하고 확실한 증거 확보 — Flir의 고해상도 카메라는 얼굴, 자동차번호판 및 세부 정보를 선명하고 식별 가능하도록 유지시켜 주는 포렌식 품질의 이미지를 제공합니다. 그러면 UVMS는 화면상의 방향 화살표로 각 카메라를 다음 카메라에 연결하므로 운영자는 실시간이든 재생 중이든 관계없이 쇼핑 센터 전체에서 몇 초 안에 대상을 추적할 수 있습니다.

모든 세부 정보 캡처, 모든 동작 추적
노이즈 필터링
스크러빙 없이 검색
모든 세부 정보 캡처, 모든 동작 추적

"사용하기 쉬운 클라이언트 소프트웨어를 통해 센터는 몇 번의 클릭만으로 경찰에 고품질의 증거를 쉽게 전달할 수 있었습니다. 정말 탁월한 기능입니다." 

- Paul Maddox, Eden Shopping Centre 보안 관리자
영국 버킹엄셔

전체 스토리 읽기

쇼핑 센터를 염두에 두고 설계된 솔루션

Flir Raven 보안 사이트 계획 소프트웨어

구매하기 전에 시설 평면도를 기반으로 카메라 커버리지를 설계할 수 있습니다.

  • 장소의 이미지를 업로드하고 Flir 기술의 범위를 매핑하고 견적을 요청합니다
  • Flir의 가시화상 카메라, 열화상 카메라 및 레이더 보안 포트폴리오에서 솔루션을 끌어다 놓습니다 
  • 사건이 일어난 후가 아니라 배포 전에 격차와 사각지대를 노출시킵니다
더 알아보기

Flir Nexus® 통신 프로토콜

상업 공간을 넘어 쇼핑몰 주차장, 적재 구역 및 주변 구역으로 보안을 확장합니다. 

  • 미들웨어 없이 열화상 카메라, 가시화상 카메라 및 레이더를 가장자리에 연결
  • 열화상 카메라로 하역장, 후면 출입구 및 주차장 주변의 움직임을 감지한 다음 가장 가까운 PTZ로 전달하여 카메라에서 카메라로 대상 추적
  • 더 적은 수의 기기로 넓은 실외 구역을 커버하여 총 소유 비용을 낮추는 동시에 전체적인 상황 인식 유지
더 알아보기

Flir의 Open-by-Design 아키텍처

Flir로 기존 보안 에코시스템을 강화하거나 모든 것을 구축할 수 있습니다.

  • 당사의 오픈 API 통합 VMS는 타사 출입 통제, 비디오 분석, 자동차번호판 인식 및 기타 에지 디바이스 제공업체와 통합됩니다
  • ONVIF 호환 카메라를 연결하여 기존 투자를 기반으로 구축하고 비용이 많이 드는 전면 교체 프로젝트 방지
  • Flir의 가시화상 카메라, 열화상 카메라, 레이더 및 VMS를 함께 사용하고 하나의 지원 소스로 하나의 포괄적인 솔루션을 받아볼 수 있습니다
더 알아보기

시작할 준비가 되셨나요?

푸드코트부터 주차장의 맨 구석자리까지, Flir는 몇 초 만에 보고, 추적하고, 조치를 취할 수 있는 선제적인 보안을 제공합니다.

연락하기

 

정보 요청

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.