Die intelligenten Sensorkameras Flir A50 und A70 sind ideal für Benutzer, die integrierte On-Kamera-Analyse- und Alarmfunktionen für die Zustandsüberwachung und Brandfrüherkennung benötigen. Mit Optionen für Wi-Fi, eine integrierte visuelle Kamera und ONVIF S-Kompatibilität (nur erweiterte Version) sind die Kameras des Typs Flir A50/A70 eine flexible, konfigurierbare Lösung, um die einzigartigen Anforderungen von Automatisierungskunden in einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen. Wenn sie als Systemkomponente für Lösungen für die Cloud und das „Industrial Internet of Things“ (IIoT) eingesetzt werden, können Unternehmen mit den A50/A70-Kameras ihre Anlagen schützen, die Sicherheit verbessern, die Betriebszeit maximieren und die Wartungskosten minimieren.

Eine erschwingliche Automatisierungslösung mit hochmoderner Analyse und offenen Kommunikationsprotokollen.
Greifen Sie mit dem berührungslosen Temperatursensor für große Bereiche, der eine Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel) und eine Genauigkeit von ±2°C bietet, schnell auf thermische Eigenschaften zu.
Vereinfachen der Integrationsbemühungen mit intelligenten thermischen Sensoren, die mit industriellen Standardprotokollen und Videomanagementsystemen einschließlich HMI, SCADA und optionaler ONVIF S-Kompatibilität kommunizieren.
Installieren Sie die leichte IP66-Kamera mit M8/12-Anschlüssen an jedem Ort – mit mehreren Montageoptionen.

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaleingänge 2x optoisoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Zweck Digitalausgang • Als eine Funktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät• Fehler (NC)
Digitalausgänge 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
Advanced: Videostream – H.264, MPEG4 oder MJPEG
Radiometrischer Stream – Komprimierter JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Funk)• ETSI EN 301 489-17 (Funk)• EN 61000-4-8 (Magnetfeld)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)• ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen)• EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Blendenzahl 1.4
Bildfrequenz
Bildfrequenz 30 Hz
Thermische Empfindlichkeit / NETD <35 mK
Genauigkeit ±2°C (±3,6°F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Alarmfunktionen Standard: 10 Spotmeter 10 Boxen 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre) 1 Isotherm (über/unter/Intervall) 1 Iso-Abdeckung 1 Referenztemperatur
Fortgeschritten: 10 Spotmeter 10 Boxen und Maskenpolygone (Gesamtzahl) 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externes Schloss) 2 Isotherm (über/unter/Intervall) 2 Iso-Abdeckung 1 Referenztemperatur 2 Linien 1 Polylinie
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • Ethernet/IP • File Transfer (FTP) (Push) • Modbus TCP Server (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher A50: NA
A70: Zeichnet bis zu 100 FLIR radiometrische JPEG-Dateien und Overlay-Videos auf; Speicherung als Funktion von: Alarm, Zeitplanung oder Benutzerinteraktion (Kamera Web)
Digitalausgänge 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2x optoisoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
Ethernetprotokolle • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1000 Mbit/s
Kodierung Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
Advanced: Videostream – H.264, MPEG4 oder MJPEG
Radiometrischer Stream – Komprimierter JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Multicast Ja
ONVIF-Profil S-kompatibel Standard: Keine
Erweitert: Ja
RS-232 M8-Stecker, A-codiert
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Zweck Digitalausgang • Als eine Funktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät• Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang NUC, NUC deaktivieren, Alarm
Bildgebung und optische Daten
Anzeige A50: Keine Messwerte, nur gestreamtes Video
A70: Messergebnisse: • Ethernet/IP • Modbus TCP Server (Pull) • Modbus TCP Client (Push) • MQTT (Push) • REST API (GET/POST) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960) • Webschnittstelle
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Blendenzahl 1.4
Brennweite 29°: 14,3 mm (0,56 Zoll)
51°: 8,2 mm (0,32 Zoll)
95°: 4,1 mm (0,16 Zoll)
Detektorraster A50: 17 µm
A70: 12 µm
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlt, Mikrobolometer
Fokus Fixiert, einstellbar mit mitgeliefertem Werkzeug
IR-Auflösung A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Kontrastverbesserung FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Mindestfokusabstand 29°: 0,25 m (0,82 ft)
51°: 0,2 m (0,66 ft)
95°: 0,1 m (0,33 ft)
MSX Ja, in der visuellen Kameraoption enthalten
Overlay A50: Ohne
A70: Mit / Ohne
Radiometrisches IR-Videostreaming Standard: NA
Advanced: RTSP-Protokoll
Sichtfeld (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming-Auflösung A50 Standard: RTSP Videostream 0: 640 × 480 Pixel RTSP Videostream 1: 1280 × 960 Pixel
A50 Fortgeschrittene: RTSP Videostream 0: 640 × 480 Pixel RTSP Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 464 × 348 Pixel
A70 Standard: RTSP Videostream 0: 640 × 480 Pixel RTSP Videostream 1: 1280 × 960 Pixel
A70 Erweitert: RTSP Videostream 0: 640 × 480 Pixel RTSP Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <35 mK
Videostreaming RTSP-Protokoll
Visuelle Kamera Optionales Zubehör
Messung und Analyse
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • Ethernet/IP • File Transfer (FTP) (Push) • Modbus TCP Server (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Alarmfunktionen Standard: 10 Spotmeter 10 Boxen 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre) 1 Isotherm (über/unter/Intervall) 1 Iso-Abdeckung 1 Referenztemperatur
Fortgeschritten: 10 Spotmeter 10 Boxen und Maskenpolygone (Gesamtzahl) 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externes Schloss) 2 Isotherm (über/unter/Intervall) 2 Iso-Abdeckung 1 Referenztemperatur 2 Linien 1 Polylinie
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Anzeige des Max./Min.-Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Genauigkeit ±2°C (±3,6°F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Messinstrumente Standard: •10 Spotmeter
•10 Boxen
•3 Deltas (Unterschied beliebiger Werte/Referenz/externe Sperre)
•1 Isotherm (über/unter/Intervall)
•1 Iso-Abdeckung
•1 Referenztemperatur
Fortgeschrittene: •10 Spotmeter
•10 Boxen und Maskenpolygone (Gesamtzahl)
•3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre)
•3 Isotherm (über/unter/Intervall)
•3 Iso-Abdeckung
•1 Referenztemperatur
•2 Zeilen
•1 Polylinie
Messwertkorrekturen Standard: •Globale Objektparameter
•Lokale Parameter pro Analysefunktion
Erweitert: Globale Objektparameter; lokale Parameter pro Analysefunktion, externe Schwarzkörper-Korrektur
Objekttemperaturbereich A50: –20 bis 175°C (–4 bis 347°F) 175 bis 1000°C (347 bis 1832°F)
A70: –20 bis 175°C (–4 bis 347°F) –20 bis 250°C (–4 bis 482°F) 175 bis 1000°C (347 bis 1832°F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Ja
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 107 × 67 × 57 mm
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 519 g ohne untere Kühlplatte
Sockelbefestigung 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F), untere Kühlplatte wird bei Temperaturen über 40 °C (104°F) benötigt. Maximaler interner Temperatursensor: 70°C (158°F)
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Funk)• ETSI EN 301 489-17 (Funk)• EN 61000-4-8 (Magnetfeld)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)• ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen)• EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Funkwellenspektrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US)• RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Gehäuse IEC 60529 und IP66
Korrosion • ISO 12.944 C4 G oder H• EN60068-2-11
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104°F) 2 ZyklenEN60068-2-38
Stativbefestigung 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig• IEC 61373 Kat. 1 (Bahnanwendungen)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Externe Spannung Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Leistungsaufnahme • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Stromversorgungsanschluss M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für Smart-Sensoren der Axxx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Electrical Panel/Room - Flir A50/A70 Smart Sensor

Datasheet

FLIR A50/A70 Datenblatt - Intelligente Sensoren (SS)

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb