FLIR Axxx Bild-Streaming

Fest installierte Wärmebildkamera

Die Wärmebild-Streaming-Kameras der Axxx-Reihe von FLIR bieten die Überwachungsmöglichkeiten, die für ein genaues Erkennen und Identifizieren thermischer Probleme in Fertigungs- und Industrieprozessen benötigt werden. Dank Auswahlmöglichkeiten für mehrere Sichtfelder, Multi-Streaming-Funktionen, motorisierter Schärfensteuerung und optionalem komprimierten radiometrischen Streaming über WLAN kommen diese fest installierten Kameralösungen auch mit den komplexesten Fernüberwachungsaufgaben zurecht. Durch die einfache Konfiguration können Sie dieses Überwachungssystem genau auf die jeweiligen Qualitäts-, Produktivitäts-, Wartungs- und Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Leistungsstarke Wärmebild-Streaming-Lösung mit vereinfachter Integration
GigE-Vision- und GenICam-Konformität für vereinfachte Integration in bestehende Überwachungssysteme; fortgeschrittene Konfiguration unterstützt sowohl GigE- als auch RTSP-Video.
Komprimiertes radiometrisches Streaming reduziert die Bandbreite und ermöglicht das Hinzufügen mehrerer Kameras – ohne zusätzliche Ausgaben für die Erweiterung der Infrastruktur (fortgeschritten)
Bietet hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 640 × 480 (307.200) Pixeln und hohe Genauigkeit (<±2°C)

Technische Daten

Highlighted
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Zweck Digitalausgang Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: Temperatur linear und FLIR radiometrisch
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Bildfrequenz
Bildfrequenz 30 Hz
Thermische Empfindlichkeit / NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation • GigE Vision Ver. 1.2 • Client-API GenICam-konform • TCP/IP Socket-basiertes FLIR geschützt
Ethernetprotokolle • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1000 Mbit/s
Kodierung RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: Temperatur linear und FLIR radiometrisch
Multicast Ja
RS-232 Standard: NA
Advanced: M8-Stecker, A-codiert
Serielle Datenübertragung Schwenk- und Neigesteuerung. Pelco D Standard HW Schnittstelle: Ausschließlich über RS232 und RS485
Unicast Ja
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Zweck Digitalausgang Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang NUC; NUC deaktivieren; Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein); Bildflusssteuerung (gemäß SFNC 2.3): • Einzelbild (auf Trigg) • Multiframe (auf Trigg) • Kontinuierliche • Bildrate • ROI
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Bildquelle Standard: GVSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (eine visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) GVSP-Radio-Streaming: IR-Kamera
Erweitert: RTSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (eine visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) RTSP-Radio-Streaming: IR-Kamera GVSP-Videostreaming: visuell / IR / MSX® (optische Kamera ist eine optionale Funktion) GVSP-Radiostreaming: IR-Kamera
Detektorraster A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlt, Mikrobolometer
Fokus One-Shot-Kontrast, motorisiert und manuell
IR-Auflösung A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Kontrastverbesserung Standard: GVSP-Video-Streaming: FSX® / Histogrammentzerrung (nur IR)
Erweitert: RTSP- und GVSP-Videostreaming: FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Multi-Streaming Standard: Nein, nur
ein Stream Erweitert: RTSP-Protokoll: ja GVSP-Protokoll: nein, nur ein Stream
Objektiverkennung Automatisch
Overlay Mit / Ohne
Pixelformat RTSP-Videostreaming: YUV411RTSP radiometrisches Streaming: MONO 16GVSP-Video-Streaming: YUV422 oder MONO 8 GVSP radiometrisches Streaming: MONO 16
Radiometrisches IR-Videostreaming RTSP- oder GVSP (GigE Vision)-Protokolle
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming-Auflösung A400-Standard, A500-Standard: GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel
A400-Advanced, A500-Advanced: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel
A700-Standard: GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel
A700-Advanced: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Verfügbare Objektive 6°, 24°, 14°, 42°, 2,0x Makro, doppeltes Sichtfeld (14° + 24°) athermalisierte Objektive, 80°
Videostreaming Standard: GVSP (GigE Vision) Protokoll
Fortgeschritten: RTSP- oder GVSP (GigE Vision)-Protokolle
Visuelle Kamera Optionales Zubehör; deaktiviert, wenn 80°-Linse verwendet wird
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur externer Optik/Fenster Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 3632 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Äquivalenttemperaturkorrektur Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 Zoll)
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 0,82 kg, nur Kamera
Sockelbefestigung 4× M4 auf 4 Seiten
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F): • -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F) (in freier Luft) • 40°C bis 50°C (104°F bis 122°F) (auf dem Zubehörteil der Kühlplatte montiert) Maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Funkwellenspektrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US) • RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Gehäuse IEC 60529, IP 54, IP66 mit Zubehör
Korrosion • ISO 12944 C4 G oder H • EN60068-2-11
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °°C–40 °°C (77 °°F–104 °°F)/2 Zyklen
Stativbefestigung UNC ¼″-20 auf 2 Seiten
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig • IEC 61373 Kat. 1 (Schiene)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Externe Spannung Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Leistungsaufnahme • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Stromversorgungsanschluss M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)

Accessories

Resources & Support

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Jetzt wiedergeben

Datasheet

FLIR Axxx-Serie IS (Bild-Streaming-Kamera) Datenblatt

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Datasheet

Axxx-Series Image Streaming Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb