T540

Professionelle Wärmebildkamera

Diagnostizieren Sie potenzielle Fehler in industriellen, elektrischen und mechanischen Systemen oder entdecken Sie Temperaturanomalien in F&E-Tests mit der 464 × 348-Auflösung Flir T540. Diese tragbare, ergonomische Wärmebildkamera bietet erweiterte Funktionen wie 1-Touch Level/Span und kontinuierlichen, lasergestützten Autofokus und ist damit das perfekte berührungslose Diagnosewerkzeug für die Zustandsüberwachung und Forschungsanwendungen. Optimieren Sie elektrische/mechanische Umfragen, Fehlerbehebungen und Reparaturen mit dem Inspektionsroutenmodus, der im Flir Thermal Studio Pro erstellte vordefinierte Routen ausführt, sodass Benutzer Temperaturdaten und Bilder in einer logischen Reihenfolge aufzeichnen können. Mit dem eingebauten Makromodus können Sie in Forschung und Entwicklung schnell zwischen Weitwinkel und Nahaufnahmen wechseln, ohne das Objektiv austauschen zu müssen. Oder koppeln Sie den T540 mit einem Flir FlexView® Dual-Objektiv für das Sichtfeld, um sofort von Weitwinkel- auf Tele-Scannen umzuschalten. In Verbindung mit der Research Studio Software hilft der T540 Ingenieuren, unerwartete Hot Spots zu bewerten und potenzielle Designfehler zu finden.
Alle Kameras der Flir T-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer Flir Academy-Schulungssitzung im Wert —von 399 USD (Details unten).

Auflösung, Komfort und hervorragende Leistung
Lasergestützter Autofokus garantiert’, dass Sie einen straffen Fokus für genaue Temperaturmessungen erhalten, die zu schnellen, aber soliden Entscheidungen führen.
Der optische Block des T540 dreht sich um 180°, sodass Sie Ziele —den ganzen Tag bequem in jedem Winkel —abbilden können.
Der kapazitive Touchscreen mit intuitivem Menü ist einfach zu bedienen und kann mit zwei programmierbaren Tasten angepasst werden.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 464 × 348 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) 24° × 18°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 464 × 348 Pixel (VGA)
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl 1,3, 24°
Brennweite 17 mm (0,67 Zoll), 24°
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digitalzoom 1–6× stufenlos
Farbe Schwarz
Farbpaletten Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 464 × 348 Pixel
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Mindestfokusabstand 0,15 m (0,49 ft.), 24°, Makromodus 71 µm als Option zu 24°
Mindestfokusabstand mit MSX 0,5 m (1,64 Fuß), 24°
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv 24°
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 0,90 mrad/Pixel, 24°
Sichtfeld 24° × 18°
Sichtfeld (FOV) 24° × 18°
Sichtfeld Digitalkamera 53° × 41°
Software-Update Kamera Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Streaming visueller Videos Ja
Sucher Nein
Thermische Auflösung (NETD) <40 mK
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Vervierfacht die Pixelanzahl; wird im Menü aktiviert und in FLIR Tools verarbeitet
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Ja
Messung und Analyse
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Differenztemperatur Ja
Emissionsgrad-Korrektur Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) •Über•Unter•Intervall•Kondensation (Feuchtigkeit, Luftfeuchte, Taupunkt)•Isolierung
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messfunktionsalarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messwertkorrekturen Ja
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F) Es gibt keine optionalen Bereiche
Referenztemperatur Ja
Voreinstellungen für Messungen (Presets) •Keine Messungen•Center-Spot•Hot-Spot•Cold-Spot• Benutzervoreinstellung 1•Benutzervoreinstellung 2
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Displaytechnologie IPS
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Sprachen 21
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Touchscreen Optisch verbundener PCAP
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkuspannung 3,6 V
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC (50/60 Hz) oder 12 V von einem Kfz (Kabel mit Standardstecker, optional)
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Gewicht Akku 195 g
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0 °C bis 45 °C
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C (5 °F bis 122 °F)
EMV •ETSI EN 301 489-1 (Funk)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (Immunität)•EN 61000-6-3 (Emission)•FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Funkwellenspektrum •ETSI EN 300 228•FCC Part 15.249•RSS-247 Issue 2
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104 °F) Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4"-20
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Gehäusematerial PCABS mit TPE, Magnesium
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Klasse 2, 0,05–40 m (0,16–131 Fuß) ±1 % des gemessenen Abstands
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3-Monats-Abo)
Verpackungsgröße 500 × 190 × 370 mm

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Brochure

FLIR T500-Series Broschüre

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR T500-Series Datenblatt

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb