Diagnose potenzieller Fehler in industriellen, elektrischen und mechanischen Systemen oder Erkennen von Temperaturanomalien in F&E-Tests mit der 464 × 348 Auflösung der FLIR T540. Diese tragbare, ergonomische Wärmebildkamera bietet erweiterte Funktionen wie 1-Touch Level/Span und kontinuierlichen, lasergestützten Autofokus und ist damit das perfekte berührungslose Diagnosewerkzeug für die Zustandsüberwachung und Forschungsanwendungen. Optimierung von elektrischen/mechanischen Untersuchungen, Fehlerbehebungen und Reparaturen mit dem Inspection-Route-Modus, der in FLIR Thermal Studio Pro erstellte vorgeplante Routen ausführt, damit der Benutzer Temperaturdaten und Bilder in einer logischen Reihenfolge erfassen kann. Mit dem eingebauten Makromodus können Sie in Forschung und Entwicklung schnell zwischen Weitwinkel und Nahaufnahmen wechseln, ohne das Objektiv austauschen zu müssen. Oder kombinieren Sie die T540 mit einem FLIR FlexView® Dual-Sichtfeldobjektiv, um sofort vom Weitbereichs- zum Telescannen zu wechseln. In Verbindung mit der Software von Research Studio hilft die T540 Ingenieuren, unerwartete Hotspots zu bewerten und potenzielle Konstruktionsfehler zu finden.
Alle Kameras der FLIR T-Serie werden jetzt mit einem kostenlosen Gutschein für die Teilnahme an einer Schulung der FLIR Academy—im Wert von 399 USD (Details siehe unten) geliefert.

Auflösung, Komfort und hervorragende Leistung
Der lasergestützte Autofokus garantiert Ihnen einen gestochen scharfen Fokus für präzise Temperaturmessungen, die schnelle, aber fundierte Entscheidungen erlauben.
Die Optikeinheit der T540 ist um 180° drehbar, so dass Sie Zielobjekte in jedem beliebigen Winkel so lange Sie möchten bequem abbilden können.
Der kapazitive Touchscreen mit intuitivem Menü ist einfach zu bedienen und kann mit zwei programmierbaren Tasten angepasst werden.

Technische Daten

Highlighted
IR-Auflösung 464 × 348 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 464 × 348 Pixel (VGA)
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14° 1.3, 80° °
Brennweite 10 mm (0,39 Zoll), 42° 17 mm (0,67 Zoll), 24° 29 mm (1,41 Zoll), 14° 5 mm (0,19 Zoll), 80°
Detektorauflösung 464 × 348
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digitalzoom 1- bis 6-fach stufenlos
Farbe Schwarz
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 464 × 348 Pixel
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Mindestfokusabstand 0,15 m (0,49 Fuß), 42° 0,15 m (0,49 Fuß), 24° 1,0 m (3,28 Fuß), 14° Makromodus 71 µm als Option auf 24° 0,10 m (3,9 Zoll), 80°
Mindestfokusabstand mit MSX 0,65 m, 42°0,5 m, 24°1,0 m, 14°
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,66 mrad/Pixel, 42° 0,90 mrad/Pixel, 24° 0,52 mrad/Pixel, 14° 3,6 mrad/Pixel, 80°
Sichtfeld 42° × 32°
24° × 18°
Sichtfeld (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Sichtfeld Digitalkamera 53° × 41°
Software-Update Kamera Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Spektralbereich 7,5–14,0µ m
Streaming visueller Videos Ja
Sucher Nein
Thermische Auflösung (NETD) <30 mK, 42° <40 mK, 24° <50 mK, 14° <40 mK, 80°
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Ja
Messung und Analyse
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Differenztemperatur Ja
Emissionsgrad-Korrektur Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) •Über•Unter•Intervall•Kondensation (Feuchtigkeit, Luftfeuchte, Taupunkt)•Isolierung
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messfunktionsalarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messwertkorrekturen Ja
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
Referenztemperatur Ja
Voreinstellungen für Messungen (Presets) •Keine Messungen•Center-Spot•Hot-Spot•Cold-Spot• Benutzervoreinstellung 1•Benutzervoreinstellung 2
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Displaytechnologie IPS
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Sprachen 21
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Touchscreen Optisch verbundener PCAP
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkuspannung 3,6 V
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC (50/60 Hz) oder 12 V von einem Kfz (Kabel mit Standardstecker, optional)
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Gewicht Akku 195 g
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0–45 °C (32–113°F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
EMV •ETSI EN 301 489-1 (Funk)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (Immunität)•EN 61000-6-3 (Emission)•FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 228, FCC Teil 15.249, RSS-247 Ausgabe 2
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104 °F) 2 Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4"-20
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Gehäusematerial PCABS mit TPE, Magnesium
Gewicht [mit Akku] 1,4 kg
GPS [Kompass] Automatisches GPS-Tagging von Bildern
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Klasse 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1 % des gemessenen Abstands
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3-Monats-Abo)
Verpackungsgröße 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR T500-Series Datenblatt

Brochure

FLIR T500-Series Broschüre

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

User Manual

FLIR T5xx Series User Manual

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb