T560 – Überholt

Professionelle Wärmebildkamera

Beheben Sie Hotspots, finden Sie versteckte Fehler und bestätigen Sie Reparaturen schnell mit dem ergonomischen, hochauflösenden Flir T560. Diese Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 640 × 480 (307.200 Pixel) verfügt über ein helles 4-Zoll-LCD-Display und eine um 180° drehbare Objektivplattform, so dass Sie auch in schwer zugänglichen Bereichen einfach und bequem elektrische oder mechanische Probleme diagnostizieren können. Die direkt in die Kamera integrierten Mess- und Analysefunktionen, wie 1-Touch Level/Span und der lasergestützte Autofokus sorgen dafür, dass Sie jederzeit genaue Temperaturmessungen durchführen können. Kombinieren Sie den T560 mit einem Flir FlexView™ Dual-Objektiv für das Sichtfeld, um sofort von Weitwinkel- auf Telescans umzuschalten, ohne das Objektiv zu wechseln. Im integrierten Flir Inspektionsroutenmodus können Sie Umfragepläne von Flir Thermal Studio Pro herunterladen und auf Ihre Kamera ausführen. Gemeinsam helfen Ihnen diese Systeme bei der Aufzeichnung von Temperaturdaten und Bildern im sichtbaren Bereich in logischer Reihenfolge. So lassen sich Probleme, Störungen und Defekte schneller erkennen und beheben.
Alle Kameras der Flir T-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer Flir Academy-Schulung im Wert —von 399 USD (Details unten).

Auflösung, Komfort und hervorragende Leistung
Lasergestützter Autofokus garantiert’, dass Sie einen straffen Fokus für genaue Temperaturmessungen erhalten, die zu schnellen, aber soliden Entscheidungen führen.
Die Optikeinheit der T560 ist um 180° drehbar. So können Sie Zielobjekte den ganzen Tag lang unter jedem beliebigen Winkel —bequem— abbilden.
Planen Sie Inspektionen in Flir Thermal Studio Pro und laden Sie sie in einen T560 mit der Kameraoption Flir Inspection Route, um Umfragen zu optimieren und kritische Daten besser zu verwalten. Aktivieren Sie Flir Ignite für automatische Bild-Uploads direkt von der Kamera in die Cloud für eine effiziente und sichere Speicherung und Freigabe.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (24°-Objektiv)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 1,3
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digitalzoom 1- bis 8-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Mindestfokusabstand 0,15 m, optionaler Makromodus
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Spektralbereich 7,5 – 14,0 µm
Sucher Ja
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (24°-Objektiv)
UltraMax Vervierfacht die Pixelanzahl; wird im Menü aktiviert und in FLIR Tools verarbeitet
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 3 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sek. bis 24 Std.
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C (5 °F bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, kleine Sucher-Augenmuschel, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurten, Frontobjektivdeckel, Netzteilen, gedruckter Dokumentation, SD-Karte (8 GB), Kabeln (USB 2.0 A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C)

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR T500-Series Datenblatt

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb