T865 – Überholt

Leistungsstarke tragbare Infrarotkamera

Die Wärmebildkamera Flir T865 ist ein berührungsloses Inspektionswerkzeug mit um 180° drehbarem optischem Block, mit dem Benutzer den Zustand kritischer elektrischer und mechanischer Geräte in Versorgungs- und Fertigungsanwendungen sicher und bequem beurteilen können. Mit den modernen Funktionen, zu denen u. a. unübertroffene Temperaturmessungen bis -40 °C, eine Genauigkeit von 1 °C/1 % Prozent, Level-/Span-Kontrastverstärkung mit einem Handgriff und lasergestützter Autofokus gehören, erhalten Sie jedes Mal hochgradig genaue Temperaturmessungen. Kombinieren Sie den T865 mit einem Flir FlexView™ Dual-Objektiv für das Sichtfeld, um sofort von Weitwinkel- auf Telescan-Technologie umzuschalten. Alternativ können Sie ein 6°-FOV-IR-Objektiv wählen, um Inspektionen an kleinen Zielen aus großer Entfernung durchzuführen. Das integrierte Inspektionsroutensystem hilft Ihnen, Temperaturdaten und Bilder in einer logischen Reihenfolge aufzuzeichnen, um eine schnellere Fehlerbehebung und Reparatur zu ermöglichen.
Alle Kameras der Flir T-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer Flir Academy-Schulungssitzung im Wert —von 399 USD (Details unten).

Entwickeln Sie Inspektionsrouten in Flir Thermal Studio Pro und laden Sie sie mit Route Creator auf einen T865 hoch, um kritische Daten schnell und einfach zu erfassen und zu verwalten.
Bewerten Sie den Zustand der Ausrüstung aus einem sicheren Abstand, in jedem Winkel oder in jedem Lichtzustand mit dem 180° rotierenden optischen Block, dem integrierten Okularsucher und dem 4–-Zoll-Farb-IPS-Display
Steigern Sie die –Feldeffizienz durch außergewöhnliche Messgenauigkeit, verbesserte Wärmebilder und Workflow-Optimierungen, um Zeit zu sparen und Daten schneller auszutauschen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (24°-Objektiv)
Genauigkeit ±1 °C (±1,8 °F): 5 bis 100 °C (41 bis 212 °F), ±1 %: 100 bis 120 °C (212 bis 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): -40 bis 100 °C (-40 bis 212 °F), ±2 %: 100 bis 650 °C (212 bis 1202 °F), 300 bis 2000 °C (572 bis 3632 °F)
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Display 4 ×Zoll, 640 480 Pixel-Touchscreen-LCD mit automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 1.3
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digitalzoom 1- bis 8-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Mindestfokusabstand 0,15 m
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Spektralbereich 7,5 – 14,0 µm
Sucher Ja
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (24°-Objektiv)
UltraMax Vervierfacht die Pixelanzahl; wird im Menü aktiviert und in FLIR Reporting Software verarbeitet
Messung und Analyse
Genauigkeit ±1 °C (±1,8 °F): 5 bis 100 °C (41 bis 212 °F), ±1 %: 100 bis 120 °C (212 bis 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): -40 bis 100 °C (-40 bis 212 °F), ±2 %: 100 bis 650 °C (212 bis 1202 °F), 300 bis 2000 °C (572 bis 3632 °F)
Messpunkt Je 10 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -40 °C bis 120 °C (-40 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4 ×Zoll, 640 480 Pixel-Touchscreen-LCD mit automatischer Drehfunktion
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sek. bis 24 Std.
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C (5 °F bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, kleinem Sucher, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurten, vorderem Objektivdeckel, Netzteil, gedruckter Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3 Monate Abonnement)

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Datasheet

FLIR T800-Series Datenblatt

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb