Die Wärmebildkamera FLIR T865 ist ein berührungsloses Inspektionstool mit um 180° drehbarem optischen Block, mit dem der Benutzer den Zustand kritischer elektrischer und mechanischer Geräte bei Anwendungen in Versorgungs- und Fertigungsbereichen sicher und bequem beurteilen kann. Mit den modernen Funktionen, zu denen u. a. unübertroffene Temperaturmessungen bis -40 °C, eine Genauigkeit von 1 °C/1 % Prozent, Level-/Span-Kontrastverstärkung mit einem Handgriff und lasergestützter Autofokus gehören, erhalten Sie jedes Mal hochgradig genaue Temperaturmessungen. Kombinieren Sie die T865 mit einem FLIR FlexView™ Dual-Sichtfeldobjektiv, um sofort vom Großraum- zum Telescannen zu wechseln; oder wählen Sie ein 6°-FOV-IR-Objektiv, um Inspektionen an kleinen Zielen aus großer Entfernung durchzuführen. Mit dem integrierten Inspektionswegeleitungssystem können Sie Temperaturdaten sowie Wärme- und Realbilder in logischer Reihenfolge aufnehmen. Dadurch lassen sich Probleme, Störungen und Defekte schneller erkennen und beheben.

Entwickeln Sie Inspektionsrouten in Flir Thermal Studio Pro und laden Sie sie mit Route Creator auf einen T865 hoch, um kritische Daten schnell und einfach zu erfassen und zu verwalten.
Mit dem um 180° drehbaren optischen Block, integriertem Sucher und 4-Zoll-IPS-Farbdisplay können Sie den Zustand von Anlagen und Ausrüstung aus sicherer Entfernung und unter sämtlichen Lichtbedingungen auswerten.
Effizienteres Arbeiten im Feld mit beeindruckender Messgenauigkeit, erweiterter Wärmebildgebung und optimierten Arbeitsabläufen spart Zeit und ermöglicht schnelleres Teilen von Daten.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei 30 °C (42° Gläser), <40 mK bei 30 °C (24° Gläser), <50 mK bei 30 °C (14° Gläser)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) 80 × 63° × 63°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 6° oder 80° Objektive verwendet werden
Display 4", 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 464 × 348 Pixel (VGA)
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 42° Linsen: 1,1, 24° Linsen: 1,3, 14° Linsen: 1,5, 6° Linsen: 1,35, 80° Linsen: 1.3,
Brennweite 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
6°: 70 mm (2,80 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 6° oder 80° Objektive verwendet werden
Digitalzoom 1- bis 8-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Mindestfokusabstand 42° Objektive – 0,15 m; 24° Objektive – 0,15 m, optionaler Makromodus; 14° Objektive – 1,0 m; 6° Objektive – 5,0 m; 80° Objektive – 0,1 m;
Mindestfokusabstand mit MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 ft) / 1,0 m (3,28 ft)
FLIR T865 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 42°: 1,2 mrad/Pixel
24°: 0,7 mrad/Pixel
Sichtfeld 42° × 32°
24° × 18°
Sichtfeld (FOV) 80 × 63° × 63°
Spektralbereich 7,5–14,0µ m
Streaming visueller Videos Ja
Sucher Ja
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei 30 °C (42° Gläser), <40 mK bei 30 °C (24° Gläser), <50 mK bei 30 °C (14° Gläser)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Ja
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 10 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -40 °C bis 120 °C (-40 °F bis 248 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Referenztemperatur Ja
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Touchscreen Optisch verbundener PCAP
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sek. bis 24 Std.
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4 Zoll -20
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) •Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, kleine Sucher-Augenmuschel, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalenkoffer, Tragegurte, Frontobjektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Karte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C)
Verpackungsgröße 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

User Manual

FLIR T8xx Series User Manual

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb