Diseño conciso para seguridad y precisión
Serie EX de Extech
Cuando la precisión y la seguridad de sus mediciones no son negociables, es esencial contar con herramientas en las que pueda confiar. Los multímetros y medidores de tenaza de la serie EX de Extech están diseñados para mejorar su eficiencia operativa y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, con diagnósticos avanzados y mecanismos de seguridad garantizados.
Diseñados con funciones de seguridad integradas, los multímetros y medidores de tenaza de la serie EX garantizan diagnósticos precisos al tiempo que protegen a los ingenieros de posibles peligros eléctricos. Su tecnología de vanguardia simplifica las mediciones complejas y mejora la fiabilidad de cada lectura, lo que los convierte en indispensables para los profesionales de hoy en día.
¿Por qué elegir la serie EX de Extech?
El compromiso de Extech de proporcionar herramientas de alta calidad, duraderas y fiables a precios competitivos sigue siendo firme. La serie EX está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento mientras es económicamente viable, ofreciendo el mejor precio para su dinero en el mercado actual.
La seguridad es primordial en cualquier entorno profesional, y Extech ha hecho un esfuerzo adicional para integrar características de seguridad avanzadas en sus nuevas herramientas. Estas mejoras no solo protegen a los ingenieros, sino que también garantizan la longevidad y la precisión de las propias herramientas, lo cual es esencial para realizar operaciones seguras y eficaces.
Con interfaces intuitivas y diseños fáciles de usar, los multímetros y medidores de tenaza de la serie EX reducen la complejidad de las tareas, lo que permite a los profesionales centrarse más en hacer el trabajo bien y menos en la manipulación de herramientas.
¿Qué cámara debo elegir?
Extech EX840A
239,00 € ex. VAT
Extech EX623A
214,00 € ex. VAT
Extech EX530A
204,00 € ex. VAT
Extech EX820A
164,00 € ex. VAT
Extech EX520A
154,00 € ex. VAT
Extech EX505A-K
134,00 € ex. VAT
Extech EX505A
104,00 € ex. VAT
Extech EX530A
Ideal para su uso al aire libre, en embarcaciones y en cualquier entorno industrial hostil.
Extech EX840A
La pinza amperimétrica con termómetro de infrarrojos integrado mide hasta 1000 V CA/CC y 1000 A CA/CC de corriente.
Extech EX505A-K
Proporciona a los técnicos el medidor fiable y los accesorios necesarios para la solución de problemas eléctricos industriales.
Extech EX520A
Filtro de paso bajo, modo LoZ y corriente máxima de 20 A para trabajos de inspección eléctrica, climatización y de banco.
Extech EX505A
Ideal para electricistas, técnicos de climatización y técnicos de banco que requieren precisión, durabilidad y seguridad.
Extech EX820A
El termómetro de infrarrojos integrado supervisa la temperatura y localiza puntos calientes en motores y dispositivos eléctricos.
Extech EX623A
Combina entradas dobles de termopar para medición diferencial de temperatura T1, T2 y T1-T2.
Recursos y asistencia
Quick Start Guide
Extech EX623A Quick Start Guide
User Manual
Extech EX623A User Manual GB
User Manual
Extech EX623A User Manual
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
User Manual
Manual del usuário de Extech EX820A MX
User Manual
Extech EX820A User Manual GB
User Manual
Extech EX820A User Manual
Quick Start Guide
Extech EX820A Quick Start Guide
Datasheet
Extech EX8xxA Series Datasheet GB
Datasheet
Extech EX8xxA Series Datasheet