Historia de la aplicación FLIR Si124: ¿Se pueden visualizar fugas de aire?

Para esta historia de aplicación relacionada con la cámara de imagen acústica industrial FLIR Si124, entrevistamos al Sr. Soichi Yagyu, presidente de Minalco Co., Ltd.; el Sr. Yamaguchi, director general de Fabricación; y el Sr. Iwade, director general de operaciones.

FLIR: ¿Por qué le preocupaban las fugas de aire?

Sr. Yagyu: Siempre que hice recorridos regulares por la fábrica, me preocupaba el sonido de siseo en los centros de fabricación. No pudimos identificar dónde se producían las fugas de aire, pero pudimos escuchar los sonidos de siseos. Nuestra planta de Mie (ciudad de Iga, prefectura de Mie) utiliza muchos compresores de aire para generar polvo de aluminio. Por lo general, entre el 20 y el 30 por ciento de los costes de electricidad están relacionados con el aire en las plantas de fabricación. Pero en nuestro caso, representan aproximadamente el 50 por ciento. Las fugas de aire suponen directamente un coste adicional, por lo que nos planteamos medidas para contrarrestarlas; pero las fugas son difíciles de localizar, ya que no son visibles. Si se producen fugas de aire en un entorno silencioso, es posible identificar dónde se encuentran escuchándolas; pero en la planta, los ruidos grandes y pequeños interfieren con eso. Entendemos que la FLIR Si124 podría ayudarnos a identificar puntos de fuga incluso en entornos ruidosos. Dado que las redes de tuberías de aire de la planta de Mie funcionan sin problemas, sabíamos que no sería tarea fácil eliminar completamente las fugas, pero queríamos abordar el problema.

Si124-2.jpg

Muchas tuberías de aire se instalan en instalaciones auxiliares, así como en instalaciones de fabricación principales.

FLIR: ¿Cuál fue su impresión después de usar la FLIR Si124?

Sr. Yagyu: Lo primero que sentí fue que tanto el uso como el funcionamiento son muy fáciles. Es posible observar los puntos en los que se sospecha que existen fugas de aire con la cámara, sin necesidad de formación o conocimientos especiales.

En esta inspección, encontramos fugas de aire en un punto donde no esperábamos, lo que llevó a la visualización de una pérdida en los costes de electricidad. Lo positivo de la FLIR Si124 es que muestra el número de fugas de aire y los costes anuales de pérdida en tiempo real, lo que aumenta nuestra concienciación sobre los gastos en nuestros centros de fabricación. Además, al final resultó que los puntos de fugas de aire que no habíamos podido identificar eran realmente difíciles de detectar por el sonido, lo que llevó a muchas conclusiones nuevas.

Si124-3.png

El número de fugas y el coste anual de la pérdida mostrados en tiempo real.

Si124-5.png

Imagen visual de un lugar donde se pueden escuchar fugas de aire.

Si124-7.png

La FLIR Si124 puede identificar fácilmente puntos de fuga que de otro modo no se habrían descubierto.

Sr. Yamaguchi, director general (director general de fabricación): En nuestros centros de fabricación, hay lugares con ruidos ambientales fuertes como los quemadores. Tenía algunas dudas sobre poder encontrar fugas con una cámara que se puede manejar con una mano. Sin embargo, cuando inspeccioné la fábrica con la FLIR Si124, me sorprendió que pudiéramos detectar fugas con mayor precisión y facilidad de lo esperado. La cámara también detectó suficientemente fugas de aire de tuberías distantes en los techos.

Si124-6.png

Inspección de las tuberías de aire en el techo.

Sr. Iwade, director general de operaciones: Al rastrear tuberías con la cámara, hay espacios estrechos debido a la presencia de equipos circundantes. Sin embargo la cámara FLIR Si124 puede entrar fácilmente en estos espacios. Cuando supe que la Si124 tenía menos de la mitad del tamaño de las cámaras acústicas generales, inmediatamente sentí la ventaja de su tamaño compacto.

Si124-8.png

La FLIR Si124 ha sido diseñada para un funcionamiento cómodo con una sola mano.

Si124-9.png

Cómo aparecen los reflejos.

Si124-1.png

Las fugas se pueden identificar con ajustes simples en la Si124, como cambiar el ángulo o el modo para obtener mayor visibilidad.

FLIR: ¿Qué le diría a alguien que esté pensando en utilizar la FLIR Si124?
Sr. Yagyu: Dado que en los últimos años la neutralidad de carbono es muy importante, la FLIR Si124 puede encontrar fugas con una carga mínima para el centro de fabricación, reduciendo así los costes de electricidad y contribuyendo a reducir las emisiones de CO2. ¡Ver para creer! ¿Por qué no probar las comprobaciones de fugas de aire en sus instalaciones?

FLIR: Cada vez que nos unimos a un cliente para realizar una inspección, encontramos algo nuevo.
Sr. Yagyu: Lo más impresionante esta vez fue poder localizar puntos de fuga en tuberías utilizando la Si124 que no pudimos localizar solo con sonido. Normalmente, tratamos las ondas ultrasónicas reflejadas como sujetos a excluir, pero esta vez, tuvimos una experiencia única al encontrar puntos de fuga trazando reflejos. Muchas gracias.

Minalco Co., Ltd.

Minalco Co., Ltd. es el único fabricante en Japón que se especializa en polvo de aluminio atomizado, establecido hace más de 104 años. Al mejorar su propio sistema de fabricación interno para el mercado japonés, Minalco ha experimentado un aumento de la demanda gracias al nivel de apreciación por la funcionalidad que ofrecen sus productos, además de su flexibilidad en términos de suministro.

Si124-0.jpg

Soichi Yagyu, presidente de Minalco. Co., Ltd.

Preguntas y Respuestas

P: ¿Cuánto dura el periodo medio de formación?
A: Para las operaciones y manipulación, tardará unos cinco minutos. Para utilizar la cámara de manera eficiente para la OJT in situ, se tarda entre 15 y 30 minutos (para tres puntos de fuga).

P: ¿Cuáles son los temas del diagnóstico?
A: Es la tubería de aire, vapor, nitrógeno, etc. Los tipos de aire no importan. Sin embargo, la presión debe estar por encima de un determinado nivel (mín. 0,3 Mpa o más).

P: ¿Y los efectos en la reducción de costes?
A: Sobre la base de un cálculo provisional con el tamaño del punto de fuga de 1,5 mm y a una presión de 0,7 Mpa, unos 100 000 JPY al año (72 000 JPY a 0,55 Mpa). Si el tamaño del punto de fuga es de 12 mm, el efecto será de 600 000 JPY a 0,7 Mpa.

En la mayoría de los casos, inspeccionar un taller de fabricación durante unos 30 minutos dará lugar a cinco o más puntos de fuga.

Para demostraciones:

Ofrecemos demostraciones y OJT in situ sin cargo. Si está interesado, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre el tema del diagnóstico y el nivel de presión de las tuberías. (Tenga en cuenta que la cámara no puede detectar fugas lentas).

Además, es posible realizar un diagnóstico simplificado de instalaciones eléctricas utilizando cámaras termográficas.

Artículos relacionados

Historia de la aplicación

Localice rápidamente descargas parciales (DP) con una cámara de detección de fugas por ultrasonido

Read more
Nota técnica

Siete aspectos que debe buscar en un sistema de imágenes acústicas

Read more
Historia de la aplicación

Plena concienciación y prevención de fallos con la FLIR Si124

Read more
Back to top