Garantía de seguridad y prevención de incendios con la supervisión térmica de FLIR para sistemas de almacenamiento de energía por batería

Los sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) son esenciales para almacenar energía renovable y garantizar la estabilidad de la red. Sin embargo, su implementación conlleva riesgos inherentes, especialmente relacionados con incendios de baterías de iones de litio.

Los incendios de BESS pueden comenzar desde el embalamiento térmico, donde un fallo de una célula puede desencadenar una cascada de sobrecalentamiento, lo que provoca incendios que son difíciles de extinguir y pueden durar horas o incluso días. Si se produjera un incendio, se liberarían gases peligrosos de las baterías, lo que supondría riesgos para la salud de las comunidades cercanas y provocaría daños medioambientales a través de la contaminación del suelo y el agua. En casos graves, los incendios de BESS tienen el potencial de grandes interrupciones para los lugareños a través de daños a la propiedad e incluso evacuaciones.

Los métodos de detección tradicionales, como los detectores de llamas, a menudo fallan en las primeras etapas de un incendio BESS debido a su dependencia de llamas visibles o humo, que puede no estar presente inmediatamente. Donde los detectores de llama no llegan, las cámaras termográficas pueden mejorar significativamente la protección y evitar incendios antes de que lleguen a la combustión.

Ventajas de las cámaras térmicas para BESS

Las cámaras térmicas detectan la firma de calor desde el inicio de la fuga térmica mucho antes de que aparezcan llamas visibles o humo, lo que permite tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos. Aunque los detectores de llama reaccionan a eventos que ya han ocurrido, una cámara térmica fija como el sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f proporciona vigilancia ininterrumpida mediante la supervisión continua de anomalías de temperatura que podrían indicar un incendio inminente, lo que permite una intervención temprana. Los propietarios de las instalaciones también pueden aprovechar la cámara multiespectral FLIR FH-Series R con capacidades de medición de temperatura sin contacto integradas para la detección de incendios, la seguridad y la supervisión térmica de equipos valiosos, además de una cámara visual 4K y una fácil integración VMS. Las cámaras FLIR están diseñadas para facilitar la integración en sistemas de seguridad y control más amplios, lo que permite respuestas automatizadas como la activación de sistemas de supresión que mejoran los tiempos de respuesta y la eficiencia.

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

El sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f (izquierda) y la serie FLIR FH R (derecha) son ideales para usuarios que desean capacidades integradas de análisis y alarma integradas en la cámara para aplicaciones de detección temprana de incendios.

Comparación con otros métodos de detección

Aunque los detectores de llamas están diseñados para detectar incendios visibles, pueden pasar por alto incendios ardientes u ocultos, lo que significa que una alerta no se puede activar hasta que el incendio haya aumentado a un nivel peligroso. Las cámaras termográficas de FLIR pueden detectar un aumento anormal de calor en una celda e intervenir antes de que el problema se transmita. Esta detección temprana puede evitar la escalada o al menos minimizar los daños al proporcionar un tiempo crítico para la acción antes de que los incendios se descontrolen. Otra ventaja de las cámaras térmicas es su capacidad para supervisar grandes áreas o varios bastidores de baterías simultáneamente, lo que proporciona una cobertura completa que a menudo es difícil para los detectores de llama específicos de puntos.

fila de baterías de iones de litio.jpg

Baterías de iones de litio para vehículos eléctricos supervisadas mediante termografía.

Conclusión

La incorporación de la supervisión térmica de FLIR en las instalaciones BESS no solo aborda los problemas de seguridad críticos asociados con los incendios de las baterías, sino que también ofrece una solución proactiva, fiable y tecnológicamente avanzada. Al elegir una solución térmica fija de FLIR, se asegura de que sus sistemas de almacenamiento de energía estén protegidos con la tecnología termográfica líder del sector, protegiendo tanto su inversión como la comunidad de los efectos devastadores de los incendios de BESS.

Artículos relacionados

Nota técnica

Por qué un aumento en las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía de batería está configurado para sobrecargar la infraestructura global

Read more
Nota técnica

¿Cuáles son los riesgos inherentes de los centros de BESS y cómo pueden superarlos los operadores?

Read more
Aspectos destacados de la aplicación

La monitorización de estado mejora la confiabilidad de los sistemas de energía eléctrica

Read more
Back to top