Detección más rápida de fugas de vacío, aire y gas en la fabricación de semiconductores


La fabricación de semiconductores depende de equipos de producción e infraestructura de servicios públicos estrechamente controlados. El aire seco comprimido (CDA), el nitrógeno y otras distribuciones de gases especiales, los controles neumáticos y los sistemas relacionados con el vacío se utilizan en entornos de fabricación y fabricación secundaria. Con muchas válvulas, accesorios, reguladores, colectores y puntos de conexión, puede ser difícil localizar pequeñas fugas rápidamente durante la inspección rutinaria.
Las fugas no detectadas pueden contribuir a un consumo innecesario de servicios públicos, un mayor coste operativo y un esfuerzo de mantenimiento adicional. En los sistemas relacionados con el vacío, las fugas no deseadas también pueden convertirse en una preocupación de los equipos o procesos. La detección eficiente de fugas ayuda a los equipos de mantenimiento en su trabajo diario y minimiza las interrupciones en las operaciones normales.
Las fábricas de semiconductores dependen de amplios sistemas de aire seco comprimido, nitrógeno, gas especializado, relacionados con el vacío y neumáticos. La detección oportuna de fugas puede ayudar a reducir las pérdidas de servicios públicos, mejorar el mantenimientoproductividad y respaldar operaciones de fabricación fiables.

Las inspecciones de fugas tradicionales pueden llevar mucho tiempo cuando los técnicos deben inspeccionar grandes áreas, rastrear tuberías largas o trabajar alrededor de equipos empaquetados. En un entorno fabuloso o secundario, el desafío es localizar la fuente lo suficientemente rápido como para priorizar el seguimiento correcto o la acción de reparación. La imagen acústica visualiza el sonido generado por una fuga, lo que ayuda a los técnicos a escanear múltiples puntos de fuga potenciales de forma rápida y eficiente.
Flir Si2-LD es una cámara acústica industrial para la detección de fugas presurizadas y la detección de fallos mecánicos. En la fabricación de semiconductores, puede respaldar la inspección de sistemas CDA, distribución de nitrógeno y gas especializado, armarios de gas, colectores de válvulas, controles neumáticos, sistemas relacionados con el vacío y otra infraestructura de servicios públicos donde podrían producirse fugas. En lugar de comprobar los componentes minuciosamente y uno por uno, los técnicos pueden escanear grandes áreas y escanear grandes áreas, localizar rápidamente fugas, capturar instantáneas para la elaboración de informes y pasar a las acciones de mantenimiento necesarias. Los gases como el nitrógeno, el amoniaco, el helio y el argón son compatibles para la cuantificación estimada de la tasa de fugas y el coste. Si2-LD también es una solución eficiente para la detección de fugas de vacío.

Las imágenes acústicas deben utilizarse como parte del proceso de inspección y mantenimiento establecido del centro. Las reglas de acceso, los requisitos de la sala limpia, los procedimientos de seguridad, las condiciones de funcionamiento y las características del sistema objetivo deben tenerse en cuenta antes de la inspección. La detección depende del tamaño de la fuga, la presión, la distancia, el ruido de fondo y otras condiciones del centro. Los hallazgos deben notificarse y seguirse por acciones de acuerdo con los procedimientos de la instalación y las capacidades del equipo aprobado.