Cómo detener pequeños problemas de calor antes de que se conviertan en grandes cortes


En el centro de datos, la detección de humo es esencial, pero el humo no es el primer signo de fallo. El calor sí. Mientras que los sistemas de muestreo de aire esperan a que los subproductos de la combustión viajen a través de un flujo de aire en rápido movimiento, la termografía supervisa continuamente grandes áreas para detectar un aumento anormal de la temperatura en la fuente. Esto ofrece a los operadores la ventaja de una visión más temprana, una localización más precisa y una estrategia de mantenimiento predictivo más sólida, lo que reduce la posibilidad de que se produzca un incendio, al tiempo que permite una respuesta más rápida y precisa cuando se conecta al sistema de alarma contra incendios.

Gráfico que muestra la cronología del desarrollo de incendios frente al alcance de los daños, ilustrando las etapas en las que intervienen diferentes tecnologías de detección.
Este gráfico muestra una simple verdad: cuanto antes se detecte un incendio en desarrollo, más opciones tiene una instalación para evitar daños, tiempo de inactividad y proteger la infraestructura crítica. En los centros de datos, eso importa muchísimo.
La NFPA 75 existe específicamente para proteger los equipos de tecnología de la información y las áreas de equipos de daños por incendio, mientras que el análisis de 2024 del Uptime Institute descubrió que las interrupciones siguen siendo costosas: el 54 % de los operadores encuestados dijeron que su interrupción significativa más reciente costó más de 100 000 USD y el 16 % dijo que costó más de 1 millón de USD. El tiempo de actividad también descubrió que los problemas de energía siguen siendo la causa raíz más común de cortes graves y graves en los centros de datos.
El fuego no comienza con las llamas. Comienza con el calor. Mucho antes de que se formen partículas de humo, mucho antes de que se active un detector de llama y mucho antes de que se active un sistema de aspersión, un evento térmico en desarrollo ya está generando una firma infrarroja que es detectable por la imagen infrarroja.
Las cámaras térmicas mueven la detección al punto más temprano de esa línea de tiempo: la fase de calentamiento, antes de que cualquier otra tecnología haya registrado nada. La mayoría de los sistemas de detección de incendios actuales están diseñados para contener un incendio una vez que comienza, que a menudo es demasiado tarde. Mediante la supervisión térmica sin contacto, las cámaras de infrarrojos automatizadas pueden detectar puntos calientes y proporcionar actualizaciones de datos de temperatura en vivo hasta 60 veces por segundo.
En un entorno de centro de datos, donde los servidores sobrecalentados, los sistemas SAI sometidos a estrés y la infraestructura eléctrica de alta densidad representan el riesgo diario de incendio, ese plazo de entrega no es una ventaja marginal. Es la diferencia entre una llamada de mantenimiento y un incidente importante.
Para que la detección térmica de incendios alcance su potencial, el hardware que realiza la observación debe ser tan fiable como la instalación que protege. Una cámara térmica fija que supervisa una matriz de SAI o una sala de conmutadores principal solo es tan valiosa como su disponibilidad. Las cámaras Flir funcionan en un rango de temperatura de -40 a 85 °C sin deriva de calibración, con un tiempo medio entre fallos de 87 000 horas, casi el doble de las 45 000 a 60 000 horas ofrecidas por sistemas de la competencia. Para una implementación de supervisión fija con un ciclo de vida del equipo de 10 a 15 años, esa fiabilidad no es una nota al pie de especificación. Es la base de un programa de detección de incendios en el que se puede confiar continuamente, no simplemente periódicamente.
Una cámara presente, precisa y operativa a las 3 de la mañana del domingo, cuando el fallo que se habría detectado en la inspección del martes ya está en desarrollo, es la diferencia entre una instalación que detecta temprano y una que solo cree que lo está haciendo.

Flir ve la inestabilidad térmica que se desarrolla en el sistema de baterías directamente, en la fase de calentamiento, y alerta al equipo de operaciones mientras la intervención sigue siendo sencilla.
La NFPA 75, actualizada en 2024, rige los requisitos de protección contra incendios para áreas de equipos de TI y trata los incendios y los eventos térmicos como riesgos existenciales en entornos críticos. Las cámaras térmicas con certificación UL están diseñadas para satisfacer esos requisitos, no como complemento de la detección de humo existente, sino como un reemplazo certificado para ella. Para ingenieros de bomberos, arquitectos y consultores de diseño basados en el rendimiento que especifican nuevas construcciones de centros de datos o importantes reformas, esta certificación abre una conversación que no estaba disponible anteriormente: la capacidad de especificar la tecnología de detección más temprana del mercado como el sistema de detección de incendios principal, dentro de un marco totalmente compatible con el código.