La lente IR de 80° de FLIR genera ahorros inmediatos para inspecciones eléctricas en interiores


Teledyne FLIR ha lanzado recientemente una nueva lente de 80° para ofrecer a los inspectores un campo de visión (FOV) más amplio y facilitar las inspecciones en interiores. Uno de los problemas más comunes al realizar inspecciones en interiores es el funcionamiento en espacios confinados y la dificultad para capturar un objetivo completo en una sola toma. El ángulo de visión mejorado es especialmente útil para armarios cerrados que contienen sistemas eléctricos críticos o de alta potencia.
Descargar la nota de la aplicación
Los armarios eléctricos de alta potencia presentan algunos desafíos que los equipos de mantenimiento tienen que superar. Cuando las conexiones eléctricas y los componentes se averían, el resultado puede ser un tiempo de inactividad no planificado, reparaciones costosas y pérdidas de producción. La posible pérdida por el mal funcionamiento de los sistemas eléctricos significa que las instalaciones deben realizar inspecciones de forma periódica, pero dichas inspecciones plantean problemas de seguridad inherentes. Las técnicas de supervisión basadas en condiciones requieren que el equipo esté energizado y funcionando en condiciones de carga normales, pero abrir las puertas o cubiertas de un panel crea un riesgo elevado de arco eléctrico o electrocución para el personal involucrado.
Una forma de evitar el riesgo de las inspecciones de armarios eléctricos es instalar ventanas de infrarrojos en activos críticos. Las ventanas de infrarrojos, también conocidas como IRW o IR Windows, permiten el paso de la energía térmica, lo que permite a los equipos de mantenimiento ver dentro de un armario sin tener que quitar ninguna caja fuerte que quede detrás de una barrera protectora. Esta instalación crea una inspección más sencilla para armarios de alto voltaje o componentes inaccesibles y puede reducir los requisitos para el uso de equipos de protección personal (EPP) especiales. Las ventanas son fáciles de instalar y disponen de una tapa permanente con bisagra que se abre sin esfuerzo, por lo que habrá piezas sueltas que puedan caerse o perderse.

Las ventanas FLIR IR estándar van de dos a cuatro pulgadas de ancho.
Las ventanas de IR son una gran solución para mitigar los riesgos de las inspecciones eléctricas, pero su uso puede limitar el campo de visión de un usuario. Las instalaciones también necesitarán instalar cientos de ventanas para tener suficiente cobertura e incluso una diferencia de diámetro de una pulgada en la selección de ventanas tiene enormes ramificaciones de costes. Los gerentes de las instalaciones deben encontrar un equilibrio entre suficiente visibilidad y presupuesto al considerar su instalación de ventanas de IR.
La lente de 80° de FLIR mejora el campo de visión (FOV) de una ventana de IR y viene sin afectar al presupuesto. Con una lente de 80°, un IRW pequeño de 2 pulgadas logrará el mismo resultado de visión amplia que con un IRW de 4 pulgadas, a la vez que ahorrará alrededor del 30 % del coste de capital. Podemos utilizar el PVPR para ventanas IR de 2 y 3 pulgadas para ver inmediatamente el ahorro que presenta esta lente gran angular. Supongamos que una empresa hipotética necesita instalar 300 ventanas IR.
• Opción A: Instalación de 300 ventanas IR de 3 pulgadas a un coste de 351,99 USD por ventana = 105 597 USD
• Opción B: Instalación de 300 ventanas IR de 2 pulgadas a un coste de 240,99 USD por ventana = 72 297 USD
La empresa hipotética podría utilizar sus ahorros para comprar una FLIR T560 con una licencia FLIR Thermal Studio por 23 428 USD y comprar una lente de 80° para su cámara por 4500 USD. La comparación de compras tendría este aspecto:
• Opción A: Instalación de 300 ventanas IR de 3 pulgadas a un coste de 351,99 USD por ventana = 105 597 USD
• Opción B: Instalación de 300 ventanas IR de 2 pulgadas a un coste de 240,99 USD por ventana + software de generación de informes profesional + cámara térmica premium = 100 225 USD
Incluso con las compras adicionales, la opción B permite a la empresa tener suficiente cobertura de sus activos críticos, una nueva cámara de la serie T de FLIR, software de creación de informes y análisis, una lente gran angular y a un coste menor que la opción A.
Al comprar ventanas de IR para sus instalaciones, tenga en cuenta no solo el tamaño de las ventanas en sí, sino también formas de potenciar su programa de termografía. Un objetivo gran angular combinado con la compra de una ventana podría generar ahorros y permitirle sacar aún más provecho del dinero gastado.