Garantizar un mantenimiento y una seguridad óptimos en ferrocarriles y trenes con imágenes acústicas


Las cámaras de imágenes acústicas de la serie Si de FLIR ofrecen una solución avanzada para detectar problemas que afectan a ferrocarriles y trenes en tiempo real, lo que garantiza un rendimiento, seguridad y eficiencia óptimos en las operaciones ferroviarias.
Los ferrocarriles y trenes dependen de sistemas complejos que requieren una supervisión frecuente para evitar problemas como descargas parciales y fugas de aire. Estos problemas pueden provocar fallos en el equipo, interrupciones en el servicio o incluso accidentes si no se detectan y abordan en una fase temprana. Por ejemplo, las fugas no detectadas en sistemas neumáticos que controlan puertas de trenes, frenos de aire y puntos de conmutación pueden comprometer la seguridad operativa, conducir a un rendimiento reducido o dar lugar a costosas reparaciones. Del mismo modo, las descargas parciales en líneas electrificadas pueden indicar fallos eléctricos graves que podrían provocar cortes o fallos en la red. Los enfoques de mantenimiento tradicionales pueden tener dificultades para identificar estos problemas a tiempo, especialmente en redes ferroviarias ruidosas a gran escala.
Las cámaras acústicas de la serie Si de FLIR proporcionan una solución avanzada para detectar y localizar fugas y descargas parciales en tiempo real. Estas cámaras son especialmente eficaces en entornos ferroviarios ruidosos, donde pueden escanear grandes áreas y detectar fugas ocultas o fallos eléctricos de forma rápida y precisa.
Las máquinas de conmutación neumáticas utilizan presión de aire para controlar el movimiento de los puntos de conmutación, lo que permite guiar los trenes de una vía a otra en las uniones o donde un espolón o revestimiento se ramifica. Estas máquinas desempeñan un papel fundamental en el cambio de carril para trenes de carga, carga y pasajeros. Los frenos de aire para ferrocarril, alimentados por aire comprimido, son esenciales para controlar la desaceleración y la aceleración del tren. Si pasa por un interruptor de forma incorrecta, puede dañarlo y, al funcionar con un interruptor dañado, se corre el riesgo de descarrilamiento. Además, las fugas de aire en las puertas de tren operadas neumáticamente pueden degradar gradualmente su rendimiento, lo que puede interrumpir el servicio.

Cámara de imágenes acústicas FLIR Si2-Pro con software avanzado para informes automatizados, integración de datos fluida y gestión eficiente de flotas.
La generación de imágenes acústicas es ideal para inspeccionar los siguientes sistemas y componentes:
Las cámaras acústicas FLIR permiten inspecciones periódicas de puntos de conmutación, puertas de tren y frenos de aire, lo que garantiza que el rendimiento de los actuadores neumáticos no se vea afectado por fugas.
Las inspecciones periódicas para la detección de descargas parciales (PD) son fundamentales para evitar posibles problemas en líneas aéreas y aislantes electrificados. La supervisión de la evolución de la PD en equipos de líneas aéreas de media tensión ayuda a las redes ferroviarias a planificar el mantenimiento oportuno. Las cámaras acústicas FLIR pueden detectar eficazmente PD en redes ferroviarias electrificadas, aunque un análisis preciso solo está disponible para sistemas de CA, ya que algunas redes ferroviarias más antiguas funcionan en CC. La cámara de imágenes acústicas FLIR Si2-PD para la detección de descargas parciales incluso proporciona una evaluación de la gravedad en el dispositivo para una asistencia inmediata en la toma de decisiones sobre el terreno y medidas proactivas.
Los componentes clave para inspeccionar con una cámara acústica incluyen:
Ventajas clave del uso de cámaras acústicas Flir para el mantenimiento de ferrocarriles y trenes:
Es importante tener en cuenta que factores ambientales como la contaminación, la humedad, los cambios de temperatura y los rayos pueden intensificar aún más las PD en los sistemas de electrificación ferroviaria.