Cámara de imágenes acústicas Flir Si1-LD en los equipos de respuesta a emergencias de las unidades de extinción de incendios para la detección de gases inflamables

Los equipos de respuesta ante emergencias de las unidades de extinción de incendios deben contar con soluciones tecnológicas para poder responder en caso de incidentes, ya sean fugas, incendios o incluso explosiones.

Obviamente, las acciones de respuesta varían en función de las normativas y condiciones locales, pero, por ejemplo, dos acciones de respuesta típicas son la ubicación, el aislamiento y la ventilación en caso de fugas, y la refrigeración y contención del caso de incendios o explosiones.

El desafío:

Algunos gases de uso industrial y doméstico, como hidrógeno, metano o fosfina, tienen bajas temperaturas de ignición y características (baja energía para encenderse, muy inflamables en
contacto con el aire, etc.) que los hacen muy peligrosos.

La detección de fugas de estos gases es un desafío porque muchos son incoloros, inodoros y
se dispersan rápidamente cuando hay fugas. Su bajo peso molecular les permite escapar a través de aberturas extremadamente pequeñas, lo que a menudo produce firmas térmicas débiles o insignificantes. Además, en entornos industriales, el ruido de fondo puede enmascarar las emisiones ultrasónicas, lo que dificulta la identificación de fugas sin herramientas de imagen acústica especializadas.

 Cámara de imagen acústica industrial Flir Si1-LD para la detección de fugas de aire comprimido

Flir Si1-LD para la detección de fugas de gases altamente inflamables:

Flir Si1-LD ayuda a los equipos de bomberos a localizar rápida y fácilmente la fuente exacta de las fugas, mientras las detecta desde largas distancias, como por ejemplo de 15 a 50 metros, manteniendo a los profesionales de la extinción de incendios fuera de zonas de alto riesgo. 

También ayuda a confirmar si una fuga sigue activa, como en el proceso de toma de decisiones
durante o después de las inspecciones de incidentes. 

Además, con fines de prevención, localiza microfugas durante la rutina
inspecciones, lo que reduce la probabilidad de incidentes.

Seguridad y tiempo de acción como beneficio:

El uso de la solución de imágenes acústicas Flir puede ayudar a detectar de forma temprana fugas de gases inflamables, lo que evita incendios, explosiones, intoxicaciones, tiempos de inactividad muy costosos y pérdidas importantes. Reducir también significativamente el trabajo de localización de fugas, lo que lo hace posible en minutos, en lugar de en horas.

Un único incidente grave puede costar de unos cientos de miles a varios millones de dólares, lo que puede provocar también lesiones o incluso muertes.

Back to top