Inspecciones precisas de líneas eléctricas a hasta 140 km/h

No es ningún secreto que la electricidad es esencial para la vida moderna, pero para las aplicaciones industriales, es absolutamente fundamental.

Desde el momento en que nuestra alarma nos despierta hasta que apagamos la luz al final del día, cada dispositivo electrónico que usamos al final de una larga cadena de componentes, depende de líneas eléctricas que transportan electricidad desde la planta donde se genera a través de transformadores y conductores. ¡El dispositivo en el que está leyendo esto no es una excepción!

En este proceso complejo y constante, las líneas eléctricas son comparables a las arterias que mantienen viva a la sociedad moderna; un único problema sin diagnosticar puede tener consecuencias enormes y potencialmente desastrosas para la infraestructura y la industria en su conjunto.

Visimind, uno de los principales proveedores mundiales de datos georreferenciados e información de servicios públicos, utiliza la termografía de FLIR para ayudar a prevenir sobrecargas y superar el agotamiento de algunas de las empresas más grandes de Europa, incluidos los principales gigantes energéticos.

visimind_helicopter.jpg

Cámaras térmicas FLIR para inspección de servicios públicos de precisión

Visimind protege el suministro eléctrico mediante la inspección de las líneas eléctricas para garantizar que las amenazas que pueden suponer daños o un rendimiento perjudicial para los componentes se detecten antes de que puedan provocar el caos.

Desde problemas ambientales como árboles o vegetación que invaden las líneas hasta problemas operativos, como conexiones sueltas o elementos que se sobrecalientan, todos los elementos de la transmisión de electricidad deben inspeccionarse. Las líneas aéreas y pilares a través de transformadores y torres deben supervisarse cuidadosamente para garantizar un rendimiento óptimo, señalar cualquier problema de mantenimiento y, por supuesto, preservar la seguridad.

Sus clientes incluyen gobiernos, instituciones públicas, empresas privadas y, fundamentalmente, las empresas energéticas que mantienen todo en orden.

Visimind puede cubrir hasta 400 kilómetros de líneas en un solo día, inspeccionando 2000 tramos entre pilares y 24 000 conductores. Para este trabajo tan exigente, la eficiencia solo es superior a la precisión en satisfacer la necesidad de la empresa de llevar a cabo evaluaciones integrales de servicios públicos.

Con la última tecnología, como lidares 3D ultradensos, cámaras de alta resolución y cámaras térmicas FLIR avanzadas en vuelos en helicóptero tripulado, Visimind puede supervisar y analizar información relacionada con cada elemento del proceso de transmisión de electricidad con un detalle increíble.

Visimind_power_line.jpg

Detalle sobre distorsión: ofrece resultados en condiciones difíciles

El éxito de las operaciones de inspección de Visimind radica en su ágil flota de helicópteros, incluidos modelos como Hughes MD500, Eurocopter AS350, Bell 206 y Robinson R44.

Esta capacidad aérea le permite adaptar sus soluciones de inspección a las necesidades de cada cliente, logrando los mejores resultados incluso en las condiciones más difíciles.

En una inspección aérea típica, las altitudes de vuelo pueden oscilar entre 50 y 120 metros por encima de los objetos que se están inspeccionando. Sin embargo, las velocidades de desplazamiento de hasta 140 km/h, así como la resistencia al viento y otros problemas medioambientales pueden hacer que la recopilación de datos de precisión sea un problema, eso sin la tecnología adecuada.

La FLIR A8581 garantiza que Visimind siempre esté a la altura de posibles problemas.

El desenfoque, la distorsión y la falta de claridad suponen una amenaza real para las inspecciones a gran velocidad. Una de las principales razones por las que Visimind optó por la cámara térmica FLIR A8581 es su excepcional resolución, que, combinada con un teleobjetivo, proporciona una gran cantidad de detalles.

El dispositivo de alto rendimiento cuenta con un obturador global que puede leer cada píxel simultáneamente, a la vez que elimina la distorsión o la visión borrosa, especialmente crucial durante la captura de movimiento.

Con el sistema preciso de supervisión de temperatura de la FLIR A8581, Visimind es capaz de inspeccionar de forma segura las líneas eléctricas desde el aire, lo que permite la detección temprana de posibles problemas térmicos como sobrecargas (áreas con temperaturas elevadas), conexiones sueltas, desgastes (áreas con temperaturas extremadamente altas) y fugas de calor.

Detección rápida de daños con termografía

La cámara térmica FLIR A8581 permite una rápida identificación de varios tipos de daños, incluidos cortocircuitos, corrosión de componentes y aislantes defectuosos en líneas eléctricas. Al analizar las variaciones de temperatura y los patrones de calor anómalos, los problemas son evidentes al instante en las áreas afectadas, lo que se notifica para garantizar un mantenimiento rápido a fin de preservar la fuente de alimentación.

visismind_powerline_close_up.jpeg

Características avanzadas: por qué la FLIR A8581 es idónea para inspecciones de servicios eléctricos

Las cámaras FLIR A8581 proporcionan imágenes nítidas, mediciones de temperatura precisas y funciones de análisis optimizadas para aplicaciones de alta demanda industriales, militares y de fabricación, y las inspecciones de servicios públicos de electricidad no son la excepción.

Combina registro de imágenes y temperatura, lo que permite crear informes de inspección precisos. A esto se le añade un rango de temperatura ampliado que garantiza una supervisión precisa incluso en las condiciones más extremas y diversas paletas de colores, herramientas de medición de distancia y características de evaluación de áreas y usuarios como Visimind garantizan un análisis preciso de los datos a medida que se capturan, el potente detector que produce imágenes térmicas de alta definición del calibre más claro en entornos de -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F).

Rafał Sulejewski, director de ingeniería de hardware de Visimind, afirmó: “La cámara FLIR demuestra una resistencia notable a las condiciones climáticas adversas y a los entornos desafiantes, lo que garantiza un rendimiento fiable en cualquier situación.

“Al integrar las cámaras térmicas FLIR A8581 en nuestra gama de tecnología de vanguardia, Visimind ha elevado nuestras capacidades de inspección de servicios públicos a nuevas alturas, ofreciendo una precisión e información sin igual sobre la infraestructura crítica de nuestros clientes”.

Artículos relacionados

Caso práctico

Dron termográfico para grabaciones desde el aire con la cámara termográfica FLIR T640bx

Read more
Historia de la aplicación

Inspection of Power Transmission Equipment

Read more
Caso práctico

Ideas on Inspection of Hydropower Generator

Read more
Back to top