Termografía para la industria de productos de madera: Mejora de la seguridad, la calidad y el tiempo de actividad operativa

  • Por qué la supervisión tradicional se queda corta y cómo las cámaras térmicas FLIR para la supervisión de las condiciones y la detección temprana de incendios proporcionan la solución óptima

La industria de los productos de madera desempeña un papel vital en la fabricación global, produciendo materiales esenciales para la construcción, el embalaje y los bienes de consumo. Sin embargo, las operaciones en aserraderos, instalaciones de procesamiento de madera y plantas de fabricación de paneles implican riesgos inherentes que pueden provocar costosas interrupciones y preocupaciones de seguridad. Desde la generación de polvo fino de madera durante el corte y el lijado hasta el almacenamiento de grandes pilas de materiales, los peligros de incendio son una amenaza persistente.

La tecnología de FLIR ofrece un enfoque proactivo para mitigar estos riesgos al permitir la supervisión continua de las condiciones y la detección temprana de posibles fuentes de incendios. En este artículo, exploraremos los desafíos comunes en la industria, los métodos de supervisión tradicionales y demostraremos cómo las soluciones térmicas avanzadas pueden mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y proteger los activos.

Peligros comunes de incendio en instalaciones de productos de madera

Los entornos de procesamiento de madera son propensos a varios peligros relacionados con incendios debido a la naturaleza combustible de los materiales y las demandas de maquinaria pesada. Los problemas clave incluyen:

  • Acumulación de polvo combustible: El serrín y las virutas de madera producidas durante el fresado, el aplanado y el lijado pueden encenderse fácilmente cuando se exponen a fuentes de calor. Incluso pequeñas cantidades de polvo pueden provocar explosiones si se dispersan en el aire y se encienden por chispas del equipo. Las instalaciones con sistemas de recolección de polvo inadecuados son particularmente vulnerables, ya que las partículas acumuladas aumentan el riesgo de propagación rápida del fuego.
  • Recalentamiento de maquinaria y puntos de fricción: Los equipos industriales como transportadores, secadores, aplanadores y rodamientos a menudo funcionan con cargas altas. Los componentes poco lubricados o los fallos mecánicos pueden generar una fricción excesiva, creando puntos calientes que pueden encender materiales de madera o polvo circundantes. Estos problemas se agravan en líneas de producción continuas donde los primeros signos de desgaste pasan desapercibidos durante las inspecciones visuales rutinarias.
  • Combustión espontánea en pilas de almacenamiento: Grandes pilas de virutas de madera, aserrín o madera en las áreas de almacenamiento pueden sufrir calentamiento interno debido a la actividad microbiana u oxidación química, lo que conduce a la autoignición. Este fenómeno es común en almacenes cerrados o exteriores, donde supervisar manualmente las temperaturas internas es poco práctico e ineficaz.
  • Partículas calientes del equipo de procesamiento: Los secadores y otros procesos térmicos pueden producir ascuas o partículas calientes que viajan a través de conductos o hacia transportadores, lo que puede provocar incendios en áreas aguas abajo.
  • Fallos eléctricos y componentes de sobrecalentamiento: Los sistemas de alto voltaje, incluidos transformadores y paneles, pueden desarrollar fallos que provoquen conexiones sobrecalentadas, lo que supone riesgos de incendio si no se detectan de forma temprana.
  • Problemas de vapor y obstrucción en el procesamiento: En áreas como las cubas de troncos, el vapor denso puede ocultar la visibilidad, lo que dificulta la detección de bloqueos u otros problemas operativos que podrían provocar ineficiencias o peligros para la seguridad.

Estos desafíos no solo suponen riesgos para el personal y la propiedad, sino que también provocan pérdidas financieras significativas por paradas de producción, daños en el equipo y reclamaciones de seguros. Los métodos de inspección tradicionales, como las comprobaciones manuales periódicas, a menudo no detectan problemas en tiempo real, lo que permite que los problemas se intensifiquen.

Limitaciones de los métodos de supervisión tradicionales

En la industria de los productos forestales, los termopares y los pirómetros puntuales se han utilizado durante mucho tiempo para la supervisión de la temperatura. Los termopares se utilizan comúnmente para medir temperaturas centrales durante el tratamiento térmico de madera y embalajes de madera, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares para el control de plagas y los procesos de secado. También se utilizan en hornos para rastrear las temperaturas de combustión y en la fabricación de carillas o contrachapados para verificar las condiciones de adhesión en prensas. Los pirómetros puntuales, por otro lado, proporcionan mediciones sin contacto para puntos específicos, como la supervisión de los escapes del secador o las superficies del horno para mantener un secado constante de la madera. Estos dispositivos son valorados por su simplicidad y bajo coste, pero se limitan a lecturas de un solo punto, lo que puede pasar por alto variaciones de temperatura más amplias o anomalías en una escena.

Aunque son eficaces para aplicaciones específicas, estas herramientas tradicionales requieren colocación o escaneo manual, lo que las hace menos adecuadas para la supervisión continua de áreas grandes en entornos dinámicos como plantas de procesamiento de madera.

Cómo las cámaras térmicas FLIR superan estos desafíos

Las cámaras termográficas de FLIR proporcionan una supervisión continua sin contacto para abordar estos desafíos de forma eficaz. Al detectar la radiación infrarroja, estos sistemas identifican anomalías de temperatura que indican posibles problemas antes de que se vuelvan críticos. A diferencia de los sensores de un solo punto, como termopares o pirómetros, las cámaras FLIR capturan miles de puntos de temperatura en un área amplia, creando una imagen térmica completa que revela puntos calientes, puntos fríos o patrones (es decir, un calentamiento desigual en un horno o un atasco en un transportador) que un sensor de un solo punto pasaría por alto.

IR_0230 chip de madera2 (1).jpg

Esta termografía de una pila de madera muestra su potencial para calentarse y escalarse a un incendio.

Esta vista completa permite la detección en tiempo real y tiempos de respuesta más rápidos, con la ventaja añadida de los mapas térmicos visuales para facilitar la identificación de problemas y la comunicación del equipo. Además, la termografía puede ver a través del humo o el vapor, lo que proporciona visibilidad donde fallan los métodos tradicionales.

  • Detección temprana de incendios en áreas de almacenamiento y procesamiento: Las cámaras térmicas de montaje fijo destacan en el escaneo de grandes áreas, como pilas de virutas o sistemas transportadores, para detectar temperaturas elevadas indicativas de incendios ardientes. Al establecer umbrales de temperatura, el sistema puede activar alarmas al primer signo de un punto caliente, evitando la escalada a incendios a gran escala. Esto es particularmente valioso para la supervisión de pilotes, donde las cámaras detectan la acumulación de calor en pilotes de aserrín o virutas de madera para evitar la combustión espontánea escaneando toda la superficie de la pilote e identificando las bolsas de calor internas.
  • Supervisión de condiciones para maquinaria: Las cámaras FLIR ofrecen una inspección térmica automatizada de componentes críticos como motores, rodamientos y aplanadores. Por ejemplo, en las operaciones de aplanamiento de madera, la supervisión continua puede revelar sobrecalentamiento en rodillos o palas causado por lubricación insuficiente o desalineación. Estos dispositivos compactos y resistentes combinan la termografía y la imagen visual para una detección precisa de puntos calientes, alertando a los operadores para que realicen el mantenimiento de forma proactiva.
  • Supervisión de la unidad de bomba hidráulica (HPU): Las HPU son esenciales para alimentar la maquinaria en el procesamiento de madera, pero problemas como fugas de fluido o rodamientos desgastados pueden causar sobrecalentamiento. Las cámaras térmicas FLIR detectan aumentos de temperatura anómalos en bombas o motores, lo que evita fallos o incendios explosivos.
  • Supervisión de IVA de registro: En las cubas de troncos, el vapor denso a menudo bloquea las cámaras de luz visible, lo que dificulta la detección de obstrucciones. Las cámaras térmicas FLIR ven a través del vapor para proporcionar imágenes térmicas claras, lo que permite a los operadores detectar bloqueos rápidamente y mantener procesos sin problemas sin intervenciones manuales peligrosas.
  • Detección de defectos en productos de madera: Más allá de la prevención de incendios, la termografía puede identificar defectos como bolsas de humedad o delaminaciones en paneles y placas durante la producción, lo que garantiza un control de calidad y reduce los residuos.

Estas soluciones aprovechan la experiencia de FLIR en tecnología térmica, ofreciendo imágenes de alta resolución y un rendimiento fiable en entornos industriales hostiles.

motor térmico.jpg

Las imágenes térmicas se pueden utilizar para supervisar motores en busca de signos de fallo.

Ventajas principales: Protección de personas y propiedades a la vez que se ahorra dinero

La implementación de los sistemas termográficos de FLIR ofrece ventajas medibles para las instalaciones de productos de madera:

  • Ahorro de costes a través del mantenimiento preventivo: Mediante la identificación temprana de puntos calientes, los operadores pueden programar reparaciones durante el tiempo de inactividad planificado, evitando paradas no planificadas que pueden costar miles por hora. Por ejemplo, detectar un rodamiento averiado en un aplanador evita fallos catastróficos y gastos de reparación asociados. La reducción de los incidentes de incendio también reduce las primas de seguro y minimiza las pérdidas de material del inventario dañado.
  • Seguridad mejorada para el personal: La supervisión continua reduce la necesidad de que los trabajadores entren en áreas peligrosas para inspecciones, protegiéndolos de la exposición al polvo, el calor o posibles incendios. Los sistemas de detección temprana proporcionan tiempo suficiente para la evacuación y la respuesta, lo que protege vidas en entornos de alto riesgo.
  • Protección de la propiedad y continuidad operativa: Las soluciones térmicas ayudan a prevenir incendios que podrían destruir instalaciones o equipos. En entornos propensos al polvo, evitar explosiones preserva la integridad estructural y garantiza la continuidad del negocio, lo que en última instancia aumenta la productividad y la rentabilidad.

Integración perfecta con sistemas existentes

Las cámaras térmicas FLIR están diseñadas para una integración perfecta en las infraestructuras industriales modernas. Admiten protocolos estándar como Modbus TCP, Ethernet/IP y ONVIF, lo que permite una fácil conexión a sistemas de supervisión de control y adquisición de datos (SCADA) para una supervisión centralizada. Las transmisiones de vídeo se pueden incorporar a los sistemas de gestión de vídeo (VMS) existentes para una vigilancia completa. Por ejemplo, las alarmas de las detecciones térmicas pueden desencadenar respuestas automatizadas, como la activación de rociadores o la detención de transportadores, lo que mejora la automatización general de la planta sin requerir revisiones extensas.

Un futuro más inteligente y seguro para las instalaciones de procesamiento de madera

En el exigente sector de los productos de madera, donde los peligros de incendio y los fallos de los equipos pueden tener graves consecuencias, las soluciones termográficas de FLIR proporcionan un camino fiable para mejorar la seguridad y la eficiencia. Al abordar desafíos clave a través de la supervisión de las condiciones y la detección temprana de incendios, superando las limitaciones de las herramientas tradicionales de un solo punto como termopares y pirómetros, estas tecnologías no solo ahorran costes, sino que también protegen activos y personal valiosos. Las instalaciones que adoptan dichos sistemas se posicionan para operaciones sostenibles y reducen el riesgo en un mercado cada vez más competitivo. Para obtener más información sobre la implementación de productos FLIR, explore nuestra gama de cámaras de automatización y consulte a un especialista.

Artículos relacionados

Caso práctico

La tecnología térmica permite reducir los riesgos de incendios

Read more
Historia de la aplicación

Supervisión del material refractario de las ollas de una planta de fundición

Read more
Caso práctico

Las cámaras termográficas de FLIR ayudan a prevenir incendios en las plantas de incineración de residuos

Read more
Back to top