Gases detectados y tasa mínima de fugas detectadas (MDLR)

Una prueba realizada por un laboratorio independiente (terceros) confirma que las cámaras GasFindIR pueden ver los siguientes gases a la tasa mínima de fugas detectadas (MDLR):

  • 1-penteno - 5,6 g/h
  • Benceno - 3,5 g/h
  • Butano - 0,4 g/h
  • Etano - 0,6 g/h
  • Etanol - 0,7 g/h
  • Etilbenceno - 1,5 g/h
  • Etileno - 4,4 g/h
  • Heptano - 1,8 g/h
  • Hexano - 1,7 g/h
  • Isopreno - 8,1 g/h
  • Metiletilcetona - 3,5 g/h
  • Metano - 0,8 g/h
  • Metanol - 3,8 g/h
  • Metilisobutilcetona - 2,1 g/h
  • Octano - 1,2 g/h
  • Pentano - 3,0 g/h
  • Propano - 0,4 g/h
  • Propileno - 2,9 g/h
  • Tolueno - 3,8 g/h
  • Xileno - 1,9 g/h
Back to top