Aspectos destacados de la aplicación: Detección temprana de incendios para una rápida generación de calor


Los incendios que no se detectan de forma temprana o que no se extinguen rápidamente pueden causar graves problemas financieros, ambientales y comerciales para una empresa, así como problemas para la comunidad. El potencial de una carga tan pesada significa que muchas empresas priorizan la prevención o mitigación de posibles incendios a toda costa. La mayoría de los sistemas contra incendios actuales están diseñados para contener un incendio una vez que comienza, lo que no siempre es la solución más eficaz. Un sistema que permite a las empresas evitar incendios o detenerlos antes de que provoquen chispas puede salvar vidas, ahorrar dinero y evitar tiempos de inactividad.
El fuego se debe al rápido aumento y al calor excesivo. A medida que el calor de un objeto sigue aumentando, finalmente estalla en una llama, quemándose y extendiéndose aún más rápido. Sin embargo, si se entrena una cámara termográfica de montaje fijo en el área objetivo, se pueden supervisar las temperaturas para capturar el calor creciente antes de que el objetivo se queme. Las cámaras térmicas de montaje fijo Flir proporcionan actualizaciones de datos de temperatura en tiempo real hasta 60 veces por segundo para encontrar rápidamente áreas de calentamiento antes de que se incendie. Estas cámaras térmicas inteligentes utilizan software integrado para aislar regiones de interés (ROI) e informar de temperaturas mínimas, medias y máximas de las regiones que crea el usuario. La cámara puede analizar internamente los datos en tiempo real para informar de condiciones desfavorables o conectarse a otros dispositivos como PLC y ordenadores para implementar medidas adicionales de prevención de incendios. Algunas empresas optan por crear soluciones más avanzadas ensamblando soluciones de detección temprana de incendios personalizadas con cámaras de automatización Flir. Estos sistemas pueden enviar alarmas ante señales tempranas de temperaturas crecientes, lo que permite a las empresas ahorrar reservas de activos o apagar equipos que siguen una tendencia de fallos catastróficos.
Cámara de sensor inteligente térmico Flir A50/A70™

Supervisión del almacenamiento de alimentos
Flir ofrece una gama de cámaras térmicas inteligentes de montaje fijo con software integrado para análisis y alarmas. Supervise los activos configurando hasta 10 ROI utilizando formas de medición como puntos, cuadros o áreas dibujadas a medida en el marco utilizando una ventana de configuración basada en web fácil de usar. Establezca condiciones para los parámetros de alarma y la respuesta, como el tipo de salida de adquisición de datos. Integre las cámaras inteligentes Flir en una amplia gama de procesos de control utilizando protocolos de comunicación estándar, incluidos RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP & Master, Ethernet IP y FTP.

Cámara termográfica Flir AX8™ para supervisión continua y supervisión de seguridad y cámara térmica de visión artificial Flir A615™

Edificios de alto valor
Además de las cámaras inteligentes, Flir ofrece una gama de cámaras de automatización que pueden transmitir datos lineales de temperatura o datos radiométricos a través de protocolos de comunicación como GigE Vision y RTSP. Estas cámaras de infrarrojos interpretan imágenes utilizando software como Cognex Designer Pro, NI Software, Pleora Ebus, Teledyne y Spinaker SDK.
Los datos sin compromiso se generan de forma repetida y fiable a partir de matrices de detectores térmicos en opciones de 320 × 240 o 640 × 480 que ofrecen una precisión de hasta ±2 °C (±3,6 °F) dentro de rangos de temperatura de -40 °C a 2000 °C (de -40 °F a 3632 °F). Las cámaras térmicas Flir se pueden adaptar a su aplicación: seleccione el enfoque manual o automático o cambie la lente cuando sea necesario modificar el campo de visión. Gracias a su salida radiométrica comprimida única, estas cámaras evitan la sobrecarga de los procesadores. Además, añaden valor al sistema al incluir una cámara visual integrada y LED a la cámara de infrarrojos.

Instalaciones de almacenamiento
Para obtener más información sobre la supervisión de las condiciones, visite: Flir.com/instruments/condition-monitoring/