FLIR Scion® OTM y PTM pueden parecer similares, pero no se deje engañar: cada dispositivo está diseñado para un entorno único y diferentes necesidades de usuario

Scion PTM (monocular térmico profesional) de reciente lanzamiento es una potente herramienta de vigilancia térmica para los profesionales de las fuerzas del orden público, que permite una concienciación constante de las amenazas y de los miembros del equipo en condiciones de mala visibilidad. La integración con la plataforma TruWITNESSTM de FLIR conecta el Scion PTM con otros sensores inteligentes de toda la ciudad, proporcionando información centralizada en tiempo real para agencias de seguridad pública.

Scion OTM (Monocular Térmico Exterior) es un dispositivo de alta tecnología diseñado para aventureros en exteriores, diseñado para los entornos más exigentes para detectar rápidamente animales y otros objetos de interés en condiciones de baja visibilidad. La ranura para tarjeta microSD integrada proporciona suficiente memoria para capturar cualquier tipo de vida salvaje que se encuentre en la imagen térmica de alta calidad para volver a visitarla más tarde.

Ambos monoculares Scion están construidos en torno al potente núcleo BosonTM de FLIR y están disponibles en resoluciones 640 y 320, con modelos de 9 Hz y 60 Hz.

Vaya aquí para obtener más información sobre Scion OTM y aquí para obtener más información sobre Scion PTM.

Primera mirada: Monocular térmico para exteriores FLIR Scion™

SHOT SHOW 2019: El Mike Pawlowski de Gridiron Outdoors analiza más de cerca el nuevo monocular térmico para exteriores FLIR ScionTM. La FLIR Scion OTM está construida sobre el potente núcleo BosonTM de FLIR y puede capturar sus aventuras al aire libre con vídeo geoetiquetado e imágenes estáticas.
Back to top