Exploración del mejor software de termografía: Características importantes a la hora de elegir el software de almacenamiento y generación de informes de imágenes térmicas

Introducción a las soluciones de termografía avanzadas

La termografía desempeña un papel crucial en numerosas industrias al proporcionar información vital para el diagnóstico a través del análisis de patrones de calor. FLIR Ignite está a la vanguardia de esta tecnología, al ofrecer capacidades sin igual en software de imagen térmica y termografía. Este software es indispensable para termógrafos profesionales, contratistas expertos y equipos de mantenimiento empresarial.

Criterios para elegir el software de termografía adecuado

Seleccionar el software de termografía adecuado es crucial para maximizar la eficacia de la termografía y garantizar que los datos recopilados se utilicen al máximo. A continuación se muestran los factores clave que se deben tener en cuenta al evaluar diferentes opciones de software:

Compatibilidad de hardware

Asegúrese de que el software es totalmente compatible con las cámaras termográficas que ya utiliza o planea utilizar. La compatibilidad se extiende al sistema operativo de su ordenador, tanto si utiliza Windows, macOS o Linux, integración de hardware y formatos de archivo compatibles, como JPG, al exportar imágenes térmicas y gráficos de tendencias térmicas.

Facilidad de uso

El mejor software de termografía debe tener una interfaz de usuario intuitiva que simplifique en lugar de complicar el proceso. Busque software que permita a los usuarios realizar tareas complejas sin una amplia formación. El mejor software de termografía debe proporcionar:

  • Navegación sencilla
  • Menús claros
  • Características accesibles

Herramientas analíticas avanzadas

El núcleo del potente software de termografía reside en sus capacidades analíticas. Debería ofrecer herramientas integrales para el procesamiento de imágenes, que incluyen:

  • Lecturas de temperatura detalladas
  • Paletas de colores personalizables
  • Funciones avanzadas de mejora de imagen
  • Crear gráficos de tendencias de temperatura para ilustrar los cambios de temperatura a lo largo del tiempo
  • Editar y comparar imágenes una al lado de la otra

Estas herramientas ayudan a identificar con precisión posibles problemas en las áreas inspeccionadas.

Edición de imágenes (arriba a la izquierda), Vista de comparación (arriba a la derecha), Gráfico de tendencia de temperatura (abajo a la izquierda y a la derecha) en FLIR Ignite (Vista de comparación y gráficos de tendencia de temperatura, solo disponible con plan Pro).


Capacidades de generación de informes

Tenga en cuenta las funcionalidades de generación de informes del software. Debería permitirle crear, personalizar y distribuir informes fácilmente. Busque características como:

  • Personalización de plantillas
  • Generación automática de informes
  • Opciones fáciles de compartir
  • Capacidad para incorporar imágenes, gráficos y anotaciones detalladas

IGNITE-PRO-REPORTS-v2.png

FLIR Ignite permite a los usuarios crear informes completos a partir de imágenes de biblioteca utilizando plantillas integradas totalmente personalizables, incluidas opciones para cambiar plantillas, reordenar imágenes y módulos de datos dentro de la configuración de la página y personalizar encabezados y pies de página.


Gestión de datos

Un buen software de termografía debe proporcionar sólidas funciones de gestión de datos. Esto incluye almacenamiento seguro, recuperación fácil y organización eficiente de imágenes térmicas e informes. Las opciones de almacenamiento en la nube y la capacidad de acceder a los datos de forma remota son beneficiosas para los equipos que trabajan en múltiples ubicaciones o necesitan compartir información con clientes o partes interesadas.

Ignite-Starter-Organize.png


El software basado en la nube FLIR Ignite permite a varios usuarios acceder y compartir carpetas, imágenes térmicas y datos para analizar los hallazgos sin problemas.


Escalabilidad

El software debe ser escalable para adaptarse al crecimiento de sus operaciones. Tanto si necesita añadir más cámaras, integrar herramientas analíticas adicionales como aumentar la capacidad de almacenamiento, el software debería ser capaz de crecer sin interrupciones significativas o problemas de rendimiento.

Asistencia al cliente y actualizaciones

Una asistencia al cliente fiable es crucial, especialmente cuando se trata de software sofisticado. La disponibilidad de soporte técnico, recursos de formación y actualizaciones periódicas puede influir significativamente en la experiencia del usuario. Asegúrese de que el proveedor de software ofrece la asistencia y las actualizaciones adecuadas para mantener el software compatible con las últimas tecnologías y estándares.

Rentabilidad

Por último, evalúe el coste relativo a las características y beneficios proporcionados. Aunque es importante no comprometer las características esenciales a un precio más bajo, asegúrese de no pagar por funcionalidades que no necesite. Tenga en cuenta tanto los costes iniciales como los gastos a largo plazo asociados con las actualizaciones, el soporte y la escalabilidad.

FLIR Ignite está disponible en dos planes: Ignite Starter e Ignite Pro, en cuatro tamaños de almacenamiento: 1 TB, 100 GB, 10 GB y 1 GB. Compare los planes y encuentre la solución adecuada para sus necesidades de termografía haciendo clic en el siguiente botón.

Comparar y seleccionar el plan

Conclusión: Aumento del análisis termográfico con FLIR Ignite

FLIR Ignite se destaca como líder en software de termografía al ofrecer un conjunto de características avanzadas que satisfacen las necesidades de los profesionales modernos. Al combinar una mejor gestión de datos, informes detallados, herramientas de análisis sofisticadas y potentes capacidades de integración, Ignite garantiza que cada tarea de termografía se realice con precisión y eficiencia.

Descubra FLIR Ignite

Back to top