Dominio del software de análisis térmico: Presentamos FLIR Ignite Pro para profesionales


La tecnología termográfica se ha convertido en indispensable en una variedad de sectores, como inspecciones eléctricas, diagnóstico de edificios, fabricación y atención sanitaria. Al emplear cámaras infrarrojas, esta tecnología detecta patrones de calor o cambios de temperatura en objetos, entornos y materiales. Dichas capacidades permiten a los profesionales identificar problemas potenciales de forma temprana, para evitar costosos fallos y garantizar la fiabilidad del sistema. Como método de diagnóstico no invasivo, la termografía es crucial para el mantenimiento preventivo, la garantía de calidad y las evaluaciones de seguridad, lo que la convierte en un elemento fundamental en las inspecciones termográficas.
Como complemento de esta tecnología, el software de termografía desempeña un papel crucial en el análisis y la generación de informes sobre los datos recogidos por las cámaras térmicas. Los profesionales confían en el software de termografía y en la termografía para procesar los datos térmicos y crear informes y representaciones visuales detalladas, lo que permite una visión y un análisis más profundos. Los profesionales también utilizan software de análisis térmico para investigar en mayor profundidad las anomalías térmicas identificadas y articular los hallazgos de una manera clara y práctica. Este paso es vital para proporcionar evaluaciones integrales y garantizar una toma de decisiones informada basada en las imágenes térmicas obtenidas.
FLIR Ignite es un software de generación de informes de imágenes térmicas y almacenamiento seguro en la nube que proporciona una experiencia impecable para cargar, editar, organizar, almacenar y compartir imágenes y vídeos directamente desde cámaras térmicas FLIR seleccionadas*.
Con FLIR Ignite, ya no necesita perder tiempo copiando imágenes a otros dispositivos o hacer copias de seguridad de datos con un cable USB. En su lugar, sus imágenes se cargarán automáticamente desde su cámara térmica a su cuenta de Ignite, lo que le permitirá acceder a los archivos desde un ordenador o dispositivo móvil siempre que lo necesite.
FLIR Ignite también le permite editar imágenes térmicas sobre el terreno y mover los archivos a carpetas personalizadas para mantenerse organizado y, a continuación, compartir los hallazgos con compañeros de trabajo y clientes mediante un enlace protegido con contraseña. Incluso puede sincronizar archivos con su ordenador para realizar análisis adicionales y generar informes detallados utilizando las herramientas de informes integradas de FLIR Ignite.
FLIR Ignite está disponible en dos planes, Ignite Starter o Ignite Pro, y ahora está disponible en cuatro capacidades de almacenamiento: 1 TB, 100 GB, 10 GB o 1 GB.
Los planes FLIR Ignite Starter y Pro ofrecen:

FLIR Ignite Pro está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de termógrafos profesionales, contratistas expertos y equipos de mantenimiento empresarial. Totalmente compatible con Windows, macOS y Linux, Ignite Pro mejora la productividad y la precisión en la inspección y el análisis de imágenes térmicas. Esta potente plataforma aborda los desafíos comunes del sector, como la gestión de datos, el análisis complejo y la creación de informes colaborativos, transformando la forma en que los profesionales manejan las tareas de termografía.
Cree gráficos que representen tendencias de temperatura a lo largo del tiempo para analizar y comparar mejor los cambios de temperatura. Luego puede exportar estos gráficos como jpg y añadirlos a informes para compartirlos con sus compañeros, partes interesadas o clientes.


La vista de comparación le permite editar varias imágenes y comparar dos imágenes una al lado de la otra. Entre sus características se incluyen:
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la vista de comparación está disponible solo en escritorio.

La creación de informes detallados y profesionales se agiliza con las plantillas personalizables y las herramientas fáciles de usar de Ignite Pro. Esta función garantiza que los informes no solo sean completos, sino también claros y profesionales, ideales para presentar hallazgos en diversos entornos.
Con la función de generación de informes de Ignite Pro puede:


FLIR Ignite Pro no solo cumple, sino que supera, las expectativas del software de termografía moderno. Al abordar importantes desafíos del sector y mejorar la experiencia del usuario con características innovadoras, Ignite Pro destaca como líder en su campo. Tanto si realiza análisis térmicos complejos, genera informes detallados o colabora con un equipo, FLIR Ignite Pro le proporciona las herramientas que necesita para tener éxito.
Explore el impacto transformador de FLIR Ignite Pro y cómo puede elevar su análisis termográfico visitando nuestra serie completa de soluciones termográficas. Ya sea sobre el terreno o en la oficina, descubra cómo FLIR Ignite Pro garantiza que cada detalle se capture con precisión y eficiencia.
Comparar y seleccionar el plan