Cómo la Flir Scout Pro está transformando las operaciones de las fuerzas de seguridad: Oficina del Sheriff del Condado de Scotts Bluff, Nebraska

Cuando se trata de operaciones tácticas, misiones de búsqueda y rescate o perseguir sospechosos por la noche, la capacidad de ver en total oscuridad puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. La Oficina del Sheriff del Condado de Bluff de Scotts en el oeste rural de Nebraska ha puesto a prueba el monocular térmico Flir Scout Pro, con resultados impresionantes.

"Nos divertimos mucho con ella", dice el sargento Mark Bliss de la oficina del Sheriff del condado de Scotts Bluff. "Ha funcionado de forma absolutamente impecable y nos sacamos bastante partido de ella".

Ver de noche

La Flir Scout Pro ya ha demostrado su valía en situaciones críticas. El sargento Bliss cuenta una reciente búsqueda. «Buscábamos un sospechoso de tiroteo que viniera de otro estado y acabara persiguiendo el coche. Tenemos que utilizar el Flir Scout Pro y el dron y el helicóptero", dijo. 

Aunque el sospechoso ya había huida de la escena, la operación demostró la capacidad de la Flir Scout Pro para  coordinarse con otras tecnologías sobre el terreno, incluido el dron Flir SIRAS del departamento. El dron está equipado con una doble termografía y una carga útil de cámara visible, lo que proporciona visibilidad desde el aire, mientras que la Scout Pro proporcionó conciencia situacional desde el suelo. 

Lo que hace que la Scout Pro destaque es su excepcional capacidad termográfica. Con una resolución térmica de 640 × 480 y una sensibilidad térmica de menos de 38 Millikelvin, puede detectar personas en total oscuridad desde una distancia de hasta 500 metros.

«Una noche lo utilizamos con binoculares termográficos que teníamos de otra empresa y superó enormemente a eso», explicó Bliss. 

Este rendimiento superior proviene de su tecnología avanzada de procesamiento de imágenes y su amplio campo de visión de 32°, el más amplio disponible en el mercado, lo que permite barridos rápidos de área.

Versatilidad en las operaciones diarias

La Scout Pro no es solo para operaciones de alto riesgo. El sargento Bliss detalla cómo su departamento lo ha integrado en las tareas rutinarias:

«Nuestros drogadictos la utilizaban un par de veces por la noche para patrullas, y les gustó mucho», dijo Bliss. "Lo usé personalmente para rastrear a un ciervo herido después de un accidente de coche que chocó con un campo. Pude localizar rápidamente al ciervo y enviarlo".

El departamento incluso lo implementó durante un avistamiento de leones de montaña en una zona residencial, lo que muestra su versatilidad en varias situaciones.

Creado para las demandas de las fuerzas de seguridad

La durabilidad de la Scout Pro es una característica destacada para los oficiales. Con una clasificación IP67 y una prueba de caídas de hasta dos metros, puede soportar caídas, polvo y exposición al agua en todo tipo de climas. 

El sargento Bliss señaló: "Parece bastante resistente, un tipo de material similar al de un rifle, por lo que parece bastante duradero".

Las fuerzas de seguridad también aprecian su tamaño compacto y diseño ligero, que pesa solo 498 g o 1 lb 2 oz, lo que facilita su transporte durante las operaciones prolongadas. 

«Cuando algunos de nuestros chicos lo comprobaron y lo utilizaron para un turno de noche, tomaron la unidad y la adhirieron a los porta vest vests externos y la llevaron toda la noche», explicó Bliss. "Ni siquiera lo notan en ellos, pero está en su chaleco".

Mejora de la coordinación del equipo

Una de las características más valiosas de la Scout Pro es su capacidad de transmitir vídeo en tiempo real.

"Lo bueno de ello es que podríamos conectarlo a un teléfono y compartir la pantalla", recuerda Bliss. «Podríamos compartir la imagen en una de nuestras grandes pantallas como lo hacemos con el metraje de drones. También podemos compartir esa pantalla a través de Internet».

Esta conectividad permite una mejor coordinación entre los agentes sobre el terreno y los centros de mando, lo que mejora la toma de decisiones tácticas y la conciencia situacional.

Para las fuerzas de seguridad que buscan mejorar su capacidad de operaciones nocturnas, la Scout Pro de FLIR ofrece una potente combinación de rendimiento, durabilidad y facilidad de uso que ya ha demostrado su valía en escenarios del mundo real.

Para obtener más información sobre Flir Scout Pro, visite https://www.flir.com/products/scout-pro/

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

 

 

Back to top