FLIR Research Studio: Últimas actualizaciones y mejoras

Manténgase al día con las últimas versiones de FLIR Research Studio, diseñadas para mejorar la forma en que los investigadores controlan, visualizan, graban, analizan y comparten los datos térmicos de las cámaras FLIR. Cada actualización presenta nuevas y potentes funciones, mejoras de usabilidad y compatibilidad ampliada para ayudarle a trabajar de forma más eficiente y sacar el máximo partido de sus datos termográficos.

Explore las actualizaciones más recientes a continuación y compruebe de qué forma mejora cada versión sus capacidades investigadoras.

Última actualización de FLIR Research Studio

FLIR Research Studio v2025.01

Capacidad multiventana

Los usuarios ahora pueden supervisar varios flujos de datos y controles en varias pantallas, lo que proporciona una ventaja significativa para experimentos que requieren análisis simultáneos de múltiples cámaras. Por ejemplo, los investigadores que estudian variaciones térmicas en diversos componentes ahora podrán conectar varias cámaras infrarrojas, superponer flujos de datos en tiempo real y obtener una visión integral de su investigación, mostrando hasta cuatro cuadrantes por pantalla para obtener una visión analítica completa.

Modo de pantalla completa

Esta función es especialmente beneficiosa para aquellos que trabajan con espacio limitado en la pantalla. Permite a los investigadores maximizar su visualización de los datos críticos, garantizando que los detalles complejos, como las inspecciones electrónicas microscópicas o la detección de anomalías térmicas, sigan siendo el centro de atención sin distracciones innecesarias.

Controlador de cámara de acoplamiento

Ahora es más fácil que nunca ajustar las imágenes infrarrojas en directo. El controlador de cámara de acoplamiento permite a los usuarios integrar controles de cámara en cualquier módulo, ofreciendo ajustes impecables en tiempo real en varias cámaras. Los investigadores que estudien eventos térmicos que cambian con rapidez, como el rendimiento de las baterías en condiciones de estrés, ahora podrán modificar la configuración sobre la marcha sin interrumpir su flujo de trabajo.

Accesos directos a teclas de acceso rápido para mejorar la eficiencia

La nueva funcionalidad de teclas de acceso rápido permite a los investigadores ejecutar tareas esenciales con un esfuerzo mínimo:

  • Iniciar grabación SSD: Active simultáneamente grabaciones sincronizadas en todas las cámaras conectadas.
  • Control de enfoque: Defina al instante la nitidez de la imagen para lograr un análisis más preciso.
  • Actualizaciones de compensación: Ajuste rápidamente la uniformidad con el indicador NUC interno, lo que le asegura obtener unas imágenes uniformes y fiables.

Mejora de la barra de vistazo rápido

Gestionar y recuperar archivos nunca ha sido tan fácil. La mejora de la barra de vistazo rápido permite ahora organizar las grabaciones recientes con un orden de clasificación natural, lo que agiliza la forma de acceder a grandes conjuntos de datos y de gestionarlos.

¿Siente curiosidad por saber cómo estas nuevas funciones pueden mejorar su flujo de trabajo de investigación? Explore nuestra guía detallada sobre el dominio del análisis de datos térmicos con FLIR Research Studio 2025, donde desglosamos estrategias prácticas para maximizar las capacidades de esta última versión.


Actualizaciones anteriores de FLIR Research Studio

Back to top