La cámara FLIR X6540sc permite realizar una técnica innovadora de velocimetría termográfica de partículas

Un flujo multifásico se define como un flujo en el que tiene lugar más de una fase (como gas, sólido y líquido). Unos flujos así se producen continuamente en la industria, como flujos gaseosos-líquidos en evaporadores y condensadores, flujos gaseosos-líquidos-sólidos en reactores químicos, flujos sólidos-gaseosos en transporte neumático, etc. Los flujos multifásicos pueden exhibir gran variedad de fenómenos interfaciales, complejos patrones de ondas y dinámica, y son objeto de continua investigación.

En un nuevo artículo en una publicación académica, los investigadores Alexandros Charogiannis, Ivan Zadrazil y Kristos N. Markides, de la Imperial College London, describen una nueva técnica denominada «velocimetría termográfica de partículas» (TPV por sus siglas en inglés), que es capaz de realizar la medición simultánea de la temperatura de superficie y la velocidad bidimensionales en la intersección de flujos multifásicos. La técnica TPV consiste en realizar en mediciones termográficas de IR de alta resolución tomadas con altas frecuencias de imagen utilizando una cámara FLIR X6540sc y se basa en el uso de partículas de plata altamente reflectantes que, cuando se suspenden cerca de la intersección o en la propia intersección, pueden distinguirse del dominio fluido circundante gracias a su emisividad diferente.

Para descargar una copia del artículo de la publicación académica, visite:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016300448

La cámara FLIR X6540sc ofrece una adquisición a una frecuencia de imagen ultrarrápida para aplicaciones científicas y de investigación que impliquen eventos térmicos dinámicos. Para obtener más información sobre la FLIR X6540sc, visite la página de X6000sc Series.

Imágenes térmicas sin procesar de flujos calentados cargados de partículas en la superficie libre de aire y líquido de un flujo calentado y agitado de agua dentro de un contenedor cilíndrico abierto.

FLIR X6540sc en configuración experimental de TPV

Back to top