Protección activa contra incendios de bosques antiguos: Las cámaras térmicas FLIR protegen el arco jónico de Apulia, Italia
El arco jónico de Apulia ahora está protegido por un sistema avanzado de detección temprana de incendios, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana gracias a las cámaras térmicas de alta sensibilidad de FLIR, y es una sinergia de innovación y protección medioambiental, diseñada para evitar desastres antes de que se afiancen.
El arco jónico de Apulia es una región rica en historia, impresionantes paisajes costeros y antiguas tradiciones culturales que reflejan la armonía entre la naturaleza y la civilización. Sin embargo, también es especialmente vulnerable a los incendios forestales, especialmente durante la temporada de verano, cuando las altas temperaturas, la vegetación seca y el aumento de la densidad turística aumentan el riesgo. Por lo tanto, prevenir y gestionar los peligros de incendio es una prioridad principal para proteger el medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad tanto de las comunidades locales como de los muchos visitantes que eligen esta hermosa área para sus vacaciones.
Para mitigar los riesgos de incendio, la región de Apulia ha implementado un sistema automático de detección y alerta de incendios. Este sistema utiliza tecnologías de última generación y altamente fiables para detectar brotes de incendio de forma preventiva (detectando señales de advertencia tempranas) y durante situaciones de emergencia, funcionando las 24 horas del día y en todas las condiciones ambientales.
Tras una exitosa implementación inicial que ayudó a supervisar el entorno natural del Parque Nacional Alta Murgia, el sistema de detección temprana de incendios se ha ampliado para proteger las áreas más valiosas del arco jónico de Apulia. Utiliza las mismas tecnologías básicas, especialmente las cámaras térmicas de alta sensibilidad de FLIR.
El papel central de los sensores de infrarrojos
En el corazón del sistema de detección temprana de incendios se encuentran las cámaras térmicas de doble sensor de la serie PT de FLIR. Combinan un sensor térmico y un sensor de luz visible en una plataforma de posicionamiento horizontal y vertical de alta velocidad y alta precisión capaz de escanear continuamente el área en busca de los más pequeños signos de calor anormal y potencialmente peligroso.
Las cámaras se montan en estaciones de supervisión elevadas, cada una de las cuales cubre un radio de detección de más de 12 km y ofrece vigilancia de 360°. Esto garantiza una protección continua en todas las condiciones, desde la oscuridad total hasta la luz solar completa.
Como explica Pierpaolo Piracci, director regional de ventas para Italia, Grecia, el sur y el sureste de Europa en FLIR (FLIR Security), «la respuesta rápida es crucial para proteger la tierra del riesgo de incendio. Debemos detectar incluso el brote más pequeño antes de que aparezcan llamas o humo. Nuestras cámaras térmicas, fabricadas con los sensores más avanzados del mundo, desarrollados y producidos exclusivamente por FLIR, ofrecen la mayor sensibilidad térmica que se puede conseguir actualmente. Esto permite al sistema detectar señales térmicas mínimas y potencialmente peligrosas con una velocidad inigualable. Las imágenes capturadas se procesan en tiempo real mediante un sofisticado sistema de análisis de vídeo, desarrollado por una empresa externa especializada, que desempeña un papel clave en la eficacia general del sistema. En estas aplicaciones, incluso unos minutos pueden marcar la diferencia entre evitar un desastre y desencadenar un incendio catastrófico».
Un sistema de detección integrado que garantiza la capacidad de respuesta y la fiabilidad
El sistema de detección temprana de incendios en el arco jónico de Apulia consta de seis estaciones de supervisión equipadas con cámaras térmicas Teledyne FLIR, que cubren aproximadamente 2000 km2 de tierra boscosa.
Estas estaciones se conectan a través de una red de radio de microondas y fibra óptica dedicada a un concentrador central que recopila y analiza automáticamente las imágenes de la cámara térmica en tiempo real. Este centro comunica cualquier alerta de incendio al Centro de Operaciones de Protección Civil de la región de Apulia.
La red de comunicaciones y el sistema de procesamiento de imágenes en tiempo real fueron desarrollados por CAE, que actuó como integrador de sistemas para todo el proyecto.
«Ya habíamos trabajado con éxito con FLIR en el proyecto de detección de incendios anterior en el Parque Nacional Alta Murgia», afirma Luca Papandrea, director general de operaciones de CAE. «A lo largo de los años, las cámaras térmicas de FLIR han funcionado sin problemas, lo que demuestra su fiabilidad. Por lo tanto, para el nuevo proyecto que protege el arco jónico, elegimos las cámaras FLIR de nuevo. Sus innovadoras características técnicas incluso nos permitieron enviar una propuesta mejorada en comparación con las especificaciones originales de la licitación”.
Soluciones tecnológicas completas para la protección de áreas críticas
La integración de sensores térmicos infrarrojos y sensores electroópticos de espectro visible con un sólido mecanismo de posicionamiento horizontal y vertical es una fortaleza clave de las cámaras térmicas de la serie PT. Estos sistemas reflejan décadas de experiencia de FLIR en el desarrollo de soluciones optimizadas y altamente fiables para proteger áreas críticas en varios sectores.
Además de las cámaras térmicas, el sistema de detección de incendios incluye otras tecnologías de seguridad de FLIR para proteger las estaciones de supervisión del acceso no autorizado, lo que garantiza una seguridad completa.
«Nuestra capacidad para ofrecer productos, soluciones completas y consultoría técnica en todo el espectro de protección de infraestructura crítica es uno de los puntos fuertes de Teledyne FLIR», enfatiza Piracci. «Nuestra cartera incluye productos líderes en el mercado, integrados en un sistema integral que abarca desde la seguridad perimetral hasta la detección de factores de riesgo, como la detección temprana de incendios.
Preservación de la tierra para las comunidades y el medio ambiente
El sistema automático de detección temprana de incendios en el arco jónico de Apulia ha demostrado ser fiable, lo que minimiza las falsas alarmas y demuestra una alta eficiencia durante las intervenciones. La excepcional sensibilidad térmica de las cámaras de la serie PT de FLIR permite la detección oportuna incluso de los brotes más pequeños en cualquier condición ambiental. Mientras tanto, el software de procesamiento de imágenes puede predecir la dirección de la propagación del fuego, lo que ayuda a guiar a los equipos de respuesta sobre el terreno.
Al combinar tecnología avanzada con experiencia especializada en diseño e implementación en protección y prevención, el sistema garantiza la tranquilidad para una región de gran valor cultural, económico y medioambiental.
La FLIR PT Series AI SR es la cámara térmica PTZ multisensor de última generación de la familia de la serie PT, diseñada por FLIR para cumplir los requisitos más avanzados en sistemas de vigilancia y prevención de incendios. Cuenta con un sensor térmico no refrigerado de alta sensibilidad (< 25 mK NETD, resolución de 640 × 512) junto con una cámara óptica 4K que ofrece un zoom óptico de hasta 25×. Esta unidad ofrece imágenes nítidas y detalladas incluso en las condiciones más extremas: oscuridad total, luz intensa, humo o niebla.
Con una integración simplificada en los sistemas de videovigilancia existentes (ONVIF, VMS), funcionalidad completa de panorámica/inclinación/zoom de 360°, resistencia a entornos hostiles (IP66, descongelación) y seguimiento continuo a través del sensor FLIR Nexus®, esta cámara térmica es la solución ideal para supervisar grandes áreas y detectar puntos calientes o brotes de incendios antes de que se intensifiquen.