Seguridad más inteligente y multicapa a través de Flir y Milestone Integration


En el cambiante panorama de amenazas de hoy en día, proteger infraestructuras críticas y sitios de servicios públicos nunca ha sido más complejo, ni más importante. Los equipos de seguridad se enfrentan a una presión cada vez mayor para detectar amenazas antes, responder más rápido y reducir las falsas alarmas, todo mientras gestionan los costes operativos y los requisitos de cumplimiento.
El enfoque de seguridad multicapa de Flir, combinado con una integración perfecta en Milestone XProtect®, ofrece conciencia situacional en tiempo real e inteligencia procesable, sin complejidad innecesaria del sistema.
Los ataques a la seguridad de servicios públicos han aumentado más del 70 % el año pasado solo en EE. UU.; en los últimos cinco años, el 60 % de las empresas han experimentado infracciones en sus medidas de seguridad física, con daños que promedian aproximadamente 100 000 USD por incidente. Estos eventos no solo afectan a las operaciones, sino que pueden provocar daños financieros y de reputación significativos.
Un solo sensor o cámara ya no es suficiente. La seguridad eficaz requiere detección por capas, análisis inteligente y comunicación perfecta entre dispositivos.
Las soluciones de seguridad multicapa de Flir integran imágenes inteligentes, radar y análisis para ofrecer:
En el núcleo del enfoque de Flir se encuentra Flir Nexus®, un protocolo de comunicación diseñado para salvar la brecha entre dispositivos periféricos como cámaras, radar y sensores sin depender de software o servidores centralizados.
Al habilitar la comunicación de dispositivo a dispositivo directamente en el borde, Nexus admite:
Esta arquitectura descentralizada permite a los equipos de seguridad detectar, clasificar, rastrear y responder a las amenazas más rápidamente, al tiempo que minimiza la complejidad del sistema.
La seguridad eficaz comienza con un diseño inteligente. Flir Raven™ es una herramienta de planificación de sitios diseñada para profesionales de la seguridad que necesitan precisión, colaboración y claridad antes de la implementación.
Con Raven, los equipos pueden:
Una vez que un sitio está diseñado en Raven, los dispositivos habilitados para Nexus se pueden implementar para ofrecer detección y seguimiento de amenazas inteligentes en tiempo real, sin la complejidad de los sistemas tradicionales.
Los equipos de seguridad confían en plataformas unificadas para mantener la conciencia situacional. Al integrar cámaras térmicas y visibles, radares y análisis Flir con VMS XProtect de Milestone, las organizaciones obtienen un entorno de seguridad único y cohesivo.

Las principales ventajas de la integración Flir–Milestone incluyen:
Comando y control unificados
Detección de intrusiones mejorada
Metadatos en vivo y mapas inteligentes
Reducción de falsas alarmas
Gestión de casos optimizada
Supervisión de la salud y la seguridad de los trabajadores
La integración está diseñada para ser directa y flexible. Las características clave incluyen la capacidad de añadir cámaras y radares Flir como dispositivos en XProtect, alarmas de intrusión en tiempo real con marcadores de vídeo y acciones automatizadas que no requieren una configuración de reglas compleja.
La integración también es compatible con ONVIF para simplificar la implementación, el acceso a vídeo en directo y de reproducción, y las transferencias habilitadas para Nexus. Estas herramientas garantizan una rápida verificación de eventos y un seguimiento continuo en XProtect Smart Maps.
La seguridad actual es algo más que visibilidad. Se trata de entender lo que está sucediendo, dónde está sucediendo y cómo responder al instante.
Al combinar un diseño inteligente con Raven, una integración perfecta a través de Milestone XProtect y una comunicación perimetral en tiempo real utilizando Nexus, Flir ofrece soluciones de seguridad más inteligentes y resistentes diseñadas para las amenazas modernas.
Rellene el formulario para ponerse en contacto con nosotros y comenzar su integración.