Con más de 25 años de experiencia en la industria de la seguridad, DEKOM Video Security & Network GmbH es una de las empresas líderes en tecnología de vídeo vigilancia basada en red en el mercado de habla alemana. El distribuidor e integrador de sistemas con sede en Hamburgo también ha sido socio de FLIR para Alemania y Austria durante más de siete años. Para Wolfgang Haack, Director Ejecutivo de DEKOM, trabajar con el líder mundial en cámaras de seguridad térmica ha sido beneficioso y agradable.
DEKOM cuenta con 36 especialistas en tecnología de seguridad, de los cuales más de la mitad se dedican al aspecto técnico de las instalaciones de seguridad de vídeo: planificación, gestión de proyectos, configuración y asistencia técnica. En todas estas tareas, DEKOM presta la máxima atención a la calidad del servicio. Alrededor del 80 % del negocio de DEKOM proviene de clientes industriales, aunque la empresa también ofrece soluciones similares para aeropuertos, puertos, plantas de energía, subestaciones y mucho más.
Oferta de cámaras termográficas de FLIR
"Ofrecemos la gama completa de soluciones de seguridad profesionales de FLIR, incluidas la serie FC, la serie F, la serie SR, la serie PT y la serie D", afirma Wolfgang Haack. "Hace poco pudimos añadir también las cámaras TCX Bullet y Mini Bullet de FLIR a nuestra cartera, e incluyen innovaciones muy interesantes". Además, DEKOM Video Security & Network GmbH también ofrece cámaras portátiles para aplicaciones policiales.
"Llevamos ofreciendo cámaras termográficas FLIR durante unos siete años", dice Wolfgang Haack. "Al principio, éramos un poco escépticos, porque la termografía era una tecnología relativamente nueva en ese momento. Pero pronto nos dimos cuenta de que el potencial de mercado de esta tecnología era excelente. En estos momentos, FLIR es la única marca de cámaras termográficas que proponemos activamente a nuestros clientes. Los productos de FLIR siempre ofrecen alta calidad, son fáciles de instalar y configurar, y en caso de que necesitemos asistencia, la empresa siempre está dispuesta a ayudar".

Cámaras termográficas de FLIR para seguridad perimetral en BASF

"El sistema de seguridad perimetral para la sede de BASF debía ser capaz de detectar a cada intruso, independientemente de las condiciones de iluminación", explica Wolfgang Haack. "El perímetro del complejo mide aproximadamente 20 kilómetros de longitud y bordea diversos tipos de terreno. Instalamos cámaras de la serie SR de FLIR como reemplazo directo de las cámaras CCTV de luz visual, y el cliente final estuvo muy contento con el resultado. FLIR también entregó a tiempo, y todo funcionó según lo previsto".
Raven de FLIR: Herramienta de planificación para la seguridad in situ interactiva en tiempo real
DEKOM Video Security & Network GmbH también utiliza con frecuencia Raven, la herramienta de planificación de FLIR para cámaras de seguridad. Raven es una herramienta de planificación para la seguridad en el emplazamiento basada en la web para las cámaras termográficas de seguridad y vigilancia de FLIR. Con capacidad para gestionar hasta 50 cámaras al mismo tiempo, puede mostrar de forma práctica tanto el alcance como la ubicación de la cámara especificada. Raven utiliza Google Maps para diseñar una aplicación de seguridad completa y distribuir las cámaras de forma óptima. Muestra la zona de cobertura de detección, lo que le permite planificar qué cámaras necesita tener instaladas y dónde.
Un éxito conjunto
"Para nosotros es un placer comercializar los productos de FLIR", dice Wolfgang Haack. "Además, la colaboración con FLIR a través de nuestro contacto exclusivo de FLIR, Bertrand Völckers, es excelente. También tratamos de dedicar suficiente tiempo a la comercialización de los productos de FLIR, y ponemos las innovaciones de FLIR en el punto de mira de nuestros clientes. En ese sentido hemos destacado la nueva cámara de la serie FC-R de FLIR, que no solo es útil para la protección perimetral, sino que incluye funciones integradas de medición de temperatura sin contacto para la detección de incendios, la seguridad, la supervisión térmica de subestaciones, la eliminación de desechos y la protección de equipos valiosos".