Protección de peatones, ciclistas y más con sensores inteligentes térmicos

FLIR Systems ha desarrollado una serie de soluciones que fomentan la seguridad en la carretera. Si el objetivo es evitar la congestión del tráfico o proteger a los usuarios vulnerables de la carretera (VRU) como ciclistas y peatones , estas tecnologías garantizan unas carreteras más seguras y seguras, al tiempo que abordan el creciente problema de los incidentes de tráfico fatal.

Seminario web para lograr los objetivos de seguridad de VRU

La gestión de la forma en que los vehículos y las VRU comparten las carreteras urbanas se vuelve difícil con el aumento de la congestión de tráfico y la población. Vea el seminario web grabado a continuación para aprender cómo tener en cuenta de forma dinámica e inteligente las VRU en señales y pasos de peatones, con la ayuda de las soluciones de transporte inteligente de FLIR. Nuestros expertos también analizan cómo prepararse para las iniciativas de vehículos conectados y cómo las soluciones VRU pueden desempeñar un papel en la planificación de su próximo proyecto de transporte.

Soluciones de tráfico inteligentes para optimizar el flujo de tráfico

A medida que la congestión en los centros urbanos continúa aumentando, el diseño de tecnología para ayudar a controlar el movimiento tanto de los vehículos como de los peatones es cada vez más importante. Las TrafiSenseIA con imágenes térmicas y las cámaras visibles TrafiCam IA, ambas con inteligencia artificial (IA), son cámaras de sistema de tráfico inteligente diseñadas para ayudar de forma segura a optimizar el flujo de tráfico en carreteras y en intersecciones. La incorporación de la capacidad de IA ofrece una solución totalmente integrada que permite a los ingenieros de tráfico y a los planificadores urbanos aplicar aprendizajes basados en IA para hacer continuamente que las ciudades sean más seguras.

Detecte. Control. Perfeccionar.

Estas cámaras habilitadas para IA ayudan a controlar el tráfico a través de la captura y el procesamiento de datos para proporcionar material a los controladores de señales de tráfico en intersecciones en tiempo real. El sensor térmico del TrafiSense IA tiene la capacidad de tomar decisiones en el borde basándose en el calor que emiten todos los objetos para ayudar a descifrar entre diferentes tipos de vehículos, peatones o ciclistas. En combinación con el sensor visible de alta definición y baja iluminación dentro de TrafiCam IA, las señales de tráfico de las ciudades’ ofrecen una supervisión continua, en todas las condiciones climáticas, sin importar la hora del día.

Otra ventaja de estas soluciones de tráfico FLIR son las cámaras habilitadas para Wi-Fi para cálculos de tiempo de viaje y otras aplicaciones de origen-destino.

Mediante la combinación de las cámaras de IA TrafiSense IA y TrafiCam con la plataforma en la nube FLIR Acyclica™, las ciudades pueden aplicar sus aprendizajes basados en IA a datos en tiempo real para realizar cambios predictivos en el patrón de tráfico y evitar la congestión, creando ciudades más eficientes y seguras las 24 horas del día.

Al poder adaptarse a futuros cambios en la infraestructura, lascámaras se pueden equipar con antenas móviles 5G para integrarse con conectividad de vehículo a todo (V2X) que permitirá una mejor comunicación entre los vehículos y susalrededores para mejorar aún más la seguridad vial.

Centro de intersección ThermiCam IA 7 US.PNG

Los sensores de tráfico habilitados para IA detectan y clasifican de forma fiable vehículos, bicicletas y peatones.

Para obtener más información sobre cómo FLIR está mejorando las carreteras, visite FLIR.com/traffic.

Back to top