FLIR-ONE-LP-banner.jpg

Cámaras termográficas de la serie FLIR ONE® para smartphones iOS® o Android™

Tanto si necesita inspeccionar paneles eléctricos como encontrar la fuente de fallos de HVAC o descubrir daños ocultos por agua, las cámaras con termografía de infrarrojos de la serie FLIR ONE ofrecen la precisión, resolución y sensibilidad necesarias para ayudarle a identificar problemas rápidamente y verificar reparaciones. Con funciones únicas de mejora de imagen, como FLIR VividIR™ y MSX® (imágenes dinámicas multiespectrales), las cámaras de la serie FLIR ONE proporcionan las mejores imágenes térmicas de su clase.

FLIR_Line_Ironbow.png



¿Por qué elegir las cámaras de la serie FLIR ONE®?

FLIR MSX: Vea la diferencia que marca

FLIR_Line_Ironbow.png

Without MSX thermal.jpeg

Sin MSX

With MSX thermal_aligned.jpeg

Con MSX

¿Qué modelo es el mejor para usted?

Cada modelo FLIR ONE puede ser útil para ayudarle a identificar y verificar múltiples problemas, como problemas eléctricos, fallos de HVAC o daños por agua. Ofrecemos varias opciones entre las que puede elegir para satisfacer sus necesidades de inspección y presupuesto únicas.

iPhone-FLIR-One-Edge-Pro-Front-and-Front.png

Edge Pro

  • Resolución térmica de 160 × 120 (19 200 píxeles)
  • Mide temperaturas de hasta 400°C (752°F)
  • Modos de imagen visual, MSX e infrarrojos
  • Mejora de la imagen con VividIR
  • Sensibilidad térmica de 70 mK
  • 3 puntos de medición ajustables
  • Diseño inalámbrico desmontable para inspecciones remotas de hasta 5 m (16,4 pies)
  • Uso con dispositivos móviles iOS o Android
  • A prueba de caídas desde 2 metros
  • Duración de la batería de 2,5 horas

Más información

iPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Front (1).png

Edge

  • Resolución térmica de 80 × 60 (4800 píxeles)
  • Mide temperaturas de hasta 120°C (248°F)
  • Modos de imagen visual, MSX e infrarrojos
  • Sensibilidad térmica de 70 mK
  • 3 puntos de medición ajustables
  • Diseño inalámbrico desmontable para inspecciones remotas de hasta 5 m (16,4 pies)
  • Uso con dispositivos móviles iOS o Android
  • A prueba de caídas desde 2 metros
  • Duración de la batería de 2,5 horas

Más información

FLIR ONE LP - ONE PRO compare image.png

Pro

  • Resolución térmica de 160 × 120 (19 200 píxeles)
  • Mide temperaturas de hasta 400°C (752°F)
  • Modos de imagen visual, MSX e infrarrojos
  • Mejora de la imagen con VividIR
  • Sensibilidad térmica de 70 mK
  • 3 puntos de medición ajustables
  • Conector de altura ajustable FLIR OneFit
  • Elija la versión iOS o Android
  • A prueba de caídas desde 1,8 m (5,9 pies)
  • 1 hora de duración aproximada de la batería

Más información

flirOne-gen3-consumer.png

GEN 3

  • Resolución térmica de 80 × 60 (4800 píxeles)
  • Mide temperaturas de hasta 120°C (248°F)
  • Modo de imagen MSX
  • Sensibilidad térmica de 150 mK
  • Herramienta de medición del medidor de punto central
  • Conector de altura ajustable FLIR OneFit
  • Elija la versión iOS o Android
  • A prueba de caídas desde 1,8 m (5,9 pies)
  • 1 hora de duración aproximada de la batería

Más información

Edge-C5-EXX-TXX-ignite-product.png

FLIR IGNITETM

Mejore la eficiencia y las capacidades de su equipo con la solución en la nube FLIR Ignite. Cargue, organice y comparta imágenes directamente desde la cámara FLIR conectada a la red Wi-Fi. Mantenga sus datos seguros en una ubicación y acceda a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo.

 

 

Obtenga más de la aplicación FLIR ONE

La serie FLIR ONE Edge se conecta a su dispositivo inteligente a través de la aplicación FLIR ONE disponible en Google Play y Apple App Store, lo que le permite identificar puntos térmicos calientes o fríos que podrían indicar fallos y problemas de desarrollo. La aplicación ofrece ahora guías de inspección paso a paso para ayudarle a aprender a identificar con confianza fugas de aire, problemas de aislamiento o humedad y problemas de automóviles. Averigüe qué buscar y compare sus hallazgos con los fallos típicos. Suscribirse a las guías de inspección le da acceso durante un año completo para apoyar el aprendizaje a lo largo del tiempo y aumentar su capacidad de inspección en las condiciones adecuadas.

 

Obtenga más información sobre la compatibilidad de dispositivos con las cámaras térmicas de la serie FLIR ONE

 

 

FLIR-ONE-guided-app-home-inspect.jpg

FLIR-ONE-guided-app-inspection-results.jpg

FLIR ONE SDK third-party app icons.png

Aplicaciones móviles FLIR ONE para sus aplicaciones únicas

Explore el amplio ecosistema de aplicaciones disponibles o desarrolle su aplicación existente para integrar capacidades térmicas

Existe una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con FLIR ONE que ofrecen una solución personalizada para necesidades específicas. Algunos ejemplos incluyen la aplicación RocketPlan, que digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración; la aplicación MultiSens-1234 para trazar múltiples datos de sensores dentro de la supervisión de condiciones; y la aplicación ThermaFY Home, que analiza la eficiencia energética de su hogar. Eche un vistazo a todas las aplicaciones disponibles y, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Crear una cuenta de desarrollador Ver aplicaciones aprobadas actuales