Evite averías y mejore el ahorro con Si2-Pro


Cámara de imagen acústica industrial para la descarga parcial y la detección de fugas de aire comprimido en la industria de servicios públicos

En la industria de servicios públicos, donde hasta el 85 % de los fallos eléctricos están relacionados con descargas parciales (DP), la detección anticipada es esencial para evitar costosos cortes de energía y accidentes peligrosos. Elegir un detector ultrasónico ayudará a detectar fallos, fugas y otros peligros industriales que pueden pasar por el ojo humano.

La cámara de imágenes acústicas FLIR Si2 está diseñada para el sector de servicios públicos, proporcionando una detección, ubicación, clasificación y evaluación precisas de fallos de PD a una distancia de hasta 200 metros. Identifica fallos 30 veces más pequeños y detecta hasta un 50 % más de problemas críticos que las tecnologías anteriores, lo que garantiza una fiabilidad superior de la red.

Esta capacidad de detección avanzada, combinada con la evaluación de la gravedad en la cámara, proporciona asistencia inmediata para la toma de decisiones sobre el terreno, lo que permite una planificación precisa del mantenimiento para los proveedores de servicios públicos. Elegir la cámara FLIR Si2 significa una detección eficaz de fugas industriales centrada en servicios públicos, lo que conduce a un lugar de trabajo más seguro para su personal y maximiza la disponibilidad general del servicio.

FLIR Si2 como detector de fase temprana

La cámara FLIR Si2 actúa como detector ultrasónico de fase temprana de fugas de gas presurizado y descarga parcial en el sector de servicios públicos. Al detectar incluso las fugas más pequeñas, la Si2 ayuda a evitar costosas pérdidas de energía, mitigar posibles peligros de seguridad industrial y optimizar el rendimiento del sistema, especialmente en infraestructuras críticas como subestaciones y líneas de transmisión.

Esta detección temprana no solo reduce los costes operativos, sino que también garantiza el cumplimiento de estrictas normativas industriales. Mejora la fiabilidad general de la red eléctrica al evitar tiempos de inactividad inesperados debido a fallos de descarga parcial y fugas, eliminando el riesgo para las empresas de servicios públicos. Elegir un detector ultrasónico permite a los equipos de mantenimiento identificar de forma segura fallos a distancia, respalda iniciativas de sostenibilidad y ayuda a reducir los residuos y la huella de carbono de las operaciones de servicios públicos.

Razones para elegir la FLIR Si2

Detección anticipada: Identifica fugas industriales y problemas en los componentes de la red eléctrica antes de que se calienten.
Mantenimiento rentable: Evite averías catastróficas, lo que reduce las interrupciones inesperadas y costosas del servicio.

Filtros automáticos: Distinga los sonidos de descarga parcial de otras fuentes de sonido para una detección precisa de fallos.
Evaluación de la gravedad en el dispositivo: Soporte inmediato para la toma de decisiones sobre el terreno para equipos de mantenimiento de servicios públicos.

Detección a largo alcance: Escanea grandes áreas en busca de fugas y fallos de PD a una distancia de hasta 200 metros.
Rendimiento incomparable: Identifica de forma fiable fallos de componentes industriales 30 veces más pequeños y reconoce problemas un 50 % más críticos que la tecnología anterior.

Detección de fugas precisa Detecta incluso las fugas más pequeñas, proporcionando estimaciones de tamaño y coste de las fugas en tiempo real.
Cuantificación de gases: Cuantifica con precisión los gases industriales, incluidos el aire comprimido, el amoniaco, hidrógeno, CO2, metano, helio y argón.

Implementación sencilla: Se integra sin esfuerzo en cualquier etapa de mantenimiento, lo que requiere una formación mínima.
Escalabilidad a nivel empresarial: Proporciona gestión de toda la flota e integración de datos.

¿Cuánto podría ahorrar su organización con una cámara de imágenes acústicas? Calcule su ROI potencial a continuación.

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.