FLIR_Line_Ironbow.png

Cámaras de imagen acústica FLIR Serie Si

Las fugas de aire comprimido, las fugas del sistema de vacío, las descargas parciales eléctricas, son todos problemas costosos del sistema que consumen energía, lo que hace que usted tenga que lidiar con costos imprevistos y posibles problemas de producción o tiempo de funcionamiento. La obtención de imágenes ecográficas con una cámara acústica es una forma eficaz de detectar estos problemas del equipo como parte de un plan completo de gestión de activos. La FLIR Si124 es la solución perfecta para localizar fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido y problemas de descargas parciales en sistemas eléctricos de alta tensión. Esta cámara ligera que se maneja con una sola mano puede ayudarle en aplicaciones de servicios públicos, fabricación e ingeniería a identificar la pérdida de eficiencia y los posibles fallos hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales con una formación mínima.

Solicitar demostración

FLIR_Line_Ironbow.png

Si124_composite.png

Si124 para parcial discharge.png

Detectar la descarga parcial

La descarga parcial (PD) indica un fallo parcial de un aislante eléctrico (puede ser un aislante mecánico, espacio de aire, vacío, líquido, etc.). Los modelos Si124 y Si124-PD utilizan inteligencia artificial para clasificar el tipo específico de descarga parcial para que sepa exactamente qué fijar: descarga superficial (típica con aislantes, casquillos, terminaciones), descarga flotante (entre componentes) y corona.

Si124 para compressed air.png

Localizar fugas de aire comprimido

Encontrar el origen de una fuga de aire puede ser difícil y requerir mucho tiempo con la mayoría de las herramientas, pero nuestro sistema inteligente de obtención de imágenes ultrasónicas lo puede rápido y fácilmente. Las cámaras FLIR Si124 y Si124-LD proporcionan tasas de fugas y estimaciones de costes a distancias seguras para ayudarle a detectar fugas y priorizar las reparaciones para mejorar la seguridad y ahorrar dinero.

¿Por qué elegir una cámara acústica Teledyne FLIR?

Sostenga la cámara con una mano

Mantenga una mano libre mientras inspecciona los componentes para la seguridad del operador y para reducir la tensión del cuello.

Tienen el número correcto de micrófonos

Las cámaras Si124 tienen 124 micrófonos, lo que puede ayudarle a captar ruidos muy silenciosos a larga distancia. Esto es especialmente importante cuando se inspeccionan sistemas de alta tensión, que requieren una distancia segura del equipo energizado. La fuerza de una señal sonora disminuye significativamente a medida que se aleja de su fuente. La solución es aumentar el número de micrófonos: si se cuadruplica el número de micrófonos, se duplica esencialmente el rango de detección del sonido.

Rendimiento óptimo del micrófono

Utilizan un rango dinámico optimizado para equilibrar las capacidades de frecuencia con la distancia que recorre el sonido. Es conveniente utilizar las frecuencias más bajas posibles para conseguir la mayor distancia posible.

Capacidades de aprendizaje automático

La FLIR Si124 utiliza el aprendizaje automático para distinguir las demás características del patrón de sonido creado por las fugas y la DP del fondo, del mismo modo que se puede distinguir entre la armónica y la campana que tocan la misma nota. Gracias al gran número de micrófonos sensibles combinados con un moderno procesamiento informático que utiliza el aprendizaje automático, somos capaces de distinguir entre el ruido de fondo y el ruido creado por los defectos debido a propiedades distintas de la frecuencia.

FLIR_Line_Ironbow.png

Vea cómo funciona

Elija el modelo Si124 adecuado para usted

  • Batería integrada (sin cables)
  • Gama de frecuencias: de 2 kHz a 65 KHz
  • Incluye estuche rígido y correa para el cuello
  • Accesorios de batería anclada disponibles como opciones adicionales
  • Software gratuito en línea para análisis e informes
  • Compatible con el software de análisis e informes fuera de línea FLIR Thermal Studio (hay versiones gratuitas y de pago)

Si124_composite.png

Si124

Detecta tanto las descargas parciales como las pequeñas fugas de aire comprimido, gas y vacío

Si124LD_composite.png

Si124-LD

Elija la Si124-LD para detectar fácilmente pequeñas fugas de aire comprimido, gas y vacío

Si124PD_composite.png

Si124-PD

Para sistemas eléctricos de detección de descargas parciales

si2 6 things teaser.jpeg

Qué hay que buscar en un generador de imágenes acústicas

Rango de frecuencia efectivo

Una de las primeras características que se deben tener en cuenta es el rango de frecuencia de la cámara. Es posible que piense que necesita el rango más amplio posible para captar el rango más amplio de sonidos. Sin embargo, en realidad, la gama de frecuencias más eficaz para la detección de una fuga de aire comprimido está entre 20 y 30 kHz. Esto se debe a que el uso del rango de 20 a 30 kHz ayuda a distinguir las fugas de aire comprimido del ruido de fondo en una fábrica.

Cantidad óptima de micrófonos

En la búsqueda de la reducción del ruido, más es mejor. Las cámaras de imágenes acústicas suelen emplear docenas de micrófonos del sistema microeléctrico-mecánico (MEMS) para recoger y caracterizar el sonido. Aunque los MEMS son pequeños, utilizan poca potencia y son muy estables, también generan su propio ruido que interfiere con la capacidad de un micrófono individual para captar sonidos muy silenciosos. La solución es aumentar el número de micrófonos en uso; simplemente duplicar el número de micrófonos mejora la relación señal-ruido lo suficiente como para eliminar tres decibelios de sonidos no deseados.

Descubra más.

Si124_Manufacturing.png

Si124 es ahora compatible con FLIR Thermal Studio

El plugin de la serie Si de FLIR para FLIR Thermal Studio le permite importar imágenes acústicas de las cámaras de la serie Si de FLIR a FLIR Thermal Studio. Edite y analice imágenes fácilmente y cree informes avanzados. Con el complemento, tiene soporte para clasificación automática de fallos, indicación de gravedad, acción recomendada para inspecciones de servicios públicos, estimación del volumen de fugas y ahorro de costes por fugas de aire. Combine imágenes acústicas con termografía en el mismo informe.

SUSCRIBIRSE


PREGUNTAS FRECUENTES

¿Siguen disponibles los números de pieza existentes?

Sí, los modelos Si124 de 35 kHz existentes pueden solicitarse hasta finales de 2022 aproximadamente

¿Puedo seguir recibiendo la batería anclada?

Sí, la batería anclada está disponible para los nuevos modelos como accesorio opcional. Para utilizar la batería anclada con los nuevos modelos, se utiliza un destornillador Torx para retirar la fijación de la batería integrada y la batería anclada se conecta a la base de la unidad.

¿Puedo obtener el sistema de batería no anclada para mi Si124 existente?

A finales de este año presentaremos un kit de accesorios para que los usuarios actuales puedan utilizar el nuevo sistema de batería.

¿Qué proporciona el cambio en el rango de frecuencia?

La antigua tecnología de ultrasonidos se basaba en la sintonización de frecuencias para distinguir entre los distintos defectos. Esto hizo que las normas de inspección exigieran que los sensores ultrasónicos respondieran a frecuencias superiores a 35 kHz. A pesar de los avances tecnológicos, estas normas siguen influyendo en los hábitos de compra. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la distancia que recorrerá la onda, por lo que es posible que los usuarios no noten ninguna diferencia de rendimiento entre los modelos nuevos y existentes a menos que trabajen a distancias muy cercanas a los objetivos. La última versión puede funcionar en modo ULTR (30-65 kHz), que es eficaz para encontrar fugas muy pequeñas a corta distancia. Esta operación de alta frecuencia no es tan eficaz para la detección a larga distancia debido a la absorción de sonido por el aire a largas distancias.

Solicitar demostración

Optin

Al enviar, usted acepta la política de privacidad y la política de cookies de Teledyne FLIR.