Detección anticipada de incendios

Pilas de biomasa

Seguridad que vale la pena

Desde sitios de compostaje y granjas hasta plantas de biocombustible, molinos de azúcar y patios de virutas de madera, las pilas de biomasa pueden ocultar el calor peligroso que no se puede ver a simple vista. La actividad microbiana, la materia orgánica seca, la humedad atrapada y el flujo de aire deficiente aumentan el riesgo de quemaduras, combustión espontánea e incendios de rápida propagación.

Las soluciones termográficas avanzadas de Flir le ofrecen una visibilidad continua de pilas grandes y difíciles de supervisar para que pueda detectar la acumulación de calor de forma temprana, mucho antes de que respondan el humo, la llama o los sensores tradicionales. El resultado: personas más seguras, activos protegidos, menos tiempo de inactividad y más confianza en sus objetivos de sostenibilidad.

Almacenamiento de residuos agrícolas

La paja empacada, los residuos de cultivos y otros residuos agrícolas son altamente combustibles, especialmente cuando se almacenan al aire libre, expuestos al sol, el viento y los cambios climáticos. La supervisión poco frecuente y las grandes reservas facilitan que los pequeños puntos calientes pasen desapercibidos hasta que sea demasiado tarde.

Las soluciones termográficas Flir ofrecen a los operadores de granjas y almacenes una visión clara y en tiempo real de las condiciones de temperatura en sus pilas. La supervisión de área amplia y las comprobaciones puntuales específicas facilitan la búsqueda y gestión de zonas de riesgo, reducen la probabilidad de ignición espontánea y protegen tanto los activos como la tierra circundante del fuego.

Plantas de biocombustible

Las zonas de procesamiento de biocombustible funcionan en caliente por diseño. Los transportadores, secadores, trituradores y depósitos de almacenamiento generan calor y polvo, creando condiciones en las que un solo punto caliente no detectado puede desencadenar incendios o incluso explosiones.

La supervisión térmica de Flir proporciona una supervisión continua de áreas críticas de plantas de biocombustible, desde líneas de procesamiento y recipientes de almacenamiento hasta ubicaciones propensas al polvo. Al identificar las anomalías térmicas de forma temprana, los equipos de seguridad y mantenimiento pueden intervenir antes de que las condiciones aumenten, lo que ayuda a las plantas a mantenerse seguras, productivas y alineadas con los requisitos normativos para las operaciones de energía renovable.

Almacenamiento de bagasa de caña de azúcar

El bagasse retiene tanto el calor como la humedad, creando condiciones ideales para incendios lentos y ardientes para desarrollarse en las profundidades de la pila donde el flujo de aire es limitado. Estos incendios ocultos pueden propagarse sin notar y de repente entrar en llamas abiertas.

La termografía de Flir aporta transparencia al almacenamiento en bagasse. La supervisión continua de las superficies, bordes y ventilaciones de las pilas le ayuda a detectar las bolsas ardientes de forma temprana, dirigir la intervención mecánica a las áreas adecuadas y evitar que los pequeños puntos calientes se conviertan en incendios a gran escala que interrumpan las operaciones de las fábricas.

Patios con virutas de madera

Las virutas de madera y los combustibles de biomasa están construidos literalmente para quemarse, y cuando se almacenan en grandes patios, son difíciles de supervisar manualmente. El polvo, el material seco y la geometría de pila en constante cambio hacen que sea difícil mantenerse por delante del calor oculto.

La cobertura térmica de área amplia de Flir le ayuda a vigilar cada pila y cada turno. Los operadores pueden escanear rápidamente en busca de zonas térmicas anómalas, verificar los riesgos visualmente y coordinar una respuesta rápida. Con la detección temprana de incendios, puede proteger el stock, mantener el suministro a los procesos posteriores y garantizar a las partes interesadas que su patio de biomasa se gestiona de forma segura.

¿Por qué elegir Flir?

  • Vea el calor antes de que se convierta en fuego: detecte calor microbiano, bolsas ardientes y puntos calientes mucho antes de que aparezcan signos visibles.
  • Proteja a las personas, los productos y el tiempo de actividad: Reduzca el riesgo de incendio, la interrupción operativa y las costosas pérdidas de productos en entornos de biomasa de alto riesgo.
  • Cubra sitios grandes y complejos: Obtenga visibilidad térmica en grandes pilas, patios exteriores y zonas de almacenamiento confinado que son difíciles de inspeccionar manualmente.
  • Respaldar el cumplimiento y el seguro: Utilice datos térmicos e imágenes para simplificar las auditorías, demostrar la diligencia debida y fortalecer su caso de seguridad.
  • Creado para la integración y el crecimiento: Conecte la supervisión térmica con sus sistemas de control, alarma y generación de informes existentes para una estrategia de seguridad contra incendios más inteligente y escalable.

 

Soluciones para la detección temprana de incendios en pilotes de biomasa

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Serie PT AI SR

Serie PT AI SR

Latitud de remolino 9,3

Latitud de remolino 9,3

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

 

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.