El primer detector termográfico de incendios tempranos del mundo con certificación UL, de Teledyne FLIR

Diseñado y fabricado por el líder mundial en tecnologías de infrarrojos. Con la certificación UL 2684, la detección termográfica de alto rendimiento es ahora un dispositivo prescriptivo de iniciación de alarmas contra incendios.

El sector moderno necesita una mejor detección y un tiempo de actividad protegido.

 

Mayor capacidad, mayor densidad y mayor potencia. Las instalaciones modernas conllevan más riesgo de incendio en menos
espacio, con menos personas en el suelo para verlo venir.

Cualquier cosa que pueda incendiarse emite calor primero. La industria ha confiado en la termografía para
décadas para detectarlo pronto. La supervisión continua hace que esa advertencia sea permanente y UL
El listado 2684 lo convierte en el núcleo de una estrategia de seguridad de mayor rendimiento.

Cámara multiespectral de detección temprana de incendios Flir A70

 

  • Termografía radiométrica de 640 × 480 más una cámara visual de 1280 × 960 para contexto instantáneo con alarma

  • Sensibilidad térmica de 35 mK y precisión de ±2 °C, calibrada en cada píxel

  • Lógica de alarma integrada en la cámara con hasta 20 regiones de interés: activadores de umbral, velocidad de subida, delta y porcentaje de área

  • Salidas de contacto seco de alarma, supervisión y fallo al panel de control de alarma de incendio; Modbus TCP, MQTT, Ethernet/IP y ONVIF para SCADA, BMS y VMS

  • Opciones de lentes de 29°, 51° y 95° con distancias de detección de 3 × 3 píxeles a 125 m (410 pies)

  • IP66, 24 V CC o PoE, clasificado para instalación en interiores y exteriores

Listado UL

Cada segundo cuenta

Flir EFD

Now Playing

Listado UL
Listado UL

Now Playing

Cada segundo cuenta
Cada segundo cuenta

Now Playing

Flir EFD
Flir EFD

Detección en el punto más temprano de la curva

Cada incendio comienza como calor. Cada tecnología convencional espera una firma posterior: partículas, humo visible, llama o calor en el techo. Un detector de incendios termográfico mide el calor en sí, antes de que exista alguno de ellos.

Vídeo en directo y datos de temperatura con cada alarma

Detección temprana

Detecta cambios de temperatura a la velocidad de la luz. No se ve afectado por techos altos, entornos fríos, flujo de aire alto o baja visibilidad.

Tiempo de actividad protegido

La misma información que captura una unidad portátil Flir en un recorrido, ahora supervisando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Transmita datos de temperatura precisos en su SCADA y detecte fallos antes de un incendio o apagado.

Respuesta más inteligente

Cada alarma llega con vídeo térmico y visual en directo y la temperatura medida. Los operadores verifican, envían al lugar exacto y mantienen un historial de eventos registrado.

 Confiable en todos los sectores. Ahora confiado por el código.
 

Flir ha diseñado y fabricado cámaras termográficas durante más de cinco décadas, apoyando a los profesionales que mantienen la industria segura y en funcionamiento. La misma tecnología de infrarrojos ahora se mantiene vigilada como detector de incendios listado.

Flir en servicios públicos e industria

Las empresas eléctricas inspeccionan transformadores, disyuntores, aislantes y desconexiones con la termografía Flir para detectar el sobrecalentamiento antes de que se convierta en una interrupción o un incendio, sin desenergizar el equipo. Las cámaras Fixed Flir mantienen ese reloj continuo en las subestaciones y en las líneas de producción.

Más información

Flir en la extinción de incendios

Las cámaras termográficas de la serie K de Flir entran en el incendio con la tripulación: viendo a través del humo, localizando víctimas y rastreando la propagación del fuego. La K-85-N cuenta con la certificación NFPA 1930:2025 para termógrafos de extinción de incendios.

Más información

Flir en investigación y desarrollo

Las cámaras Flir de nivel científico graban pruebas de combustión, materiales y baterías a alta velocidad con precisión radiométrica, y son utilizadas por investigadores que estudian fugas térmicas en celdas y módulos de iones de litio. El detector A-Series está construido sobre la misma base radiométrica.

Más información

Donde la detección convencional se queda corta

Los techos altos, el flujo de aire alto, el polvo y la exposición al aire libre pueden desafiar la detección convencional de humo puntual y calor. Un detector de incendios termográfico mide la temperatura en toda la escena y emite alarmas sobre el desarrollo de calor, lo que proporciona una advertencia más temprana antes de que aparezca humo o llama.

Sitios BESS

Supervisión en interiores y exteriores ininterrumpida de contenedores y recintos; los diseños de la capa de detección NFPA 855 requieren.

Más información

Centros de datos

Salas de baterías de SAI, PDU e infraestructura eléctrica, donde un fallo se puede medir en calor mucho antes de que produzca humo.

Más información

Fabricación

Líneas de proceso, salas eléctricas y almacenamiento de productos donde la acumulación de calor precede a la ignición.

Más información

Campos solares y matrices de tejados

Inversor, cuadro combinador y detección de puntos calientes a nivel de panel en instalaciones de campo y de tejado.

Más información

Industria pesada

Productos forestales, pulpa y papel, metales y otros sitios industriales pesados donde el polvo, el flujo de aire y las estructuras abiertas derrotan la detección convencional.

Más información

Almacenamiento y bastidores de bahía alta

Cobertura de área amplia de almacenamiento en bastidor y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación donde la detección montada en el techo es lenta de responder.

Más información

Residuos y reciclaje

Inclinación de suelos, búnkeres, transportadores y almacenamiento de pacas, con alarmas en el punto caliente en lugar de la columna de humo.

Más información

Subestaciones de energía

Donde la exposición al aire libre, el flujo de aire y las grandes áreas abiertas pueden retrasar que el humo o el calor lleguen a los detectores tradicionales, lo que limita la advertencia temprana de problemas en el equipo.

Más información

Logotipo UL

Detecte más rápido. Responda de forma más inteligente. Liderar primero.

Diseñe el primer sistema termográfico de detección de incendios en su jurisdicción, su cartera o su territorio de servicio con un dispositivo que esté enumerado, prescriptivo según NFPA 72:2025 y compatible con Flir desde el diseño hasta la puesta en marcha.

Más información

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Desde el Centro de Descubrimiento

Documento técnico

The Difference Between a Warning and a Write-Off: How Thermal Intelligence Is Changing Cotton Harvester Fire Prevention

Read more
Historia de la aplicación

Early Fire Detection for Tough Outdoor Environments

Read more

A Smarter Approach to Industrial Fire Prevention with Thermal Intelligence

Read more
Conceptos fundamentales

Soluciones Flir para la detección temprana de incendios (EFD)

Read more
Conceptos fundamentales

Supervisión del material refractario de las ollas de una planta de fundición

Read more

Flir ayuda a prevenir incendios forestales en el sur de Italia

Read more
Historia de la aplicación

Powered by Flir: How FlameSmart is Redefining Fire Protection in Waste Facilities

Read more