Detección anticipada de incendios

Fabricación

Seguridad que vale la pena

Desde líneas automotrices de alta velocidad hasta salas limpias de semiconductores, fábricas textiles, plantas de procesamiento químico y fábricas de alimentos, la fabricación moderna se pone caliente. Los arcos de soldadura, hornos, procesos reactivos y materiales inflamables aumentan el riesgo de incendio, especialmente en líneas automatizadas donde las personas no siempre están cerca para detectar un problema.

Las soluciones de detección temprana de incendios de Flir utilizan la termografía para detectar calor anormal en zonas críticas mucho antes de que reaccionen el humo, la llama o los sensores tradicionales. Al detectar los problemas de forma temprana, puede proteger a las personas, los equipos y los programas de producción, manteniendo sus plantas seguras, conformes y funcionando a plena capacidad.

Plantas automotrices

Las celdas de soldadura robóticas, las prensas de estampado y las áreas de pintura o montaje generan calor intenso y estrés eléctrico. Conexiones sueltas, paneles sobrecargados o salpicaduras en las que no debería convertirse rápidamente en riesgos de incendio en áreas llenas de materiales inflamables.

La supervisión térmica fija de Flir y las alertas automatizadas le ofrecen visibilidad ininterrumpida en puntos de soldadura, zonas robóticas y armarios eléctricos. Integrados en los sistemas SCADA y de control de su planta, marcan las anomalías térmicas de forma temprana para que los equipos de mantenimiento y seguridad puedan responder antes de que un pequeño problema se convierta en una emergencia, lo que respalda una automatización más segura y menos tiempo de inactividad no planificado.

Salas limpias de semiconductores

Las salas limpias exigen precisión y control. Los equipos sensibles, las estrictas normas de contaminación y los complejos sistemas eléctricos dejan poco margen de error en lo que respecta al calor y el fuego. Los sensores tradicionales basados en contactos pueden ser intrusivos o poco prácticos en estos entornos controlados.

La termografía sin contacto Flir le permite supervisar herramientas críticas, paneles de alimentación y sistemas de soporte sin alterar las condiciones de la sala limpia. El seguimiento continuo de la temperatura y los umbrales de alarma le ayudan a detectar el sobrecalentamiento antes de que amenace el equipo, el rendimiento del producto o la seguridad, manteniendo las operaciones de semiconductores conformes y protegidas.

Fábricas textiles

La producción textil combina fibras inflamables, aire cargado de polvo y maquinaria en rápido movimiento. La acumulación de pelusa, los rodamientos calientes y los motores sobrecargados pueden crear rápidamente puntos de ignición que son difíciles de ver a simple vista, especialmente en zonas con mucho polvo.

La supervisión térmica de Flir ofrece a las operaciones textiles una visión clara de estas áreas de alto riesgo. Al observar continuamente máquinas de tarjetas, secadores, sistemas de escape y paneles eléctricos en busca de calor anormal, Flir ayuda a los equipos a actuar antes de que se enciendan las fibras, lo que reduce la probabilidad de incendio y protege tanto a las personas como a la producción.

Procesamiento químico

Las plantas químicas trabajan con materiales reactivos, procesos de alta temperatura y sistemas presurizados que pueden pasar de “calientes” a “peligrosos” en cuestión de minutos. Incluso un pequeño punto caliente no detectado puede contribuir a incendios o explosiones con graves consecuencias para las personas, los activos y el cumplimiento.

Las soluciones de detección temprana de incendios de Flir supervisan continuamente reactores, tramos de tuberías, áreas de almacenamiento e infraestructura eléctrica para detectar anomalías térmicas. La termografía y las alarmas automatizadas ayudan a los equipos de seguridad y procesos a detectar riesgos antes de que las reacciones se intensifiquen, lo que respalda operaciones más seguras y una demostración más sólida del cumplimiento a reguladores y aseguradoras.

Producción de alimentos y bebidas

Las instalaciones de alimentos y bebidas dependen de hornos, freidoras, cocinas y transportadores que funcionan calientes todo el día. Al mismo tiempo, deben mantener estrictos estándares de higiene, gestionar la acumulación de aceite y grasa y mantener el equipo funcionando de forma fiable para satisfacer la demanda.

Los sistemas termográficos Flir supervisan las zonas térmicas a lo largo de las líneas de producción, desde la cocción y el horneado hasta las áreas de envasado y los espacios críticos para la higiene. La detección temprana de incendios le ayuda a controlar los riesgos relacionados con los equipos calientes, prevenir incendios relacionados con la grasa y proteger tanto al personal como al producto, por lo que su compromiso con la seguridad alimentaria comienza con la seguridad contra incendios.

¿Por qué elegir Flir para la detección temprana de incendios en la fabricación?

  • Detecte el calor antes de que se incendie: Vea tendencias de temperatura anómalas en zonas de alto riesgo mucho antes de que los sistemas tradicionales respondan.
  • Proteja a las personas, los activos y el tiempo de actividad: Reduzca las interrupciones no planificadas, los daños en el equipo y las costosas interrupciones en la producción.
  • Adáptese a cada entorno de fabricación: Desde salas limpias hasta áreas con mucho polvo y mucho calor, elija la supervisión térmica sin contacto que se adapte a su proceso.
  • Respaldar la seguridad y el cumplimiento: Utilice datos térmicos e imágenes para simplificar la elaboración de informes, las inspecciones y los requisitos normativos o de seguros.
  • Integración con sistemas existentes: Conecte la detección temprana de incendios Flir con SCADA de planta, alarmas y automatización para una respuesta más rápida y coordinada.

 

Soluciones para la detección temprana de incendios en la fabricación

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Serie A Flir

Serie A Flir

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Latitud de abeto 9,3

Latitud de abeto 9,3

 

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.