Detección anticipada de incendios

Almacenes

Seguridad que vale la pena

Desde la logística de la cadena de frío y el cumplimiento del comercio electrónico hasta el almacenamiento automatizado de alto rack, las salas de mercancías peligrosas y los centros 3PL ocupados, los almacenes están llenos de riesgos de incendio ocultos. Las unidades de refrigeración funcionan las 24 horas del día, los transportadores y los robots empujan los sistemas eléctricos con fuerza, y los embalajes inflamables o el inventario peligroso pueden convertir un pequeño punto caliente en un incidente importante.

Las soluciones de detección temprana de incendios de Flir utilizan la termografía para revelar calor anormal en zonas críticas mucho antes de que reaccionen el humo, la llama o los sensores tradicionales. Con la supervisión continua y las alertas inteligentes, puede proteger a las personas, el inventario y los niveles de servicio, manteniendo sus almacenes seguros, conformes y listos para lo que traigan los envíos del día.

Logística de cadena de frío

El almacenamiento en frío no es de bajo riesgo: las unidades de refrigeración, los compresores y los paneles eléctricos funcionan constantemente en espacios aislados con visibilidad limitada. Un fallo oculto puede sobrecalentarse detrás de las paredes o dentro del equipo, mientras que los bienes de alto valor y sensibles a la temperatura se encuentran cerca.

La supervisión térmica de Flir le ofrece una imagen clara del calor en salas frías, túneles de congeladores y plantas. El seguimiento continuo de la temperatura y las alarmas automáticas ayudan a los gerentes de las instalaciones a detectar puntos calientes en los sistemas de refrigeración y los equipos eléctricos antes de que se intensifiquen, manteniendo la integridad del producto y la seguridad contra incendios bajo control. Manténgase fresco y protegido.

Centros de cumplimiento de comercio electrónico

Los centros logísticos de rápido movimiento dependen de transportadores, clasificadores, lanzaderas y bastidores densos para enviar los pedidos a tiempo. Esos mismos sistemas crean riesgo de incendio: cargas eléctricas altas, motores en funcionamiento constante y kilómetros de cableado rodeados de cartón y embalaje de plástico. La visibilidad entre pasillos puede ser limitada, especialmente en altura.

Las soluciones de detección temprana de incendios Flir supervisan zonas de automatización clave, paneles de alimentación y recorridos de transportadores para detectar calor anormal sin ralentizar las operaciones. Integrados con la gestión de almacenes o los sistemas de vídeo, ofrecen alertas en tiempo real para que los equipos de seguridad puedan intervenir antes de que un problema menor interrumpa el rendimiento. Cumplimiento rápido, operaciones más seguras.

Almacenamiento automatizado de alto bastidor

En los almacenes AS/RS de compartimentos altos, los estantes superiores son los más difíciles de ver y alcanzar. El embalaje ardiente en un bastidor superior o una unidad caliente en un sistema de transporte puede pasar desapercibido hasta que el humo descienda; para entonces, el acceso es difícil y el tiempo de respuesta es corto.

La termografía Flir le ayuda a “llegar a todos los bastidores”. Las cámaras fijas con amplia cobertura y alertas basadas en zonas le ofrecen visibilidad del suelo al techo, destacando anomalías de calor en maquinaria, cableado y ubicaciones de almacenamiento. Con una advertencia temprana en el almacenamiento vertical, los ingenieros y supervisores de automatización pueden actuar rápidamente para evitar que los pequeños puntos calientes se conviertan en incidentes a gran escala.

Almacenamiento de mercancías peligrosas

Los líquidos inflamables, los productos químicos reactivos, los aerosoles y otros bienes peligrosos requieren algo más que protección básica contra incendios. Las estrictas regulaciones, las altas expectativas de seguros y los compartimentos de almacenamiento confinado hacen que la detección temprana sea esencial.

La supervisión térmica de Flir proporciona una capa de protección siempre activa para salas y armarios de almacenamiento peligrosos. Al observar continuamente zonas clave, rutas de ventilación, áreas aglomeradas y equipos eléctricos, Flir le ayuda a detectar el calor anormal de forma temprana, documentar sus medidas de seguridad y respaldar un registro de informes listo para el cumplimiento. Cuando hay mucho en juego, la detección temprana de incendios ofrece tranquilidad.

Centros de distribución 3PL

Los centros logísticos de terceros hacen malabarismos con diversos inventarios, tráfico constante de vehículos e infraestructura compartida que atiende a múltiples clientes. Un solo incidente de incendio puede afectar a numerosas marcas, interrumpir contratos y dañar la confianza ganada.

Las soluciones Flir proporcionan visibilidad térmica multizona en muelles, áreas de almacenamiento y bahías de vehículos. Los directores de logística y los planificadores de instalaciones pueden supervisar áreas críticas en una vista, recibir alertas específicas y probar que el stock de cada cliente está protegido por una detección proactiva de incendios. Un centro, muchos riesgos, gestionados con una capa térmica inteligente.

¿Por qué elegir Flir?

  • Vea el calor antes de que se incendie: Detecte temperaturas anómalas en equipos, bastidores y zonas de almacenamiento mucho antes de que aparezcan signos visibles.
  • Proteja a las personas, las existencias y los niveles de servicio: Reduzca el tiempo de inactividad no planificado, la pérdida de productos y las interrupciones relacionadas con incidentes.
  • Se adapta a todo tipo de almacenes: Desde congeladores hasta centros logísticos con gran carga robótica y salas de materiales peligrosos, una tecnología se adapta a muchos entornos.
  • Respaldar el cumplimiento y el seguro: Utilice datos térmicos e imágenes para simplificar las auditorías y demostrar una sólida gestión del riesgo de incendio.
  • Intégrelo con lo que ya utiliza: Conecte la supervisión térmica Flir a UVMS, sistemas de almacén y plataformas de alarma para una respuesta más rápida y coordinada.

 

Productos para la detección temprana de incendios en almacenes

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Cámara termográfica de montaje fijo

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Cámaras termográficas de montaje fijo para la supervisión de las condiciones y la detección temprana de incendios

Latitud de abeto 9,3

Latitud de abeto 9,3

Red UVMS

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Kit de desarrollo de software de escritorio

 

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.