Detección anticipada de incendios

Instalaciones de residuos y reciclaje

Seguridad que vale la pena

Los sitios de residuos y reciclaje reúnen todo lo que ama el fuego: pilas densas de materiales mezclados, maquinaria caliente, aceites y residuos persistentes, polvo de caucho, baterías y zonas de procesamiento de alta temperatura. Un solo punto caliente oculto puede convertirse rápidamente en un incendio en rápido movimiento que pone en riesgo a trabajadores, equipos y comunidades circundantes.

Las soluciones de detección temprana de incendios de Flir utilizan la termografía para revelar anomalías de calor en pilas, transportadores, equipos y áreas de almacenamiento mucho antes de que aparezcan humos o llamas. Con la supervisión continua y las alertas inteligentes, puede adelantarse a los riesgos de incendio, proteger a las personas y mantener las operaciones críticas de reciclaje y recuperación en funcionamiento de forma segura.

Residuos sólidos municipales

Los residuos municipales son impredecibles: el material orgánico se descompone, los gases atrapados se acumulan y las pilas compactadas pueden ocultar puntos calientes peligrosos durante horas o días. La visibilidad limitada en grandes búnkeres o montones exteriores dificulta que los operadores vean dónde se está produciendo el problema.

Los sistemas térmicos de posicionamiento horizontal e vertical proporcionan una cobertura de área amplia sobre búnkeres, suelos inclinados y pilas exteriores. El escaneo térmico continuo y las alarmas de temperatura automatizadas brindan a los gerentes de las instalaciones y a los agentes de seguridad una visibilidad clara de cada rincón del sitio. Con las advertencias tempranas para las zonas de combustión, puede romper, enfriar o mover el material antes de que un pequeño punto caliente se convierta en un incendio a gran escala.

Yardas metálicas de desecho

El corte, el cizallamiento y la soldadura son rutinarios en los parques de chatarra, al igual que las chispas. Los aceites residuales, los combustibles atrapados y los materiales mezclados pueden encenderse fácilmente cuando el trabajo en caliente se encuentra con combustibles ocultos. Los yardas abiertas y los restos apilados dificultan la detección del calor antes de que se propague.

La supervisión térmica de Flir vigila constantemente las áreas de procesamiento, las zonas de antorchas y las reservas. Las cámaras fijas y la supervisión perimetral resaltan el calor anormal, mientras que los sensores térmicos compactos vigilan los paneles eléctricos y los equipos críticos. Los supervisores del patio y los equipos de mantenimiento obtienen información temprana sobre dónde se están produciendo las chispas y dónde pueden calentarse los residuos, lo que evita costosos incendios y tiempos de inactividad.

Reciclaje de neumáticos

Triturar y granular neumáticos genera fricción, calor y polvo de goma fino que es altamente combustible. El material que se quema puede permanecer oculto dentro de transportadores, conductos o depósitos, solo se puede ver cuando ya está fuera de control.

La termografía de Flir se centra en puntos clave del proceso: trituradoras, transportadores, sistemas de recogida de polvo y depósitos de almacenamiento. Al realizar un seguimiento continuo de los cambios de temperatura y marcar puntos calientes, los gerentes de operaciones y los técnicos de seguridad pueden intervenir de forma temprana, ajustando la carga, el material de refrigeración o deteniendo el equipo antes de que los incendios de caucho se agarren.

Procesamiento de residuos electrónicos

Las operaciones de residuos electrónicos manejan baterías, placas de circuitos y componentes que pueden liberar humos tóxicos y encenderse inesperadamente. Las celdas defectuosas, las fuentes de alimentación dañadas o las placas en cortocircuito pueden provocar incendios eléctricos que son difíciles de predecir solo con comprobaciones visuales convencionales.

La supervisión térmica de Flir añade una capa crucial de protección a las líneas de residuos electrónicos. Las cámaras térmicas observan las líneas de procesamiento, las estaciones de clasificación y los paneles eléctricos en busca de calor inusual, mientras que los análisis destacan los puntos calientes emergentes para los operadores. Con la detección temprana de componentes sobrecalentados, las instalaciones pueden aislar material de alto riesgo, proteger a los trabajadores de incendios y humos, y mantener operaciones más seguras y conformes.

Plantas de combustible derivadas de rechazos

Las plantas de RDF concentran intencionadamente la energía convirtiendo los residuos en combustible, pero ese combustible puede autoencendirse en zonas de almacenamiento, silos o procesamiento. Las altas temperaturas, el polvo y los espacios confinados hacen que la supervisión continua sea esencial para evitar incendios y explosiones.

Los sistemas térmicos fijos y de posicionamiento horizontal e vertical de Flir supervisan zonas de alta temperatura, silos, transportadores y áreas de almacenamiento las 24 horas. Las tendencias de temperatura y los umbrales de alarma ayudan a los gerentes de planta y a los agentes de seguridad contra incendios a detectar el autocalentamiento en pilas y equipos RDF, lo que permite una intervención rápida antes de la ignición. El resultado es una producción de combustible más segura, menos tiempo de inactividad no planificado y mayor confianza en el cumplimiento normativo.

¿Por qué elegir Flir?

  • Vea el peligro antes de que se queme: Detecte combustión espontánea, chispas y acumulación de calor mucho antes de que se produzcan llamas visibles.
  • Proteja a las personas, los activos y el tiempo de actividad: Reduzca las paradas relacionadas con incendios, los daños en el equipo y la costosa limpieza.
  • Cubra entornos complejos y de alto riesgo: Desde pilas de residuos mixtos hasta trituradoras, yardas y silos RDF, la termografía llega a lugares que la gente no puede.
  • Respalde los requisitos de cumplimiento y seguros: Utilice datos térmicos e imágenes para demostrar una gestión rigurosa del riesgo de incendio.
  • Integración con sistemas existentes: Conecte la supervisión térmica Flir a sus salas de control, sistemas de seguridad y plataformas de gestión de vídeo para una respuesta coordinada.

Soluciones para la detección temprana de incendios en residuos y reciclaje

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Cámaras termográficas de montaje fijo para la supervisión de las condiciones y la detección temprana de incendios

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Cámara termográfica de montaje fijo

Serie PT AI SR

Serie PT AI SR

Visible 4K and Thermal Pan/Tilt Short Range Security Camera

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Kit de desarrollo de software de escritorio

Latitud de abeto 9,3

Latitud de abeto 9,3

Red UVMS

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.