Detección anticipada de incendios

Gestión de incendios forestales

Seguridad que vale la pena

A través de bosques, pasillos de servicios públicos, parques nacionales y las áreas donde la naturaleza se encuentra con los vecindarios, un solo punto de calor desatendido puede convertirse en un incendio forestal en rápido movimiento. Los terrenos difíciles, las largas distancias y las condiciones nocturnas dificultan a los equipos de tierra ver el peligro que se avecina, hasta que las llamas ya son visibles.

Las soluciones de detección temprana de incendios de Flir utilizan la termografía para detectar puntos calientes y explosiones mucho antes de que el humo sea evidente. La cobertura continua al aire libre, el escaneo de largo alcance y las alertas automatizadas ayudan a las agencias y servicios públicos a pasar de la extinción reactiva de incendios a la prevención proactiva de incendios forestales, la infraestructura, la vida silvestre y las comunidades.

Reservas forestales

En las reservas forestales, los pequeños puntos calientes de rayos, fogatas o equipos pueden inquietarse, especialmente en terrenos escarpados y por la noche. Para cuando se ven las llamas desde el suelo, es posible que las valiosas acres, y a veces las vidas, ya estén en riesgo.

Los sistemas térmicos fijos y de posicionamiento horizontal e vertical proporcionan una cobertura continua de área amplia sobre dosel forestal y zonas de alto riesgo. Integradas con software de supervisión remota, rastrean los cambios de temperatura y marcan al instante señales de calor anómalas. Los gestores forestales y los líderes de respuesta ante incendios obtienen vigilancia contra incendios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite tomar decisiones más rápidas y seguras cuando cambian las condiciones. La detección temprana ahorra acres.

Pasillos de servicios públicos

El sobrecalentamiento del equipo, las líneas descendentes o la vegetación que toca conductores energizados pueden encender incendios forestales a lo largo de los pasillos de transmisión y distribución. Las patrullas manuales a larga distancia son lentas, costosas y pueden pasar por alto señales de advertencia tempranas.

La supervisión térmica de Flir a lo largo de los pasillos de servicios públicos vigila constantemente los activos críticos y la vegetación circundante. Las imágenes de largo alcance y las alertas automatizadas ayudan a los ingenieros de servicios públicos y a los equipos de mantenimiento a ver los componentes sobrecalentados y los posibles puntos de ignición antes de que provoquen incendios. El resultado: redes más seguras, menos interrupciones del servicio y menor riesgo de incendios forestales cerca de líneas eléctricas.

Parques Nacionales

Los parques nacionales equilibran el acceso de los visitantes con la protección de la vida silvestre y los paisajes naturales. Los métodos de detección de incendios más antiguos, como los vigilantes de las torres, las patrullas o los informes públicos, pueden retrasar la respuesta hasta que los incendios ya se estén propagando.

La termografía Flir ayuda a los guardabosques y a los planificadores de incendios a detectar antes el peligro de incendio oculto. Las soluciones térmicas fijas y móviles revelan puntos calientes a través del humo, la oscuridad y la vegetación, y pueden alimentarse directamente en aplicaciones de guarda y sistemas de comando. Con una visión más clara de los riesgos emergentes, los equipos de parques pueden tomar medidas antes, proteger a los visitantes y preservar un patrimonio natural irreemplazable.

Interfaces rurales-urbanas

Donde las praderas, los arbustos y los bosques se encuentran con hogares y negocios, los eventos de ignición impulsados por el viento pueden intensificarse rápidamente. Las comunidades en la interfaz de tierra salvaje-urbana necesitan advertencias tempranas y fiables para poder responder antes de que las llamas lleguen a las puertas delanteras.

Las cámaras térmicas Flir ubicadas en puntos estratégicos de observación supervisan el borde del bosque, campos abiertos y pendientes cerca de los vecindarios. Cuando se conectan a redes de defensa civil y alerta, proporcionan una notificación temprana de los brotes y el avance de los frentes de los incendios. Los agentes de seguridad municipales, los analistas de riesgos comunitarios y los jefes de bomberos locales ganan un valioso tiempo para movilizar recursos, emitir advertencias y proteger lo que más importa.

Por qué elegir Flir para la detección temprana de incendios en la gestión de incendios forestales

  • La detección temprana salva acres y vidas: Detecte puntos calientes y brotes antes de que el humo sea visible o de que entren llamadas.
  • Cobertura ininterrumpida en terrenos difíciles: Vea a través de la oscuridad, el humo y la distancia donde las patrullas tradicionales luchan.
  • Proteja bosques, servicios públicos, parques y comunidades: Una tecnología es compatible con múltiples escenarios de riesgo de incendio forestal.
  • Alertas automatizadas, respuesta más rápida: Integre la supervisión térmica con centros de mando, SCADA y redes de defensa civil para una acción inmediata.
  • Con la confianza de los profesionales de bomberos y seguridad: Agencias forestales, servicios públicos, autoridades de parques y municipios de todo el mundo confían en Flir para la vigilancia y prevención de incendios forestales.

 

Soluciones Flir EFD para la gestión de incendios forestales

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Sensor inteligente FLIR A50/A70

Serie PT AI SR

Serie PT AI SR

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Latitud de abeto 9,3

Latitud de abeto 9,3

 

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.