Iniciación

3 exportaciones de PDF al mes

5 imágenes térmicas por informe

3 colaboradores

100 enlaces compartidos


1 GB gratis Crear cuenta
10 GB 29,00 $/año Suscribirse
100 GB 79,00 $/año Suscribirse
1 TB 129,00 $/año Suscribirse

Pro

Exportaciones ilimitadas de PDF

Páginas térmicas ilimitadas por exportación

1000 colaboradores

1000 enlaces compartidos


100 GB 199 $ al año Suscribirse
1 TB 239 $ al año Suscribirse

Tabla comparativa de FLIR Ignite

Características Iniciación Pro
Recopilación y organización
Integración de cámaras FLIR*
Carga de imágenes
Almacenamiento y organización 1 GB de almacenamiento incluido 100 GB de almacenamiento incluido
Análisis y edición
Edición de imágenes
Vista de comparación
Gráficos de tendencias de temperatura
Compartir y colaborar
Carpetas compartidas 3 1000
Enlaces compartidos 100 1000
Creación de informes
Crear informes de inspección termográfica profesionales 3 al mes, 5 páginas por informe Ilimitados, páginas ilimitadas por informe
Plantillas estándar
Añadir resultados de vista de comparación a informes
Añadir gráficos de tendencias de temperatura a informes
Gestión de cuentas
Opciones de almacenamiento 1 GB (gratuito)
10 GB
100 GB
1 TB
100 GB (incluido)
1 TB

 

* La función de carga automática funciona actualmente con determinadas cámaras FLIR: T5xx-Series, T8xx-Series, serie Exx, serie Ex-Pro, serie FLIR ONE, GF77, serie IXX y serie Cx.

Preguntas frecuentes sobre planes y suscripciones de Ignite

No puede registrarse para la renovación automática cuando se suscriba por primera vez a un plan de almacenamiento ampliado de Ignite; sin embargo, antes de que caduque su suscripción del primer año, recibirá una notificación por correo electrónico que le dará la opción de configurar su suscripción para la renovación automática.
Deberá añadir un método de pago preferido en ese momento para pagos recurrentes.

Sí. Para actualizar a un plan de almacenamiento más grande, simplemente haga clic en el botón “Suscribirse ahora” en el plan de almacenamiento al que desea actualizar y se le dirigirá directamente al carrito de pago. Su almacenamiento adicional estará disponible inmediatamente.

Si desea cambiar a un plan con menos almacenamiento, debe esperar hasta que caduque su suscripción actual. No se emiten reembolsos cuando se cambia a un plan más pequeño desde un plan más grande en medio de una suscripción. Si cambia a un plan con menos almacenamiento del que ha guardado en su cuenta de Ignite, no podrá cargar ninguna imagen nueva hasta que haya liberado suficiente espacio.

Solo puede tener un plan activo conectado a su cuenta de Ignite, con un máximo de 1000 GB de almacenamiento.

Cuando utiliza nuestros servicios, nos confía su información. Entendemos que esta es una gran responsabilidad y trabajamos duro para proteger su información. Consulte nuestros Términos y condiciones para obtener más información.